Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japonés
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
PCF 7.50/06/90 3.5SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 6, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión por terminales planos enchufables, Caja
Código 9511630000
Tipo PCF 7.50/06/90 3.5SN OR BX
GTIN (EAN) 4008190557782
Cantidad 100 Pieza
Valores característicos del producto IEC: 1000 V / 24 A
UL: 300 V / 15 A
Embalaje Caja

Dimensiones y pesos

Profundidad 9,8 mm
Profundidad (pulgadas) 0,386 inch
Altura 18,4 mm
Altura (pulgadas) 0,724 inch
Altura construcción baja 14,9 mm
Anchura 42,3 mm
Anchura (pulgadas) 1,665 inch
Peso neto 6,82 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Parámetros del sistema

Familia del producto PCF
Técnica de conexión de conductores Conexión por terminales planos enchufables
Montaje sobre placas c.i. Conexión por soldadura THT
Dirección de salida de conductor 90°
Paso en mm (P) 7,5 mm
Paso en pulgadas (P) 0,295 "
Número de polos 6
Número de filas de polos
disponible por parte del cliente No
Número de series
Longitud del terminal de soldadura (l) 3,5 mm
Dimensiones del pin de soldadura 0,8 x 1,0 mm, 0,75 x 0,9 mm
Diámetro de la perforación (D) 1,3 mm
Tolerancia de diámetro de la perforación (D) + 0,1 mm
Número de terminales de soldadura por polo
L1 en mm 37,5 mm
L1 en pulgadas 1,476 "
Protección contra contacto según DIN VDE 0470 IP 00
Tipo de protección IP20
Resistencia de paso 1,20 mΩ

Datos del material

Materiales aislantes PA
Color naranja
Carta de colores (similar) RAL 2000
Grupo de materiales aislantes I
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI) ≥ 600
Grado inflamabilidad según UL 94 V-2
Material de contacto Aleación de Cu
Superficie de contacto estañado
Estructura de capas de la conexión por soldadura 1.5...3 µm Ni / 5...7 µm Sn
Temperatura de almacenamiento, min. -40 °C
Temperatura de almacenamiento, max. 70 °C
Temperatura de servicio, min. -50 °C
Temperatura de servicio, max. 100 °C
Gama de temperatura, montaje, min. -25 °C
Gama de temperatura, montaje, max. 100 °C

Conductores aptos para conexión

Texto de referencia La longitud de los terminales tubulares se debe elegir en función del producto y de la tensión nominal., El diámetro exterior de la abrazadera de plástico no debe ser superior al paso (P)

Datos nominales conformes a IEC

testado según la norma IEC 60664-1, IEC 61984
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=20 °C) 24 A
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C) 26 A
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=40 °C) 24 A
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C) 23 A
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 1.000 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 690 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 500 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 6 kV
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 6 kV
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 6 kV
Resistencia a corrientes de corta duración 3 x 1s mit 192 A

Datos nominales según CSA

Instituto (CSA) icon
Núm. de certificación (CSA) 12400-282
Tensión nominal (Use Group B / CSA) 300 V
Tensión nominal (Use Group C / CSA) 150 V
Tensión nominal (Use group D / CSA) 300 V
Intensidad nominal (Use Group B / CSA) 15 A
Intensidad nominal (Use Group C / CSA) 15 A
Intensidad nominal (Use Group D / CSA) 10 A
Referencia para valores de homologación Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.

Datos nominales según UL 1059

Tensión nominal (Use Group B / UL 1059) 300 V
Tensión nominal (Use Group C / UL 1059) 150 V
Tensión nominal (Use Group D / UL 1059) 300 V
Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059) 15 A
Intensidad nominal (Use Group C / UL 1059) 15 A
Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059) 10 A

Embalaje

Embalaje Caja
Longitud de VPE 145 mm
Anchura VPE 112 mm
Altura de VPE 64 mm

Pruebas tipo

Prueba: durabilidad de los marcajes
Prueba marca de origen, identificación de tipo, marcaje de homologación UL, marcaje de homologación CSA, durabilidad
Evaluación superado

Indicación importante

Conformidad con IPC Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.
Notas
  • Almacenamiento a largo plazo del producto con una temperatura promedio de 50 °C y una humedad promedio del 70 %, 36 meses

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC002643
ETIM 7.0 EC002643
ETIM 8.0 EC002643
ETIM 9.0 EC002643
ETIM 10.0 EC002643
ECLASS 9.0 27-44-04-01
ECLASS 9.1 27-44-04-01
ECLASS 10.0 27-44-04-01
ECLASS 11.0 27-46-01-01
ECLASS 12.0 27-46-01-01
ECLASS 13.0 27-46-01-01
ECLASS 14.0 27-46-01-01
ECLASS 15.0 27-46-01-01

Homologaciones

Homologaciones CSA
ROHS Conformidad

Productos relacionados

Número de polos:
Número de polos: 2
Color: naranja
Código: 9511590000
Tipo: PCF 7.50/02/90 3.5SN OR BX
Longitud del terminal de soldadura (l): 3,5 mm
Versión:
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 2, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión por terminales planos enchufables, Caja
 
Número de polos: 3
Color: naranja
Código: 9511600000
Tipo: PCF 7.50/03/90 3.5SN OR BX
Longitud del terminal de soldadura (l): 3,5 mm
Versión:
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 3, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión por terminales planos enchufables, Caja
 
Número de polos: 4
Color: naranja
Código: 9511610000
Tipo: PCF 7.50/04/90 3.5SN OR BX
Longitud del terminal de soldadura (l): 3,5 mm
Versión:
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 4, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión por terminales planos enchufables, Caja
 
Número de polos: 5
Color: naranja
Código: 9511620000
Tipo: PCF 7.50/05/90 3.5SN OR BX
Longitud del terminal de soldadura (l): 3,5 mm
Versión:
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 5, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión por terminales planos enchufables, Caja
 
Número de polos: 7
Color: naranja
Código: 9511640000
Tipo: PCF 7.50/07/90 3.5SN OR BX
Longitud del terminal de soldadura (l): 3,5 mm
Versión:
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 7, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión por terminales planos enchufables, Caja
 
Número de polos: 8
Color: naranja
Código: 9511650000
Tipo: PCF 7.50/08/90 3.5SN OR BX
Longitud del terminal de soldadura (l): 3,5 mm
Versión:
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 8, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión por terminales planos enchufables, Caja
 
Número de polos: 9
Color: naranja
Código: 9512180000
Tipo: PCF 7.50/09/90 3.5SN OR BX
Longitud del terminal de soldadura (l): 3,5 mm
Versión:
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 9, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión por terminales planos enchufables, Caja
 
Número de polos: 10
Color: naranja
Código: 9511660000
Tipo: PCF 7.50/10/90 3.5SN OR BX
Longitud del terminal de soldadura (l): 3,5 mm
Versión:
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 10, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión por terminales planos enchufables, Caja
 
Número de polos: 11
Color: naranja
Código: 9511670000
Tipo: PCF 7.50/11/90 3.5SN OR BX
Longitud del terminal de soldadura (l): 3,5 mm
Versión:
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 11, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión por terminales planos enchufables, Caja
 
Número de polos: 12
Color: naranja
Código: 9511680000
Tipo: PCF 7.50/12/90 3.5SN OR BX
Longitud del terminal de soldadura (l): 3,5 mm
Versión:
Bornes para circuito impreso, 7.50 mm, Número de polos: 12, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión por terminales planos enchufables, Caja
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto