Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
PCF 5.00/10/90 3.5SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 10, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Flachsteckanschluss, Box
Best.-Nr. 9511490000
Art PCF 5.00/10/90 3.5SN OR BX
GTIN (EAN) 4008190557645
VPE 50 Stück
Produkt-Kennzahlen IEC: 630 V / 24 A
UL: 150 V / 15 A
Verpackung Box

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 9,8 mm
Tiefe (inch) 0,386 inch
Höhe 18,4 mm
Höhe (inch) 0,724 inch
Höhe niedrigstbauend 14,9 mm
Breite 49,8 mm
Breite (inch) 1,961 inch
Nettogewicht 12 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Systemkennwerte

Produktfamilie PCF
Leiteranschlusstechnik Flachsteckanschluss
Montage auf der Leiterplatte THT-Lötanschluss
Leiterabgangsrichtung 90°
Raster in mm (P) 5 mm
Raster in Zoll (P) 0,197 "
Polzahl 10
Polreihenzahl
Kundenseitig anreihbar Nein
Anzahl Reihen
Lötstiftlänge (l) 3,5 mm
Lötstift-Abmessungen 0,8 x 1,0 mm, 0,75 x 0,9 mm
Bestückungsloch-Durchmesser (D) 1,3 mm
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D) + 0,1 mm
Anzahl Lötstifte pro Pol
L1 in mm 45 mm
L1 in Zoll 1,772 "
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 IP 00
Schutzart IP20
Durchgangswiderstand 1,20 mΩ

Werkstoffdaten

Isolierstoff PA
Farbe orange
Farbtabelle (ähnlich) RAL 2000
Isolierstoffgruppe I
Kriechstromfestigkeit (CTI) ≥ 600
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2
Kontaktmaterial Cu-leg
Kontaktoberfläche verzinnt
Schichtaufbau - Lötanschluss 1.5...3 µm Ni / 5...7 µm Sn
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Betriebstemperatur, min. -50 °C
Betriebstemperatur, max. 100 °C
Temperaturbereich Montage, min. -25 °C
Temperaturbereich Montage, max. 100 °C

Anschließbare Leiter

Hinweistext Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen., Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein.

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) 24 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) 21 A
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) 24 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) 18 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 630 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 320 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 250 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 4 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 4 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 4 kV
Kurzzeitstromfestigkeit 3 x 1s mit 192 A

Nenndaten nach CSA

Institut (CSA) icon
Zertifikat-Nr. (CSA) 12400-282
Nennspannung (Use group B / CSA) 150 V
Nennspannung (Use group D / CSA) 300 V
Nennstrom (Use group B / CSA) 15 A
Nennstrom (Use group D / CSA) 10 A
Hinweis zu den Zulassungswerten Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.

Nenndaten nach UL 1059

Nennspannung (Use group B / UL 1059) 150 V
Nennspannung (Use group D / UL 1059) 300 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059) 15 A
Nennstrom (Use group D / UL 1059) 10 A

Verpackungen

Verpackung Box
VPE Länge 151 mm
VPE Breite 134 mm
VPE Höhe 39 mm

Typprüfungen

Prüfung: Haltbarkeit der Markierungen
Norm DIN IEC 60512-2 Abschnitt 1 / 05.94
Prüfung Ursprungskennzeichnung, Typkennzeichnung, Zulassungskennzeichnung UL, Zulassungskennzeichnung CSA, Lebensdauer
Bewertung vorhanden

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Hinweise
  • Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002643
ETIM 7.0 EC002643
ETIM 8.0 EC002643
ETIM 9.0 EC002643
ETIM 10.0 EC002643
ECLASS 9.0 27-44-04-01
ECLASS 9.1 27-44-04-01
ECLASS 10.0 27-44-04-01
ECLASS 11.0 27-46-01-01
ECLASS 12.0 27-46-01-01
ECLASS 13.0 27-46-01-01
ECLASS 14.0 27-46-01-01
ECLASS 15.0 27-46-01-01

Zulassungen

Zulassungen CSA
ROHS Konform

verwandte Produkte

Polzahl:
Polzahl: 2
Farbe: orange
Best.-Nr.: 9511410000
Art: PCF 5.00/02/90 3.5SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 2, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Flachsteckanschluss, Box
 
Polzahl: 3
Farbe: orange
Best.-Nr.: 9511420000
Art: PCF 5.00/03/90 3.5SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 3, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Flachsteckanschluss, Box
 
Polzahl: 4
Farbe: orange
Best.-Nr.: 9511430000
Art: PCF 5.00/04/90 3.5SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 4, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Flachsteckanschluss, Box
 
Polzahl: 5
Farbe: orange
Best.-Nr.: 9511440000
Art: PCF 5.00/05/90 3.5SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 5, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Flachsteckanschluss, Box
 
Polzahl: 6
Farbe: orange
Best.-Nr.: 9511450000
Art: PCF 5.00/06/90 3.5SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 6, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Flachsteckanschluss, Box
 
Polzahl: 7
Farbe: orange
Best.-Nr.: 9511460000
Art: PCF 5.00/07/90 3.5SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 7, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Flachsteckanschluss, Box
 
Polzahl: 8
Farbe: orange
Best.-Nr.: 9511470000
Art: PCF 5.00/08/90 3.5SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 8, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Flachsteckanschluss, Box
 
Polzahl: 9
Farbe: orange
Best.-Nr.: 9511480000
Art: PCF 5.00/09/90 3.5SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 9, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Flachsteckanschluss, Box
 
Polzahl: 11
Farbe: orange
Best.-Nr.: 9511500000
Art: PCF 5.00/11/90 3.5SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 11, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Flachsteckanschluss, Box
 
Polzahl: 12
Farbe: orange
Best.-Nr.: 9511510000
Art: PCF 5.00/12/90 3.5SN OR BX
Lötstiftlänge (l): 3,5 mm
Ausfuehrung:
Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl: 12, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, verzinnt, orange, Flachsteckanschluss, Box
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile