Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japonés
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
KDKS 1/EN4 O.TNHE
         

Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 2, TS 35
Código 9509640000
Tipo KDKS 1/EN4 O.TNHE
GTIN (EAN) 5027357067093
Cantidad 50 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 65 mm
Profundidad (pulgadas) 2,559 inch
Altura 91 mm
Altura (pulgadas) 3,583 inch
Anchura 8 mm
Anchura (pulgadas) 0,315 inch
Peso neto 19,6 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min. -50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 100 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

2 conductores embornables (H05V/H07V) de igual sección (conexión nominal)

Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, 2 conductores embornables, max. 1 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, 2 conductores embornables, min. 0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, max. 1 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, min. 0,5 mm²

Bornes portafusibles

portafusible G-Si. 5 x 20

Conductor embornable (conexión nominal)

Calibre según 60 947-1 A3
Dimens. caña destornillador 0,6 x 3,5 mm
Dirección de conexión lateral
Longitud de desaislado 9 mm
Número de conexiones
Par de apriete con atornillador eléctrico, tipo DMS 2
Par de apriete, max. 1 Nm
Par de apriete, min. 0,5 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 22
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 12
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 0,5 mm²
Sección de embornado, máx. 4 mm²
Sección de embornado, mín. 0,33 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. 4 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. 0,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 4 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. 0,5 mm²
Tipo de conexión Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete M 3

Datos del material

Material PA 66
Color Beige/amarillo
Grado inflamabilidad según UL 94 V-2

Datos nominales

Sección nominal 4 mm²
Tensión nominal 500 V
Tensión nominal DC 500 V
Intensidad nominal 6,3 A
Corriente en conductor máximo 6,3 A
Normas IEC 60947-7-1 (-7-2)
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x 1 mΩ
Sobretensión de choque nominal 6 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x 1,02 W
Grado de polución 3

Datos nominales según CSA

Corriente Gr B (CSA) 25 A
Corriente Gr C (CSA) 25 A
Corriente Gr D (CSA) 10 A
Núm. de certificación (CSA) 200039-70000261
Sección máx. del conductor (CSA) 12 AWG
Sección mín. del conductor (CSA) 26 AWG
Tensión Gr B (CSA) 300 V
Tensión Gr C (CSA) 150 V
Tensión Gr D (CSA) 300 V

Datos nominales tierra

Función PEN No

Generalidades

Carril TS 35
Indicación de montaje Montaje directo
Normas IEC 60947-7-1 (-7-2)
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 22
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 12

Otros datos técnicos

Indicación de montaje Montaje directo
Lados abiertos derecha
Número de bornes iguales
Tipo de montaje enclavado
Versión a prueba de explosivos No

Valores característicos del sistema

Versión Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, abierto por un extremo
Tapa final obligatoria
Número de potenciales
Número de pisos
Número de puntos de embornado por piso
Número de potenciales por piso
Pisos internos puenteados No
Conexión PE No
Carril TS 35
Función N No
Función PE No
Función PEN No

Indicación importante

Información de producto La tensión depende del elemento fusible seleccionado o del indicador luminoso seleccionado

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Documentación del usuario
Catálogo Catalogues in PDF-format

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13

Homologaciones

Homologaciones CE CSA UKCA
ROHS Conformidad

Productos relacionados

Código: 9503310000
Tipo: KDKS 1/35
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35
 
Código: 9503350000
Tipo: KDKS 1/EN4
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 2, TS 32, TS 35
 
Código: 9528110000
Tipo: KDKS 1/PE/35
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Número de conexiones: 5, Número de pisos: 2, TS 35
 
Código: 7760059006
Tipo: KDKS1/35 LD 24VDC
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35
 
Código: 8215900000
Tipo: KDKS1/35 LD 24VDC 4ZB
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto