Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
KSKM 3/35 GZ 1 1/4X1/4
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия SAK-серия, Клемма с предохранителем, Расчетное сечение: 10 mm², Винтовое соединение, Материал Wemid, Темно-бежевый, Непосредственный монтаж
Заказ № 9509620000
Тип KSKM 3/35 GZ 1 1/4X1/4
GTIN (EAN) 4008190456818
Кол. 20 Шт.

Размеры и массы

Глубина 63,2 мм
Глубина (дюймов) 2,488 inch
Высота 69 мм
Высота (в дюймах) 2,717 inch
Ширина 13 мм
Ширина (в дюймах) 0,512 inch
Масса нетто 39,336 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура окружающей среды -5 °C…40 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 120 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Расчетные данные согласно UL

Напряжение, класс C (UR) 600 V
Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (UR) 8 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (UR) 26 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (UR) 8 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (UR) 22 AWG
Сертификат № (UR) E60693
Ток, разм. С 10 A

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Количество одинаковых клемм
Открытые страницы справа
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Нет
Указание по установке Непосредственный монтаж

Клеммы с предохранителем

Вид напряжения для индикации ACAC/DC
Вставка предохранителя G-предохранитель 6,3 x 32
Держатель предохранителя (держатель плавкой вставки) втычной
Индикация без светодиода
Рабочее напряжение, макс. 440 В

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-3
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 8
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 22
Рейка TS 35
Указание по установке Непосредственный монтаж

Параметры системы

Исполнение Винтовое соединение, Размыкатель с предохранителем, с одной стороны открыт
Требуется концевая пластина Да
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Нет
Рейка TS 35

Расчетные данные

Расчетное сечение 10 mm²
Номинальное напряжение 440 V
Номинальное напряжение пост. тока 440 V
Номинальный ток 10 A
Ток при макс. проводнике 10 A
Нормы IEC 60947-7-3
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 0,56 mΩ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 1,82 W

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Изоляционный материал Материал Wemid
Цветовой код Темно-бежевый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Элемент индикации

Вид напряжения для индикации ACAC/DC

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Тип соединения, дополнительное соединение Винтовое соединение

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения Винтовое соединение
Вид соединения 2 Винтовое соединение
Диапазон зажима, макс. 16 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,33 mm²
Длина зачистки изоляции 12 мм
Зажимной винт M 4
Калибровая пробка согласно 60 947-1 B6
Количество соединений
Момент затяжки, макс. 2,4 Nm
Момент затяжки, мин. 1,2 Nm
Направление соединения боковая
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 8
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 22
Размер лезвия 1,0 x 5,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 10 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 10 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 16 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 10 mm²

Важное примечание

Сведения об изделии Напряжение зависит от выбранного элемента предохранителя или выбранного индикатора

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13

Сертификаты

Сертификаты CE UR UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UR) E60693

Связанные изделия

Заказ №: 0667520000
Тип: SAKS 3/35 GZ/6.3X32
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Умеренно желтый, 10 mm², 10 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35