Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, Beige scuro, 10 mm², 6.3 A, 440 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 32, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
N. d’ordine
9509570000
Tipo
KSKM 1/32 G20
GTIN (EAN)
4008190456825
CPZ
20 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
63 mm
Profondità (pollici)
2,48 inch
Posizione verticale
69 mm
Altezza (pollici)
2,717 inch
Larghezza
13 mm
Larghezza (pollici)
0,512 inch
Peso netto
44,55 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
120 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
Aaltri dati tecnici
Esecuzione a prova di esplosione
No
Istruzioni di montaggio
Montaggio diretto
Lati aperti
destra
Numero di morsetti uguali
1
Tipo di montaggio
innestabile
Conduttori allacciabili (altro collegamento)
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento
Collegamento a vite
Dati caratteristici del sistema
Versione
Collegamento a vite, scollegamento fusibile, aperto da un lato
Piastra terminale (necessaria)
Sì
Numero di piani
1
Numero dei punti di serraggio per piano
2
Piani ponticellati internamente
No
Collegamento PE
No
Guida
TS 32
Dati dei materiali
Materiale
Wemid
Materiale isolante
Wemid
Colori
Beige scuro
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
10 mm²
Tensione nominale
440 V
Tensione DC nominale
440 V
Corrente nominale
6,3 A
Corrente con conduttore max.
6,3 A
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
0,56 mΩ
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
1,82 W
Dati dimensionamento secondo UL
Corrente Gr C (UR)
10 A
Grandezza conduttore Factory wiring max (UR)
8 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (UR)
26 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (UR)
22 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (UR)
8 AWG
N° certificato (UR)
E60693
Tensione Gr C (UR)
600 V
Elemento indicatore
Tipo di tensione per l'indicatore
AC/DC
Generale
Guida
TS 32
Istruzioni di montaggio
Montaggio diretto
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 8
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 22
Morsetti portafusibili
Inserto portafusibile
G-Si. 5 x 20
Portafusibile (portainserto)
innestabile
Tensione d'esercizio max.
250 V
Tipo di tensione per l'indicatore
AC/DC
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Calibro a norma 60 947-1
B6
Campo di sezioni, max.
16 mm²
Campo di sezioni, min.
0,13 mm²
Coppia di serraggio, max.
2,4 Nm
Coppia di serraggio, min.
1,2 Nm
Dimensione lama
1,0 x 5,5 mm
Direzione di collegamento
laterale
Lunghezza di spellatura
12 mm
Numero di collegamenti
2
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 8
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 22
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
10 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.
16 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.
0,5 mm²
Tipo di collegamento
Collegamento a vite
Tipo di collegamento 2
Collegamento a vite
Vite di serraggio
M 4
Nota importante
Informazioni sul prodotto
La tensione dipende dall’elemento di fusibile selezionato o dalla spia selezionata
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, Giallo medio, 10 mm², 10 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 32, V-0, 5VA, KrG, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, Beige scuro, 10 mm², 6.3 A, 440 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 32, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, Giallo medio, 10 mm², 10 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 32, V-0, 5VA, KrG, G-Si. 5 x 20
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.