Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
KSKM 1/32 G20
         

Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, Beige foncé, 10 mm², 6.3 A, 440 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 32, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Référence 9509570000
Type KSKM 1/32 G20
GTIN (EAN) 4008190456825
Qté. 20 pièce(s)

Dimensions et poids

Profondeur 63 mm
Profondeur (pouces) 2,48 inch
Hauteur 69 mm
Hauteur (pouces) 2,717 inch
Largeur 13 mm
Largeur (pouces) 0,512 inch
Poids net 44,55 g

Températures

Température de stockage -25 °C...55 °C
Température d'utilisation permanente, min. -50 °C
Température d'utilisation permanente, max. 120 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité
Données techniques
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentation utilisateur
Catalogue Catalogues in PDF-format

Classifications

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13

Autres caractéristiques techniques

Côté ouvert droite
Instruction de montage Montage direct
Nombre de blocs de jonction identiques
Type de montage monté
Version à l#92épreuve de l#92explosion Non

Blocs de jonction à fusibles

Fusible G-Si. 5 x 20
Support fusible Enfichable
Tension de fonctionnement max. 250 V
Type de tension pour l'affichage AC/DC

Caractéristiques des matériaux

Matériau Wemid
Matériau isolant Wemid
Couleur Beige foncé
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0

Caractéristiques du système

Version Raccordement vissé, Isolateur de fusible, libre d'un côté
Flasque de fermeture nécessaire Oui
Nombre d'étages
Nombre de points de contact par étage
Etages internes pontés Non
Raccordement PE Non
Rail TS 32

Caractéristiques nominales

Section nominale 10 mm²
Tension nominale 440 V
Tension nominale DC 440 V
Courant nominal 6,3 A
Courant avec conducteur max. 6,3 A
Résistance de passage selon CEI 60947-7-x 0,56 mΩ
Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x 1,82 W

Caractéristiques nominales selon UL

Certificat Nº (UR) E60693
Courant gr. C (UR) 10 A
Taille du conducteur Câblage d'installation max. (UR) 22 AWG
Taille du conducteur Câblage d'installation min. (UR) 8 AWG
Taille du conducteur Câblage d'usine max. (UR) 8 AWG
Taille du conducteur Câblage d'usine min. (UR) 26 AWG
Tension Gr C (UR) 600 V

Conducteur raccordable (autre raccordement)

Type de raccordement, autre raccordement Raccordement vissé

Elément d'affichage

Type de tension pour l'affichage AC/DC

Généralités

Instruction de montage Montage direct
Rail TS 32
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. AWG 8
Section de raccordement du conducteur, AWG, min. AWG 22

Raccordement (raccordement nominal)

Calibre selon 60 947-1 B6
Couple de serrage, max. 2,4 Nm
Couple de serrage, min. 1,2 Nm
Dimension de la lame 1,0 x 5,5 mm
Longueur de dénudage 12 mm
Nombre de raccordements
Plage de serrage, max. 16 mm²
Plage de serrage, min. 0,13 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. AWG 8
Section de raccordement du conducteur, AWG, min. AWG 22
Section de raccordement du conducteur, rigide, max. 16 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max. 10 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max. 10 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min. 0,5 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, max. 10 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, min. 0,5 mm²
Sens de raccordement latéralement
Type de raccordement Raccordement vissé
Type de raccordement 2 Raccordement vissé
Vis de serrage M 4

Note importante

Informations sur le produit La tension dépend de l'élément de fusible ou du voyant indicateur sélectionné

Agréments

Agréments CE UR UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Site Web UL
Certificat Nº (UR) E60693

Autres produits de la même gamme

Référence: 0191220000
Type: SAKS 1/G20
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, Jaune moyen, 10 mm², 10 A, 500 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1, TS 32, V-0, 5VA, KrG, G-Si. 5 x 20
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange