Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 10 mm², 6.3 A, 440 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Código
9509570000
Tipo
KSKM 1/32 G20
GTIN (EAN)
4008190456825
Cantidad
20 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
63 mm
Profundidad (pulgadas)
2,48 inch
Altura
69 mm
Altura (pulgadas)
2,717 inch
Anchura
13 mm
Anchura (pulgadas)
0,512 inch
Peso neto
44,55 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
120 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Bornes portafusibles
Soporte del fusible (porta fusibles)
enchufable
Tensión de servicio, máx.
250 V
Tipo de tensión para el indicador
AC/DC
portafusible
G-Si. 5 x 20
Conductor embornable (conexión adicional)
Tipo de conexión, conexión adicional
Conexión brida-tornillo
Conductor embornable (conexión nominal)
Calibre según 60 947-1
B6
Dimens. caña destornillador
1,0 x 5,5 mm
Dirección de conexión
lateral
Longitud de desaislado
12 mm
Número de conexiones
2
Par de apriete, max.
2,4 Nm
Par de apriete, min.
1,2 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 22
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 8
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
10 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
16 mm²
Sección de embornado, mín.
0,13 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
16 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
0,5 mm²
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Tipo de conexión 2
Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete
M 4
Datos del material
Material
Wemid
Materiales aislantes
Wemid
Color
Beige oscuro
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Datos nominales
Sección nominal
10 mm²
Tensión nominal
440 V
Tensión nominal DC
440 V
Intensidad nominal
6,3 A
Corriente en conductor máximo
6,3 A
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
0,56 mΩ
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
1,82 W
Datos nominales según UL
Corriente Gr C (UR)
10 A
Núm. de certificación (UR)
E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (UR)
22 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (UR)
8 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (UR)
8 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (UR)
26 AWG
Tensión Gr C (UR)
600 V
Elemento indicador
Tipo de tensión para el indicador
AC/DC
Generalidades
Carril
TS 32
Indicación de montaje
Montaje directo
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 22
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 8
Otros datos técnicos
Indicación de montaje
Montaje directo
Lados abiertos
derecha
Número de bornes iguales
1
Tipo de montaje
enclavado
Versión a prueba de explosivos
No
Valores característicos del sistema
Versión
Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, abierto por un extremo
Tapa final obligatoria
Sí
Número de pisos
1
Número de puntos de embornado por piso
2
Pisos internos puenteados
No
Conexión PE
No
Carril
TS 32
Indicación importante
Información de producto
La tensión depende del elemento fusible seleccionado o del indicador luminoso seleccionado
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Ocre, 10 mm², 10 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, V-0, 5VA, KrG, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 10 mm², 6.3 A, 440 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Ocre, 10 mm², 10 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, V-0, 5VA, KrG, G-Si. 5 x 20
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.