Svorka pojistky, Šroubové připojení, Izolátor pojistky, Jeden konec bez konektoru, Šroubové připojení, 10 mm², 440 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Tmavě béžová
Objednací číslo
9509570000
Typ
KSKM 1/32 G20
GTIN (EAN)
4008190456825
Množství
20 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
63 mm
Hloubka (v palcích)
2,48 inch
Výška
69 mm
Výška (v palcích)
2,717 inch
Šířka
13 mm
Šířka (v palcích)
0,512 inch
Čistá hmotnost
44,55 g
Teploty
Skladovací teplota
-25 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min.
-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.
120 °C
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
/
Specifikace systému
Verze
Šroubové připojení, Izolátor pojistky, Jeden konec bez konektoru
Nutná koncová deska
Ano
Počet úrovní
1
Počet svěrných bodů na úroveň
2
Úrovně propojené interně
Ne
PE připojení
Ne
Lišta
TS 32
Údaje materiálu
Materiál
Wemid
Izolační materiál
Wemid
Barevný
Tmavě béžová
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-0
Další technická data
Návod k instalaci
Přímá montáž
Otevřené strany
pravá
Počet podobných svorek
1
Typ montáže
Příchytka
Verze testovaná ve výbušném prostředí
Ne
Data hodnocení
Jmenovitý průřez
10 mm²
Jmenovité napětí
440 V
Jmenovité DC napětí
440 V
Jmenovitý proud
6,3 A
Proud při maximu vodičů
6,3 A
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x
0,56 mΩ
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x
1,82 W
Displejový prvek
Typ napětí ukazatele
AC/DC
Pojistkové svorkovnice
Držák pojistky (držák kazety)
lze zapojit
Kazetová pojistka
G-Si. 5 x 20
Provozní napětí, max.
250 V
Typ napětí ukazatele
AC/DC
UL data hodnocení
Průřez vodiče propojení v terénu max. (UR)
22 AWG
Průřez vodiče propojení v terénu min. (UR)
8 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (UR)
8 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby min. (UR)
26 AWG
Velikost napětí C (UR)
600 V
Velikost proudu C (UR)
10 A
Č. osvědčení (UR)
E60693
Vodiče k upevnění (další připojení)
Typ připojení, další připojení
Šroubové připojení
Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)
Délka odizolování
12 mm
Měřidlo podle IEC 60947-1
B6
Počet připojení
2
Průřez propojení AWG, max.
AWG 8
Průřez propojení AWG, min.
AWG 22
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.
16 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.
0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.
10 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.
0,5 mm²
Směr připojení
na straně
Svěrný šroub
M 4
Typ připojení
Šroubové připojení
Typ připojení 2
Šroubové připojení
Upínací rozsah, max.
16 mm²
Upínací rozsah, min.
0,13 mm²
Utahovací moment, max.
2,4 Nm
Utahovací moment, min.
1,2 Nm
Velikost nože
1,0 x 5,5 mm
Všeobecně
Lišta
TS 32
Návod k instalaci
Přímá montáž
Průřez propojení AWG, max.
AWG 8
Průřez propojení AWG, min.
AWG 22
Důležitá poznámka
Informace o produktu
Napětí závisí na zvoleném pojistkovém prvku nebo na zvolené kontrolce
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Pojistková kazeta, Jeden konec bez konektoru, Šroubové připojení, 10 mm², 500 V, 10 A, G-Si. 5 x 20, Středně žlutá
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Izolátor pojistky, Jeden konec bez konektoru, Šroubové připojení, 10 mm², 440 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, Tmavě béžová
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Pojistková kazeta, Jeden konec bez konektoru, Šroubové připojení, 10 mm², 500 V, 10 A, G-Si. 5 x 20, Středně žlutá
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.