产品向导 
 网站 
简体中文
Deutsch
English
Français
Italiano
日语
Español
Svenska
Русский
繁體中文
Polska
한국어
捷克语
Magyar
  
0
0
快速访问
VH 12.5 SAKK10
         

Icon
Icon
Icon
 

通用订货数据

版本 连接套筒(端子), 螺钉固定的, 深: 12.5 mm, 青铜材质
订货号 9509510000
类型 VH 12.5 SAKK10
GTIN (EAN) 4008190462772
数量 50 pc(s).
交货状态 本产品即将停产。
有效期 2022-07-29
替代产品 0300800000

尺寸和重量

12.5 mm
深度 (英寸) 0.492 inch
直径 6 mm
净重 2.08 g

温度

存储温度 -25 °C...55 °C
环境温度 -5 °C…40 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 符合要求
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

其它技术参数

固定类型 螺钉固定的
安装指导 直接安装
防爆版

大小

直径 6 mm

材料参数

材料 青铜材质
颜色编码 灰色

横联

型号 横联
横联端子数量

系统特征值

类型 用于横联件

通用的

安装指导 直接安装

下载

工程数据
CADENAS eCATALOG CAX data
用户文档
产品目录 Catalogues in PDF-format

分类

ETIM 6.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848
ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848
ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92
ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92
ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-90
ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90

审批

ROHS 一致

相关产品

订货号: 1056500000
类型: VH 12.4/4/2.8
版本:
连接套筒(端子), 螺钉固定的, 宽度: 4 mm, 高度: 4 mm, 深: 12.2 mm, 回路数: 1, Cu Zn
 
订货号: 0300800000
类型: VH 12.5/5/3.4
版本:
连接套筒(端子), 螺钉固定的, 宽度: 5 mm, 高度: 5 mm, 深: 12.5 mm, 回路数: 1, 青铜材质
 
订货号: 9502690000
类型: VH 12.5/5/3.4 NI
版本:
连接套筒(端子), 螺钉固定的, 宽度: 5 mm, 高度: 12.5 mm, 深: 5 mm, 回路数: 1, Cu Zn
 
订货号: 0249000000
类型: VH 12/4.9/3.3
版本:
连接套筒(端子), 螺钉固定的, 宽度: 4.9 mm, 高度: 4.9 mm, 深: 12 mm, 回路数: 1, 青铜材质
 
订货号: 0248500000
类型: VH 13.5/4.9/3.3
版本:
连接套筒(端子), 螺钉固定的, 宽度: 4.9 mm, 高度: 4.9 mm, 深: 13.5 mm, 回路数: 1, 青铜材质
 
订货号: 9502580000
类型: VH 13.5/4.9/3.3 NI
版本:
连接套筒(端子), 螺钉固定的, 宽度: 4.9 mm, 高度: 13.5 mm, 深: 4.9 mm, 回路数: 1, Cu Zn
 
订货号: 0299700000
类型: VH 13.6/6.3/4.3
版本:
连接套筒(端子), 螺钉固定的, 宽度: 7 mm, 高度: 7 mm, 深: 13.6 mm, 回路数: 1, Cu Zn
 
订货号: 0309700000
类型: VH 16.1/5/3.4
版本:
连接套筒(端子), 螺钉固定的, 宽度: 5 mm, 高度: 5 mm, 深: 16.1 mm, 回路数: 1, Cu Zn
 
订货号: 0285200000
类型: VH 17.5/5/3.4
版本:
连接套筒(端子), 螺钉固定的, 宽度: 5 mm, 高度: 5 mm, 深: 17.5 mm, 回路数: 1, 青铜材质
 
订货号: 0267000000
类型: VH 17/8.2/5.2
版本:
连接套筒(端子), 螺钉固定的, 宽度: 8 mm, 高度: 8 mm, 深: 17 mm, 回路数: 1, Cu Zn
 
订货号: 0285100000
类型: VH 19/5/3.4
版本:
连接套筒(端子), 螺钉固定的, 宽度: 5 mm, 高度: 5 mm, 深: 17.5 mm, 回路数: 1, Cu Zn
 
订货号: 0318000000
类型: VH 19/6.3/4.3
版本:
连接套筒(端子), 螺钉固定的, 宽度: 6 mm, 高度: 6 mm, 深: 19 mm, 回路数: 1, Cu Zn
 
订货号: 0446100000
类型: VH 20/5/3.4
版本:
模拟熔断器
 
订货号: 0309400000
类型: VH 27/5/3.4
版本:
连接套筒(端子), 螺钉固定的, 宽度: 5 mm, 高度: 5 mm, 深: 27 mm, 回路数: 1, Cu Zn
 
订货号: 3011910000
类型: VH 28.1/8/6.4
版本:
连接套筒(端子), 螺钉固定的, 宽度: 8 mm, 高度: 8 mm, 深: 28.1 mm, 回路数: 1, 青铜材质
 
订货号: 0296800000
类型: VH 4.9/4/2.8
版本:
连接套筒(端子), 螺钉固定的, 宽度: 4 mm, 高度: 4 mm, 深: 5 mm, 回路数: 1, 青铜材质
 
订货号: 0266700000
类型: VH 8/4.9/3.3
版本:
连接套筒(端子), 螺钉固定的, 宽度: 4.9 mm, 高度: 4.9 mm, 深: 8 mm, 回路数: 1, 青铜材质
 
订货号: 0446700000
类型: VL 2 AKZ4/DK4
版本:
横联件(端子), 螺钉固定的, 灰色, 32 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 6.00, 绝缘: 无, 宽度: 5 mm
 
订货号: 0528400000
类型: VL 2 RSF 1+2
版本:
横联件(端子), 螺钉固定的, 灰色, 32 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 11.00, 绝缘: 无, 宽度: 19 mm
 
订货号: 0135800000
类型: VL 2 SAK16/SAKA
版本:
横联件(端子), 螺钉固定的, 灰色, 57 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 12.00, 绝缘: 无, 宽度: 8 mm
 
订货号: 0197000000
类型: VL 2 SAK4
版本:
横联件(端子), 螺钉固定的, 灰色, 32 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 6.50, 绝缘: 无, 宽度: 6 mm
 
订货号: 0135900000
类型: VL 2 SAK6/10/SAKB
版本:
横联件(端子), 螺钉固定的, 灰色, 32 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 6.50, 绝缘: 无, 宽度: 1.5 mm
 
订货号: 0194700000
类型: VL 2 SAK6N/SAKT
版本:
横联件(端子), 螺钉固定的, 灰色, 32 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 8.00, 绝缘: 无, 宽度: 7 mm
 
联系
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
更多信息
分散式自动化解决方案
能源管理解决方案
工业分析
工业物联网解决方案
更多信息
移动概念
光伏型
风能解决方案
工位解决方案
更多信息
单对以太网
魏德米勒配置器
技术支持 & 服务
联系
处置指引
工程数据
零部件维修及更换