Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
Gama universal
Gama de aplicaciones
Bornes para la rotulación directa
Accesorios
Tecnología SNAP-IN
Tecnología PUSH-IN
Tecnología de conexión directa
Tecnología de conexión brida-tornillo
Tecnología de conexión por espárrago
Serie W
Serie SAK
TS 35
TS 32
Pie de montaje combinado TS 32 / TS 35 EN:
TS 15
Regletas de bornes multipolares
Montaje directo
Bornes con componentes electrónicos
Bornes de paso
Bornes para termopares
Bornes portafusibles
Bornes seccionables de prueba modulares
bornes con conexión por resorte
bornes con conexión variada
1 piso
2 pisos
4 mm²
Fusible de 5 x 20
Datos generales para pedido
Versión
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 2, TS 32, TS 35
Código
9503350000
Tipo
KDKS 1/EN4
GTIN (EAN)
4008190550806
Cantidad
50 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
54 mm
Profundidad (pulgadas)
2,126 inch
Altura
73,5 mm
Altura (pulgadas)
2,894 inch
Anchura
8 mm
Anchura (pulgadas)
0,315 inch
Peso neto
18,691 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura ambiente
-5 °C…40 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
100 °C
Conformidad medioambiental del producto
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
2 conductores embornables (H05V/H07V) de igual sección (conexión nominal)
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, 2 conductores embornables, max.
1 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, 2 conductores embornables, min.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, max.
1 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, min.
0,5 mm²
Bornes portafusibles
Soporte del fusible (porta fusibles)
giratorio
Tipo de tensión para el indicador
AC/DC
portafusible
G-Si. 5 x 20
Conductor embornable (conexión adicional)
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, conexión adicional, max.
4 mm²
Tipo de conexión, conexión adicional
Conexión brida-tornillo
Conductor embornable (conexión nominal)
Calibre según 60 947-1
A3
Dimens. caña destornillador
0,6 x 3,5 mm
Dirección de conexión
lateral
Longitud de desaislado
9 mm
Número de conexiones
3
Par de apriete con atornillador eléctrico, tipo DMS
2
Par de apriete, max.
1 Nm
Par de apriete, min.
0,5 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 22
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 12
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
4 mm²
Sección de embornado, mín.
0,33 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
4 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
4 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
1,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
4 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
0,5 mm²
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Tipo de conexión 2
Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete
M 3
Datos del material
Material
PA 66
Color
Beige/amarillo
Grado inflamabilidad según UL 94
V-2
Datos nominales
Sección nominal
4 mm²
Tensión nominal
500 V
Tensión nominal DC
500 V
Intensidad nominal
6,3 A
Corriente en conductor máximo
6,3 A
Normas
IEC 60947-7-1 (-7-2)
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
1 mΩ
Sobretensión de choque nominal
6 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
1,02 W
Grado de polución
3
Datos nominales según CSA
Corriente Gr D (CSA)
10 A
Núm. de certificación (CSA)
12400-281
Sección máx. del conductor (CSA)
12 AWG
Sección mín. del conductor (CSA)
26 AWG
Tensión Gr D (CSA)
300 V
Datos nominales según UL
Corriente Gr C (UR)
10 A
Núm. de certificación (UR)
E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (UR)
12 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (UR)
22 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (UR)
12 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (UR)
26 AWG
Tensión Gr C (UR)
300 V
Datos nominales tierra
Función PEN
No
Elemento indicador
Tipo de tensión para el indicador
AC/DC
Generalidades
Carril
TS 32, TS 35
Indicación de montaje
Montaje directo
Normas
IEC 60947-7-1 (-7-2)
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 22
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 12
Otros datos técnicos
Indicación de montaje
Montaje directo
Lados abiertos
derecha
Número de bornes iguales
1
Tipo de montaje
enclavado
Versión a prueba de explosivos
No
Valores característicos del sistema
Versión
Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, abierto por un extremo
Tapa final obligatoria
Sí
Número de potenciales
2
Número de pisos
2
Número de puntos de embornado por piso
2
Número de potenciales por piso
1
Pisos internos puenteados
No
Conexión PE
No
Carril
TS 32, TS 35
Función N
No
Función PE
No
Función PEN
No
Indicación importante
Información de producto
La tensión depende del elemento fusible seleccionado o del indicador luminoso seleccionado
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC000899
ETIM 7.0
EC000899
ETIM 8.0
EC000899
ETIM 9.0
EC000899
ETIM 10.0
EC000899
ECLASS 9.0
27-14-11-16
ECLASS 9.1
27-14-11-16
ECLASS 10.0
27-14-11-16
ECLASS 11.0
27-14-11-16
ECLASS 12.0
27-14-11-16
ECLASS 13.0
27-25-01-13
ECLASS 14.0
27-25-01-13
ECLASS 15.0
27-25-01-13
Código:
9503310000
Tipo:
KDKS 1/35
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35
Código:
9509640000
Tipo:
KDKS 1/EN4 O.TNHE
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 2, TS 35
Código:
9528110000
Tipo:
KDKS 1/PE/35
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Número de conexiones: 5, Número de pisos: 2, TS 35
Código:
7760059006
Tipo:
KDKS1/35 LD 24VDC
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35
Código:
8215900000
Tipo:
KDKS1/35 LD 24VDC 4ZB
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35
Versión
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 2, TS 32, TS 35
Código
9503350000
Tipo
KDKS 1/EN4
GTIN (EAN)
4008190550806
Cantidad
50 Pieza
Profundidad
54 mm
Profundidad (pulgadas)
2,126 inch
Altura
73,5 mm
Altura (pulgadas)
2,894 inch
Anchura
8 mm
Anchura (pulgadas)
0,315 inch
Peso neto
18,691 g
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura ambiente
-5 °C…40 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
100 °C
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, 2 conductores embornables, max.
1 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, 2 conductores embornables, min.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, max.
1 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, min.
0,5 mm²
Soporte del fusible (porta fusibles)
giratorio
Tipo de tensión para el indicador
AC/DC
portafusible
G-Si. 5 x 20
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, conexión adicional, max.
4 mm²
Tipo de conexión, conexión adicional
Conexión brida-tornillo
Calibre según 60 947-1
A3
Dimens. caña destornillador
0,6 x 3,5 mm
Dirección de conexión
lateral
Longitud de desaislado
9 mm
Número de conexiones
3
Par de apriete con atornillador eléctrico, tipo DMS
2
Par de apriete, max.
1 Nm
Par de apriete, min.
0,5 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 22
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 12
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
4 mm²
Sección de embornado, mín.
0,33 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
4 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
4 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
1,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
4 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
0,5 mm²
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Tipo de conexión 2
Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete
M 3
Material
PA 66
Color
Beige/amarillo
Grado inflamabilidad según UL 94
V-2
Sección nominal
4 mm²
Tensión nominal
500 V
Tensión nominal DC
500 V
Intensidad nominal
6,3 A
Corriente en conductor máximo
6,3 A
Normas
IEC 60947-7-1 (-7-2)
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
1 mΩ
Sobretensión de choque nominal
6 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
1,02 W
Grado de polución
3
Corriente Gr D (CSA)
10 A
Núm. de certificación (CSA)
12400-281
Sección máx. del conductor (CSA)
12 AWG
Sección mín. del conductor (CSA)
26 AWG
Tensión Gr D (CSA)
300 V
Corriente Gr C (UR)
10 A
Núm. de certificación (UR)
E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (UR)
12 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (UR)
22 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (UR)
12 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (UR)
26 AWG
Tensión Gr C (UR)
300 V
Tipo de tensión para el indicador
AC/DC
Carril
TS 32, TS 35
Indicación de montaje
Montaje directo
Normas
IEC 60947-7-1 (-7-2)
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 22
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 12
Indicación de montaje
Montaje directo
Lados abiertos
derecha
Número de bornes iguales
1
Tipo de montaje
enclavado
Versión a prueba de explosivos
No
Versión
Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, abierto por un extremo
Tapa final obligatoria
Sí
Número de potenciales
2
Número de pisos
2
Número de puntos de embornado por piso
2
Número de potenciales por piso
1
Pisos internos puenteados
No
Conexión PE
No
Carril
TS 32, TS 35
Función N
No
Función PE
No
Función PEN
No
Información de producto
La tensión depende del elemento fusible seleccionado o del indicador luminoso seleccionado
ETIM 6.0
EC000899
ETIM 7.0
EC000899
ETIM 8.0
EC000899
ETIM 9.0
EC000899
ETIM 10.0
EC000899
ECLASS 9.0
27-14-11-16
ECLASS 9.1
27-14-11-16
ECLASS 10.0
27-14-11-16
ECLASS 11.0
27-14-11-16
ECLASS 12.0
27-14-11-16
ECLASS 13.0
27-25-01-13
ECLASS 14.0
27-25-01-13
ECLASS 15.0
27-25-01-13
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
Núm. de certificación (UR)
E60693
Código:
9503310000
Tipo:
KDKS 1/35
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35
Código:
9509640000
Tipo:
KDKS 1/EN4 O.TNHE
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 2, TS 35
Código:
9528110000
Tipo:
KDKS 1/PE/35
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Número de conexiones: 5, Número de pisos: 2, TS 35
Código:
7760059006
Tipo:
KDKS1/35 LD 24VDC
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35
Código:
8215900000
Tipo:
KDKS1/35 LD 24VDC 4ZB
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35
Esta función se proporciona a través del proveedor de servicios externo https://supplyframe.com. Al hacer clic en "Continuar" serás redirigido a esta página. Esto implica una transferencia de datos personales a países no europeos. Consulta la política de protección de datos de la página web externa, de la que Weidmüller no asume ninguna responsabilidad.