产品向导 
 网站 
简体中文
Deutsch
English
Français
Italiano
日语
Español
Svenska
Русский
繁體中文
Polska
한국어
捷克语
Magyar
  
0
0
快速访问
AP KDKS1
         

Icon
Icon
Icon
 

通用订货数据

版本 用于端子的端板, 米色, 高度: 73.5 mm, 宽度: 1.5 mm, V-2, 聚酰胺 66, 可卡装: 是
订货号 9503330000
类型 AP KDKS1
GTIN (EAN) 4008190124212
数量 20 pc(s).

尺寸和重量

40.75 mm
深度 (英寸) 1.604 inch
高度 73.5 mm
高度 (英寸) 2.894 inch
宽度 1.5 mm
宽度 (英寸) 0.059 inch
净重 3.6 g

温度

存储温度 -25 °C...55 °C
环境温度 -5 °C…40 °C
最小持续工作温度 -50 °C
最大持续工作温度 100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规,无例外
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%
产品碳足迹
从摇篮到大门 0.037 kg CO2eq.

其它技术参数

可卡装
安装指导 直接安装
安装方式 插入的

材料参数

材料 聚酰胺 66
颜色编码 米色
阻燃等级符合 UL 94 V-2

系统特征值

类型 侧板

通用的

安装指导 直接安装

下载

工程数据
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
用户文档
产品目录 Catalogues in PDF-format

分类

ETIM 6.0 EC000886
ETIM 7.0 EC000886
ETIM 8.0 EC000886
ETIM 9.0 EC000886
ETIM 10.0 EC000886
ECLASS 9.1 27-14-11-33
ECLASS 10.0 27-14-11-33
ECLASS 11.0 27-14-11-33
ECLASS 12.0 27-14-11-33
ECLASS 13.0 27-25-03-01
ECLASS 14.0 27-25-03-01
ECLASS 15.0 27-25-03-01

审批

ROHS 一致

相关产品

订货号: 0631300000
类型: AP DK4Q DB
版本:
用于端子的端板, 深褐, 高度: 54 mm, 宽度: 1.5 mm, V-0, Wemid, 可卡装: 是
 
订货号: 1773410000
类型: AP 100 GR
版本:
SAK系列, 端板, 27.2 mm, 灰色, 直接安装
 
订货号: 0476260000
类型: AP ADK1
版本:
SAK系列, 端板, 3 mm, 米色, 直接安装
 
订货号: 0340560000
类型: AP AKZ1.5
版本:
用于端子的端板, 米色, 高度: 22.5 mm, 宽度: 1.5 mm, V-2, PA 66, 可卡装: 是
 
订货号: 0340580000
类型: AP AKZ1.5 BL
版本:
用于端子的端板, 蓝色, 高度: 22.5 mm, 宽度: 1.5 mm, V-2, PA 66, 可卡装: 是
 
订货号: 0697360000
类型: AP AKZ2.5
版本:
用于端子的端板, 米色, 高度: 22.5 mm, 宽度: 2.5 mm, V-0, PA 66, 可卡装: 是
 
订货号: 0697380000
类型: AP AKZ2.5 BL
版本:
用于端子的端板, 蓝色, 高度: 22.5 mm, 宽度: 2.5 mm, V-2, PA 66, 可卡装: 是
 
订货号: 0294460000
类型: AP AKZ4
版本:
用于端子的端板, 深褐, 高度: 27 mm, 宽度: 1.5 mm, V-0, Wemid, 可卡装: 是
 
订货号: 0294480000
类型: AP AKZ4 BL
版本:
用于端子的端板, 蓝色, 高度: 27 mm, 宽度: 1.5 mm, V-2, PA 66, 可卡装: 是
 
订货号: 9537910000
类型: AP AKZ4 DB
版本:
用于端子的端板, 深褐, 高度: 27 mm, 宽度: 1.5 mm, V-0, Wemid, 可卡装: 是
 
订货号: 0266460000
类型: AP AST1+5
版本:
用于端子的端板, 米色, 高度: 58 mm, 宽度: 1.5 mm, V-2, PA 66, 可卡装: 是
 
订货号: 0266400000
类型: AP AST1+5 DB
版本:
用于端子的端板, 深褐, 高度: 58 mm, 宽度: 1.5 mm, V-0, Wemid, 可卡装: 是
 
订货号: 0359260000
类型: AP DK4
版本:
用于端子的端板, 米色, 高度: 50 mm, 宽度: 1.5 mm, V-2, PA 66, 可卡装: 是
 
订货号: 0359280000
类型: AP DK4 BL
版本:
用于端子的端板, 蓝色, 高度: 50 mm, 宽度: 1.5 mm, V-2, PA 66, 可卡装: 是
 
订货号: 0438560000
类型: AP DK4/380 Q
版本:
用于端子的端板, 米色, 高度: 51 mm, 宽度: 1.5 mm, V-2, PA 66, 可卡装: 是
 
订货号: 1397160000
类型: AP DK4Q
版本:
用于端子的端板, 米色, 高度: 54 mm, 宽度: 1.5 mm, V-2, PA 66, 可卡装: 是
 
订货号: 1397180000
类型: AP DK4Q BL
版本:
用于端子的端板, 蓝色, 高度: 54 mm, 宽度: 1.5 mm, V-2, PA 66, 可卡装: 是
 
订货号: 0631360000
类型: AP DK4S
版本:
用于端子的端板, 米色, 高度: 54 mm, 宽度: 1.5 mm, V-2, PA 66, 可卡装: 是
 
订货号: 9532470000
类型: AP KDKS1 DB
版本:
用于端子的端板, 深褐, 高度: 73.5 mm, 宽度: 1.5 mm, V-0, Wemid, 可卡装: 是
 
订货号: 9503340000
类型: AP KDKS1/EN
版本:
用于端子的端板, 米色, 高度: 62.75 mm, 宽度: 1.5 mm, V-2, 聚酰胺 66, 可卡装: 是
 
订货号: 9509630000
类型: AP KSKM
版本:
SAK系列, 端板, 1.5 mm, 米色, 直接安装
 
订货号: 3835120000
类型: AP PPT/35
版本:
用于端子的端板, 煤黑色, 高度: 138 mm, 宽度: 3 mm, V-2, 可卡装: 是
 
订货号: 0301420000
类型: AP RSF2 KRG
版本:
用于端子的端板, 中黄, 高度: 77 mm, 宽度: 3 mm, V-0, KrG, 可卡装: 是
 
订货号: 0270460000
类型: AP RSF3
版本:
用于端子的端板, 米色, 高度: 50 mm, 宽度: 3 mm, V-2, 聚酰胺 66, 可卡装: 是
 
订货号: 0460560000
类型: AP SAK2.5+AST3+4/35
版本:
用于端子的端板, 米色, 高度: 39 mm, 宽度: 1.5 mm, V-2, PA 66, 可卡装: 是
 
订货号: 0460580000
类型: AP SAK2.5+AST3+4/35 BL
版本:
用于端子的端板, 蓝色, 高度: 39 mm, 宽度: 1.5 mm, V-2, PA 66, 可卡装: 是
 
订货号: 0117910000
类型: AP SAK4-10 I
版本:
用于端子的端板, 黑色, 高度: 40 mm, 宽度: 1.5 mm, V-2, PA 66, 可卡装: 是
 
订货号: 0134220000
类型: AP SAKA KRG
版本:
用于端子的端板, 深褐, 黄色, 高度: 82 mm, 宽度: 3 mm, V-0, KrG, 可卡装: 是
 
订货号: 0146720000
类型: AP SAKB/C/T KRG
版本:
用于端子的端板, 深褐, 黄色, 高度: 65 mm, 宽度: 3 mm, V-0, KrG, 可卡装: 是
 
订货号: 0150980000
类型: AP SAKD2.5N BL
版本:
用于端子的端板, 蓝色, 高度: 32.5 mm, 宽度: 1.5 mm, V-2, PA 66, 可卡装: 是
 
订货号: 0131700000
类型: AP SAKH6/10 EP/SW
版本:
用于端子的端板, 黑色, 高度: 58 mm, 宽度: 4 mm, V-0, 环氧树脂, EP, 可卡装: 是
 
订货号: 9502630000
类型: AP SAKK4/10 KER/WS
版本:
用于端子的端板, 白色, 高度: 40 mm, 宽度: 3 mm, V-0, 陶瓷, 可卡装: 是
 
订货号: 0191320000
类型: AP SAKS1+3 KRG
版本:
用于端子的端板, 深褐, 黄色, 高度: 54 mm, 宽度: 3 mm, V-0, KrG, 可卡装: 是
 
订货号: 0191300000
类型: AP SAKS1+3 KRG/DB
版本:
用于端子的端板, 深褐, 高度: 54 mm, 宽度: 3 mm, V-0, KrG, 可卡装: 是
 
订货号: 0447260000
类型: AP ST5
版本:
用于端子的端板, 米色, 高度: 52 mm, 宽度: 1.5 mm, V-2, PA 66, 可卡装: 是
 
订货号: 0205200000
类型: EP 1 SAKG28/32 HP/TF/GE
版本:
端子用端板及隔板, 黄色, 高度: 120 mm, 宽度: 2 mm, V-2, PA 66
 
订货号: 0180600000
类型: EP 1 SAKG32/35 HP/TF/GE
版本:
端子用端板及隔板, 黄色, 高度: 120 mm, 宽度: 2 mm, V-2, PA 66
 
订货号: 0205400000
类型: EP 2 SAKG46/32 HP/TF/GE
版本:
端子用端板及隔板, 黄色, 高度: 160 mm, 宽度: 2 mm, V-2, PA 66
 
订货号: 0180700000
类型: EP 2 SAKG46/35 HP/DBR
版本:
端子用端板及隔板, 深棕色, 高度: 160 mm, 宽度: 2 mm, V-2, PA 66
 
订货号: 0180800000
类型: EP 2 SAKG46/35 HP/TF/GE
版本:
端子用端板及隔板, 黄色, 高度: 160 mm, 宽度: 2 mm, V-2, PA 66
 
订货号: 0242960000
类型: TW SAKB/C/T1
版本:
隔板(端子), 米色, 高度: 75 mm, 宽度: 1.5 mm, V-2, PA 66
 
联系
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
更多信息
分散式自动化解决方案
能源管理解决方案
工业分析
工业物联网解决方案
更多信息
移动概念
光伏型
风能解决方案
工位解决方案
更多信息
单对以太网
魏德米勒配置器
技术支持 & 服务
联系
处置指引
工程数据
零部件维修及更换