产品向导 
 网站 
简体中文
Deutsch
English
Français
Italiano
日语
Español
Svenska
Русский
繁體中文
Polska
한국어
捷克语
Magyar
  
0
0
快速访问
TBF 60/37/21 TRSP
         

Icon
Icon
 

通用订货数据

版本 TBF (聚酯纤维空接线盒), 空接线箱, 高度: 603 mm, 宽度: 372 mm, 深: 210 mm, 材料: 玻璃纤维-增强型聚酯, 未处理的, 浅灰, 透明
订货号 9502860000
类型 TBF 60/37/21 TRSP
GTIN (EAN) 4008190994907
数量 1 pc(s).

尺寸和重量

210 mm
深度 (英寸) 8.268 inch
高度 603 mm
高度 (英寸) 23.74 inch
宽度 372 mm
宽度 (英寸) 14.646 inch
净重 4,638 g

温度

工作温度 -50 °C...130 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规,无例外
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

上方 / 下方可联接电缆接头数量

M12 52 
M16 30 
M20 26 
M25 12 
M32
M40
M50
M63

右侧可联接电缆接头数量

M12 88 
M16 48 
M20 40 
M25 20 
M32
M40
M50
M63

垂直装配

WDU 10 / ZDU 10 5x29
WDU 16 / ZDU 16 5x21
WDU 2.5 / ZDU 2.5 / IDU 2.5 5x57
WDU 35 / ZDU 35 5x18
WDU 4 / ZDU 4 5x48
WDU 6 / ZDU 6 5x36

接线盒认证号

符合性声明编号 (DoC LVD) DoC DE PS2420 220224 002ISS01

水平装配

WDU 10 / ZDU 10 2x51
WDU 16 / ZDU 16 2x37
WDU 2.5 / ZDU 2.5 / IDU 2.5 2x101
WDU 35 / ZDU 35 2x32
WDU 4 / ZDU 4 2x85
WDU 6 / ZDU 6 2x64

通用参数

固定 4 和 6 直立螺栓 M6 内螺纹
安装指导 螺钉安装
密封圈材料 聚亚安酯
应用领域 建筑技术, 运输业, 包装工业, 机械结构
开口宽度 347 mm
开口高度 578 mm
抗冲击力 IK08 符合 IEC 62208 标准, IK10 符合 IEC 62262 标准
接线盒固定 6.5 mm 通过外壳底板
最低操作温度 -50 °C
最高操作温度 130 °C
材料 玻璃纤维-增强型聚酯
标准 IEC 60529, EN 60529, EN 62208, EN/IEC 61439-2
毒性 不含卤素
法兰板
盖板
盖板螺丝数量
螺钉扭矩 1.5 Nm
表面处理 未处理的
防护等级 IP66
阻燃等级符合 UL 94 V-2
顶盖附件 尼龙十字螺丝

下载

认证/证书/一致性声明
工程数据
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
产品目录 Catalogues in PDF-format
样本

分类

ETIM 6.0 EC000261
ETIM 7.0 EC000261
ETIM 8.0 EC000261
ETIM 9.0 EC000261
ETIM 10.0 EC000261
ECLASS 9.0 27-18-01-01
ECLASS 9.1 27-18-92-90
ECLASS 10.0 27-18-01-01
ECLASS 11.0 27-18-01-01
ECLASS 12.0 27-18-01-01
ECLASS 13.0 27-18-01-01
ECLASS 14.0 27-18-01-01
ECLASS 15.0 27-18-01-01

审批

ROHS 一致

相关产品

订货号: 9502820000
类型: TBF 60/37/18 7035
版本:
TBF (聚酯纤维空接线盒), 空接线箱, 高度: 603 mm, 宽度: 372 mm, 深: 175 mm, 材料: 玻璃纤维-增强型聚酯, 未处理的, 浅灰
 
联系
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
更多信息
分散式自动化解决方案
能源管理解决方案
工业分析
工业物联网解决方案
更多信息
移动概念
光伏型
风能解决方案
工位解决方案
更多信息
单对以太网
魏德米勒配置器
技术支持 & 服务
联系
处置指引
工程数据
零部件维修及更换