Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
TBF 60/37/21 TRSP
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия TBF (корпус из полиэстера, пустой), Пустой корпус, Высота: 603 mm, Ширина: 372 mm, Глубина: 210 mm, Материал: Полиэстер, армированный стекловолокном, необработанный, Светло-серый, прозрачный
Заказ № 9502860000
Тип TBF 60/37/21 TRSP
GTIN (EAN) 4008190994907
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 210 мм
Глубина (дюймов) 8,268 inch
Высота 603 мм
Высота (в дюймах) 23,74 inch
Ширина 372 мм
Ширина (в дюймах) 14,646 inch
Масса нетто 4 638 g

Температуры

Рабочая температура -50 °C...130 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Кабельный ввод справа

M12 88 
M16 48 
M20 40 
M25 20 
M32
M40
M50
M63

Монтаж вертикальный

WDU 10 / ZDU 10 5x29
WDU 16 / ZDU 16 5x21
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 5x57
WDU 35 / ZDU 35 5x18
WDU 4 / ZDU 4 5x48
WDU 6 / ZDU 6 5x36

Монтаж горизонтальный

WDU 10 / ZDU 10 2x51
WDU 16 / ZDU 16 2x37
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 2x101
WDU 35 / ZDU 35 2x32
WDU 4 / ZDU 4 2x85
WDU 6 / ZDU 6 2x64

Номер сертификата корпуса

Номер декларации о соответствии (декларация о соответствии LVD) DoC DE PS2420 220224 002ISS01

Общие данные

Вид защиты IP66
Класс пожаростойкости UL 94 V-2
Количество крепежных болтов
Крепление корпуса 6,5 мм в днище корпуса
Крышка Да
Материал Полиэстер, армированный стекловолокном
Момент затяжки для винтов крышки 1,5 Nm
Монтажное крепление 4 или 6 распорных болтов с внутренней резьбой M6
Нормы IEC 60529, EN 60529, EN 62208, EN/IEC 61439-2
Отверстие для доступа, высота 578 мм
Отверстие для доступа, ширина 347 мм
Поверхность необработанный
Прикрепление крышки Винты с крестообразным шлицем, нейлон
Применение Строение, Транспорт, Производство упаковки, Инженерные системы
Рабочая температура, макс. 130 °C
Рабочая температура, мин. -50 °C
Токсичность Не содержит галогенов
Ударопрочность IK08 по стандарту IEC 62208, IK10 по стандарту IEC 62262
Указание по установке Крепление на винтах
Уплотняющий материал Полиуретан
Фланцевая пластина Нет

Резьбовое соединение вверху / внизу

M12 52 
M16 30 
M20 26 
M25 12 
M32
M40
M50
M63

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000261
ETIM 7.0 EC000261
ETIM 8.0 EC000261
ETIM 9.0 EC000261
ECLASS 9.0 27-18-01-01
ECLASS 9.1 27-18-92-90
ECLASS 10.0 27-18-01-01
ECLASS 11.0 27-18-01-01
ECLASS 12.0 27-18-01-01
ECLASS 13.0 27-18-01-01
ECLASS 14.0 27-18-01-01

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 9502820000
Тип: TBF 60/37/18 7035
Версия:
TBF (корпус из полиэстера, пустой), Пустой корпус, Высота: 603 mm, Ширина: 372 mm, Глубина: 175 mm, Материал: Полиэстер, армированный стекловолокном, необработанный, Светло-серый
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти