Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japonés
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
TBF 60/37/18 7035
         

Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión TBF (caja de poliéster vacía), Carcasa vacía, Altura: 603 mm, Anchura: 372 mm, Profundidad: 175 mm, Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, no probado, Gris claro
Código 9502820000
Tipo TBF 60/37/18 7035
GTIN (EAN) 4032248025473
Cantidad 1 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 175 mm
Profundidad (pulgadas) 6,89 inch
Altura 603 mm
Altura (pulgadas) 23,74 inch
Anchura 372 mm
Anchura (pulgadas) 14,646 inch
Peso neto 5.000 g

Temperaturas

Temperatura de servicio -50 °C...130 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Datos generales

Abertura de acceso - altura 578 mm
Abertura de acceso - ancho 347 mm
Campos de aplicación: Tecnología de edificios, Ingeniería de transportes, Industria del embalaje, Construcción de máquinas
Fijación de caja 6,5 mm a través de la base de la caja
Fijación de la tapa Crosshead nylon screws
Fijación de montaje 4 ó 6 tornillos M6 para rosca interior
Grado inflamabilidad según UL 94 HB
Indicación de montaje Montaje del tornillo
Material Poliéster reforzado con fibra de vidrio
Material de la junta Poliuretano
Normas IEC 60529, EN 60529, EN 62208, EN/IEC 61439-2
Número de tornillos de cierre
Par de apriete para tornillos de la tapa 1,5 Nm
Placa de fijación No
Resistente a los golpes IK08 según IEC 62208, IK10 según IEC 62262
Superficie no probado
Tapa
Temperatura de servicio, max. 130 °C
Temperatura de servicio, min. -50 °C
Tipo de protección IP67
Toxicidad Sin halógenos

Montaje horizontal

WDU 10 / ZDU 10 2x51
WDU 16 / ZDU 16 2x37
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 2x101
WDU 35 / ZDU 35 2x32
WDU 4 / ZDU 4 2x85
WDU 6 / ZDU 6 2x64

Montaje vertical

WDU 10 / ZDU 10 5x29
WDU 16 / ZDU 16 5x21
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 5x57
WDU 35 / ZDU 35 5x18
WDU 4 / ZDU 4 5x48
WDU 6 / ZDU 6 5x36

Números de certificación de cajas

Núm. de declaración de conformidad (DoC LVD) DoC DE PS2420 220224 002ISS01

Prensaestopas a la derecha

M12 88 
M16 48 
M20 40 
M25 20 
M32
M40
M50
M63

Prensaestopas arriba y abajo

M12 52 
M16 30 
M20 26 
M25 12 
M32
M40
M50
M63

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Catálogo Catalogues in PDF-format
Folletos

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000261
ETIM 7.0 EC000261
ETIM 8.0 EC000261
ETIM 9.0 EC000261
ETIM 10.0 EC000261
ECLASS 9.0 27-18-01-01
ECLASS 9.1 27-18-92-90
ECLASS 10.0 27-18-01-01
ECLASS 11.0 27-18-01-01
ECLASS 12.0 27-18-01-01
ECLASS 13.0 27-18-01-01
ECLASS 14.0 27-18-01-01
ECLASS 15.0 27-18-01-01

Homologaciones

ROHS Conformidad

Productos relacionados

Código: 9502860000
Tipo: TBF 60/37/21 TRSP
Versión:
TBF (caja de poliéster vacía), Carcasa vacía, Altura: 603 mm, Anchura: 372 mm, Profundidad: 210 mm, Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, no probado, Gris claro, transparente
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto