|
通用订货数据 |
版本 |
TBF (聚酯纤维空接线盒), 空接线箱, 高度: 488 mm, 宽度: 302 mm, 深: 175 mm, 材料: 玻璃纤维-增强型聚酯, 未处理的, 浅灰 |
订货号 |
9502800000 |
类型 |
TBF 49/30/18 7035 |
GTIN (EAN) |
4032248002191 |
数量 |
1 pc(s). |
|
尺寸和重量 |
深 |
175 mm |
深度 (英寸) |
6.89 inch |
高度 |
488 mm |
高度 (英寸) |
19.213 inch |
宽度 |
302 mm |
宽度 (英寸) |
11.89 inch |
净重 |
3,649 g |
|
环保产品合规 |
RoHS 合规状态 |
合规,无例外 |
REACH SVHC |
No SVHC above 0.1 wt% |
|
上方 / 下方可联接电缆接头数量 |
M12 |
44 |
M16 |
24 |
M20 |
20 |
M25 |
10 |
M32 |
4 |
M40 |
3 |
M50 |
3 |
M63 |
2 |
|
右侧可联接电缆接头数量 |
M12 |
42 |
M16 |
42 |
M20 |
36 |
M25 |
18 |
M32 |
7 |
M40 |
5 |
M50 |
5 |
M63 |
4 |
|
垂直装配 |
WDU 10 / ZDU 10 |
2x41 |
WDU 16 / ZDU 16 |
2x29 |
WDU 2.5 / ZDU 2.5 / IDU 2.5 |
2x80 |
WDU 35 / ZDU 35 |
2x25 |
WDU 4 / ZDU 4 |
2x67 |
WDU 6 / ZDU 6 |
2x51 |
|
接线盒认证号 |
符合性声明编号 (DoC LVD) |
DoC DE PS2420 220224 002ISS01 |
|
水平装配 |
WDU 10 / ZDU 10 |
3x22 |
WDU 16 / ZDU 16 |
3x16 |
WDU 2.5 / ZDU 2.5 / IDU 2.5 |
3x44 |
WDU 35 / ZDU 35 |
3x14 |
WDU 4 / ZDU 4 |
3x37 |
WDU 6 / ZDU 6 |
3x28 |
|
通用参数 |
固定 |
4 和 6 直立螺栓 M6 内螺纹 |
安装指导 |
螺钉安装 |
密封圈材料 |
聚亚安酯 |
应用领域 |
建筑技术, 运输业, 包装工业, 机械结构 |
开口宽度 |
276 mm |
开口高度 |
462 mm |
抗冲击力 |
IK08 符合 IEC 62208 标准, IK10 符合 IEC 62262 标准 |
接线盒固定 |
6.5 mm 通过外壳底板 |
最低操作温度 |
-50 °C |
最高操作温度 |
130 °C |
材料 |
玻璃纤维-增强型聚酯 |
标准 |
IEC 60529, EN 60529, EN 62208, EN/IEC 61439-2 |
毒性 |
不含卤素 |
法兰板 |
无 |
盖板 |
是 |
盖板螺丝数量 |
4 |
螺钉扭矩 |
1.5 Nm |
表面处理 |
未处理的 |
防护等级 |
IP67 |
阻燃等级符合 UL 94 |
HB |
顶盖附件 |
尼龙十字螺丝 |
|
分类 |
ETIM 6.0 |
EC000261 |
ETIM 7.0 |
EC000261 |
ETIM 8.0 |
EC000261 |
ETIM 9.0 |
EC000261 |
ETIM 10.0 |
EC000261 |
ECLASS 9.0 |
27-18-01-01 |
ECLASS 9.1 |
27-18-92-90 |
ECLASS 10.0 |
27-18-01-01 |
ECLASS 11.0 |
27-18-01-01 |
ECLASS 12.0 |
27-18-01-01 |
ECLASS 13.0 |
27-18-01-01 |
ECLASS 14.0 |
27-18-01-01 |
ECLASS 15.0 |
27-18-01-01 |
|
|
订货号:
9502840000
类型:
TBF 49/30/21 TRSP
|
版本:
TBF (聚酯纤维空接线盒), 空接线箱, 高度: 488 mm, 宽度: 302 mm, 深: 210 mm, 材料: 玻璃纤维-增强型聚酯, 未处理的, 浅灰, 透明
|
|
|
版本 |
TBF (聚酯纤维空接线盒), 空接线箱, 高度: 488 mm, 宽度: 302 mm, 深: 175 mm, 材料: 玻璃纤维-增强型聚酯, 未处理的, 浅灰 |
订货号 |
9502800000 |
类型 |
TBF 49/30/18 7035 |
GTIN (EAN) |
4032248002191 |
数量 |
1 pc(s). |
深 |
175 mm |
深度 (英寸) |
6.89 inch |
高度 |
488 mm |
高度 (英寸) |
19.213 inch |
宽度 |
302 mm |
宽度 (英寸) |
11.89 inch |
净重 |
3,649 g |
RoHS 合规状态 |
合规,无例外 |
REACH SVHC |
No SVHC above 0.1 wt% |
M12 |
44 |
M16 |
24 |
M20 |
20 |
M25 |
10 |
M32 |
4 |
M40 |
3 |
M50 |
3 |
M63 |
2 |
M12 |
42 |
M16 |
42 |
M20 |
36 |
M25 |
18 |
M32 |
7 |
M40 |
5 |
M50 |
5 |
M63 |
4 |
WDU 10 / ZDU 10 |
2x41 |
WDU 16 / ZDU 16 |
2x29 |
WDU 2.5 / ZDU 2.5 / IDU 2.5 |
2x80 |
WDU 35 / ZDU 35 |
2x25 |
WDU 4 / ZDU 4 |
2x67 |
WDU 6 / ZDU 6 |
2x51 |
符合性声明编号 (DoC LVD) |
DoC DE PS2420 220224 002ISS01 |
WDU 10 / ZDU 10 |
3x22 |
WDU 16 / ZDU 16 |
3x16 |
WDU 2.5 / ZDU 2.5 / IDU 2.5 |
3x44 |
WDU 35 / ZDU 35 |
3x14 |
WDU 4 / ZDU 4 |
3x37 |
WDU 6 / ZDU 6 |
3x28 |
固定 |
4 和 6 直立螺栓 M6 内螺纹 |
安装指导 |
螺钉安装 |
密封圈材料 |
聚亚安酯 |
应用领域 |
建筑技术, 运输业, 包装工业, 机械结构 |
开口宽度 |
276 mm |
开口高度 |
462 mm |
抗冲击力 |
IK08 符合 IEC 62208 标准, IK10 符合 IEC 62262 标准 |
接线盒固定 |
6.5 mm 通过外壳底板 |
最低操作温度 |
-50 °C |
最高操作温度 |
130 °C |
材料 |
玻璃纤维-增强型聚酯 |
标准 |
IEC 60529, EN 60529, EN 62208, EN/IEC 61439-2 |
毒性 |
不含卤素 |
法兰板 |
无 |
盖板 |
是 |
盖板螺丝数量 |
4 |
螺钉扭矩 |
1.5 Nm |
表面处理 |
未处理的 |
防护等级 |
IP67 |
阻燃等级符合 UL 94 |
HB |
顶盖附件 |
尼龙十字螺丝 |
ETIM 6.0 |
EC000261 |
ETIM 7.0 |
EC000261 |
ETIM 8.0 |
EC000261 |
ETIM 9.0 |
EC000261 |
ETIM 10.0 |
EC000261 |
ECLASS 9.0 |
27-18-01-01 |
ECLASS 9.1 |
27-18-92-90 |
ECLASS 10.0 |
27-18-01-01 |
ECLASS 11.0 |
27-18-01-01 |
ECLASS 12.0 |
27-18-01-01 |
ECLASS 13.0 |
27-18-01-01 |
ECLASS 14.0 |
27-18-01-01 |
ECLASS 15.0 |
27-18-01-01 |
|
订货号:
9502840000
类型:
TBF 49/30/21 TRSP
|
版本:
TBF (聚酯纤维空接线盒), 空接线箱, 高度: 488 mm, 宽度: 302 mm, 深: 210 mm, 材料: 玻璃纤维-增强型聚酯, 未处理的, 浅灰, 透明
|
|
|
|
该功能通过外部服务提供商 https://supplyframe.com 提供。通过点击“继续”,您将被重定向到此页面。这导致了个人数据向非欧洲国家的数据传输。请查看外部网站的数据保护政策,魏德米勒对此不承担任何责任和义务。
|