Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Plintar
Kontaktdon
PCB-plintar och -kontaktdon
Kapslingssystem och komponenter
Kontaktlös anslutningsteknik
Kabelinföringssystem och -komponenter
Sladdsatser, patch-kablar och kablar
PLC-gränssnitt och migreringslösningar
Servicegränssnitt
Fördelarboxar
Stålkapslingar
Aluminiumkapslingar
Plastkapslingar
FieldPower® IP54...IP65-kapsling
Klippon® POK
TBF-serien
FPC- och MPC-serierna
TBF 186 x 151 x 140 mm
TBF 302 x 186 x 175 mm
TBF 302 x 302 x 175 mm
TBF 372 x 302 x 175 mm
TBF 488 x 302 x 175 / 210 mm
TBF 558 x 302 x 175 / 210 mm
TBF 603 x 302 x 175 / 210 mm
TBF 603 x 372 x 175 / 210 mm
TBF 603 x 603 x 175 / 210 mm
Tillbehör – TBF
Allmänna beställningsdata
Utförande
TBF (tom kapsling i polyester), Tom kapsling, Höjd: 488 mm, Bredd: 302 mm, Djup: 175 mm, Material: glasfiber-förstärkt polyester, obehandlad, ljusgrå
Art.nr.
9502800000
Typ
TBF 49/30/18 7035
GTIN (EAN)
4032248002191
Förp.
1 pc(s).
Mått och vikter
Djup
175 mm
Byggdjup (tum)
6,89 inch
Höjd
488 mm
Bygghöjd (tum)
19,213 inch
Bredd
302 mm
Byggbredd (tum)
11,89 inch
Nettovikt
3 649 g
Temperaturer
Drifttemperatur
-50 °C...130 °C
Miljööverenstämmelse för produkt
REACH SVHC
/
RoHS-kompatibilitetsstatus
Kompatibel utan undantag
Allmänna uppgifter
Antal lockskruvar
4
Användningsområden
Fastighetsteknik., Transportväsende, Förpackningsindustri, Maskintillverkning
Brännbarhetsklass enligt UL 94
HB
Driftstemperatur, max
130 °C
Driftstemperatur, min.
-50 °C
Fastsättning av lock
Crosshead nylon screws
Flänsplåt
Nej
Kapslingens fastsättning
6,5 mm genom kapslingens botten
Komponentfastsättning
4 resp. 6 bultar M6 innergänga
Lock
Ja
Material
glasfiber-förstärkt polyester
Monteringsanvisning
Skruvmontering
Normer
IEC 60529, EN 60529, EN 62208, EN/IEC 61439-2
Skyddsklass
IP67
Slagtålighet
IK08 enligt IEC 62208, IK10 enligt IEC 62262
Tätningsmaterial
Polyuretan
Toxitet
Halogenfri
Vridmoment för lockskruvar
1,5 Nm
Yta
obehandlad
Åtkomstöppning Bredd
276 mm
Åtkomstöppning Höjd
462 mm
Bestyckning horisontal
WDU 10 / ZDU 10
3x22
WDU 16 / ZDU 16
3x16
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
3x44
WDU 35 / ZDU 35
3x14
WDU 4 / ZDU 4
3x37
WDU 6 / ZDU 6
3x28
Bestyckning vertikal
WDU 10 / ZDU 10
2x41
WDU 16 / ZDU 16
2x29
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
2x80
WDU 35 / ZDU 35
2x25
WDU 4 / ZDU 4
2x67
WDU 6 / ZDU 6
2x51
Certifikatnummer kapsling
Försäkran om överensstämmelse nr. (DoC LVD)
DoC DE PS2420 220224 002ISS01
Förskruvningar höger
M12
42
M16
42
M20
36
M25
18
M32
7
M40
5
M50
5
M63
4
Förskruvningar uppe / nere
M12
44
M16
24
M20
20
M25
10
M32
4
M40
3
M50
3
M63
2
Klassificeringar
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
ECLASS 14.0
27-18-01-01
Godkännanden
ROHS
Uppfyllelse
Art.nr.:
9502840000
Typ:
TBF 49/30/21 TRSP
Utförande:
TBF (tom kapsling i polyester), Tom kapsling, Höjd: 488 mm, Bredd: 302 mm, Djup: 210 mm, Material: glasfiber-förstärkt polyester, obehandlad, ljusgrå, transparent
Utförande
TBF (tom kapsling i polyester), Tom kapsling, Höjd: 488 mm, Bredd: 302 mm, Djup: 175 mm, Material: glasfiber-förstärkt polyester, obehandlad, ljusgrå
Art.nr.
9502800000
Typ
TBF 49/30/18 7035
GTIN (EAN)
4032248002191
Förp.
1 pc(s).
Djup
175 mm
Byggdjup (tum)
6,89 inch
Höjd
488 mm
Bygghöjd (tum)
19,213 inch
Bredd
302 mm
Byggbredd (tum)
11,89 inch
Nettovikt
3 649 g
Drifttemperatur
-50 °C...130 °C
REACH SVHC
/
RoHS-kompatibilitetsstatus
Kompatibel utan undantag
Antal lockskruvar
4
Användningsområden
Fastighetsteknik., Transportväsende, Förpackningsindustri, Maskintillverkning
Brännbarhetsklass enligt UL 94
HB
Driftstemperatur, max
130 °C
Driftstemperatur, min.
-50 °C
Fastsättning av lock
Crosshead nylon screws
Flänsplåt
Nej
Kapslingens fastsättning
6,5 mm genom kapslingens botten
Komponentfastsättning
4 resp. 6 bultar M6 innergänga
Lock
Ja
Material
glasfiber-förstärkt polyester
Monteringsanvisning
Skruvmontering
Normer
IEC 60529, EN 60529, EN 62208, EN/IEC 61439-2
Skyddsklass
IP67
Slagtålighet
IK08 enligt IEC 62208, IK10 enligt IEC 62262
Tätningsmaterial
Polyuretan
Toxitet
Halogenfri
Vridmoment för lockskruvar
1,5 Nm
Yta
obehandlad
Åtkomstöppning Bredd
276 mm
Åtkomstöppning Höjd
462 mm
WDU 10 / ZDU 10
3x22
WDU 16 / ZDU 16
3x16
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
3x44
WDU 35 / ZDU 35
3x14
WDU 4 / ZDU 4
3x37
WDU 6 / ZDU 6
3x28
WDU 10 / ZDU 10
2x41
WDU 16 / ZDU 16
2x29
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
2x80
WDU 35 / ZDU 35
2x25
WDU 4 / ZDU 4
2x67
WDU 6 / ZDU 6
2x51
Försäkran om överensstämmelse nr. (DoC LVD)
DoC DE PS2420 220224 002ISS01
M12
42
M16
42
M20
36
M25
18
M32
7
M40
5
M50
5
M63
4
M12
44
M16
24
M20
20
M25
10
M32
4
M40
3
M50
3
M63
2
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
ECLASS 14.0
27-18-01-01
Art.nr.:
9502840000
Typ:
TBF 49/30/21 TRSP
Utförande:
TBF (tom kapsling i polyester), Tom kapsling, Höjd: 488 mm, Bredd: 302 mm, Djup: 210 mm, Material: glasfiber-förstärkt polyester, obehandlad, ljusgrå, transparent
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.