Morsettiera passante, Collegamento a vite, beige, 10 mm², 57 A, 800 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 32, V-0, 5VB, ceramica, 250 °C
N. d’ordine
9502610000
Tipo
SAKK 10
GTIN (EAN)
4008190550592
CPZ
25 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
53 mm
Profondità (pollici)
2,087 inch
Posizione verticale
40 mm
Altezza (pollici)
1,575 inch
Larghezza
11,5 mm
Larghezza (pollici)
0,453 inch
Peso netto
45,04 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Campo delle temperature di impiego
For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
250 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
Dati di dimensionamento IECEx/ATEX
N° certificato (ATEX)
TUEV18ATEX8208U
N° certificato (IECEX)
IECEXTUR18.0018U
Tensione max. (ATEX)
440 V
Corrente (ATEX)
57 A
Sezione cavo max (ATEX)
16 mm²
Tensione max. (IECEX)
440 V
Corrente (IECEX)
57 A
Sezione cavo max (IECEX)
16 mm²
Campo delle temperature di impiego
For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Marcatura EN 60079-7
Ex eb II C Gb
Marcatura Ex 2014/34/EU
II 2 G D
Aaltri dati tecnici
Esecuzione a prova di esplosione
Sì
Istruzioni di montaggio
Montaggio diretto
Lati aperti
destra
Tipo di montaggio
innestabile
Conduttori allacciabili (altro collegamento)
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento
Collegamento a vite
Dati caratteristici del sistema
Versione
Collegamento a vite, per collegamento trasversale avvitabile, aperto da un lato
Piastra terminale (necessaria)
Sì
Numero di potenziali
1
Numero di piani
1
Numero dei punti di serraggio per piano
2
Numero di potenziali per piano
1
Piani ponticellati internamente
No
Collegamento PE
No
Guida
TS 32
Funzione N
No
Funzione PE
No
Funzione PEN
No
Dati dei materiali
Materiale
ceramica
Colori
beige
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0, 5VB
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
10 mm²
Tensione nominale
800 V
Tensione DC nominale
800 V
Corrente nominale
57 A
Corrente con conduttore max.
76 A
Norme
IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
0,56 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento
8 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
1,82 W
Grado di lordura
3
Dati dimensionamento secondo CSA
Corrente Gr C (CSA)
65 A
N° certificato (CSA)
12400-290
Sezione cavo max (CSA)
6 AWG
Sezione cavo min (CSA)
14 AWG
Tensione Gr C (CSA)
600 V
Dati dimensionamento secondo UL
Corrente Gr C (UR)
55 A
Grandezza conduttore Factory wiring max (UR)
6 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (UR)
14 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (UR)
6 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (UR)
14 AWG
N° certificato (UR)
E60693
Tensione Gr C (UR)
600 V
Generale
Guida
TS 32
Istruzioni di montaggio
Montaggio diretto
Norme
IEC 60947-7-1
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 6
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 14
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Calibro a norma 60 947-1
B6
Campo di sezioni, max.
16 mm²
Campo di sezioni, min.
1,5 mm²
Coppia di serraggio, max.
1,2 Nm
Coppia di serraggio, min.
1,2 Nm
Dimensione lama
1,0 x 5,5 mm
Direzione di collegamento
laterale
Lunghezza di spellatura
12 mm
Numero di collegamenti
2
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 6
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 14
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
10 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
10 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
Morsettiera passante, Collegamento a vite, beige / giallo, 10 mm², 57 A, 800 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
Morsettiera passante, Collegamento a vite, Giallo medio, 10 mm², 57 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 32, V-0, 5VA, KrG, 130 °C
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Morsettiera passante, Collegamento a vite, nero, 10 mm², 57 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 32, V-0, Resina epossidica EP, 160 °C
Morsettiera passante, Collegamento a vite, bianco, 10 mm², 57 A, 800 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 32, V-0, 5VB, ceramica, 250 °C
Morsettiera passante, Collegamento a vite, beige, 10 mm², 57 A, 800 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 32, V-0, 5VB, ceramica, 250 °C
Morsettiera passante, Collegamento a vite, beige / giallo, 10 mm², 57 A, 800 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
Morsettiera passante, Collegamento a vite, Giallo medio, 10 mm², 57 A, 500 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 32, V-0, 5VA, KrG, 130 °C
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Morsettiera passante, Collegamento a vite, nero, 10 mm², 57 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 32, V-0, Resina epossidica EP, 160 °C
Morsettiera passante, Collegamento a vite, bianco, 10 mm², 57 A, 800 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 32, V-0, 5VB, ceramica, 250 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.