Kreator produktów 
 Witryna internetowa 
Polska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japoński
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
한국어
Czeski
Magyar
  
0
0
Szybki dostęp
SAKK 4
         

Icon
Icon
Icon
 

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, beżowy, 4 mm², 32 A, 800 V, liczba przyłączeń: 2
Nr zam. 9502600000
Typ SAKK 4
GTIN (EAN) 4008190550585
Ilość 25 Szt.

Wymiary i masa

Głębokość 53 mm
Głębokość (cale) 2,087 inch
Wysokość 40 mm
Wysokość (cale) 1,575 inch
Szerokość 8 mm
Szerokość (cale) 0,315 inch
Masa netto 30,14 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C
Temperatura otoczenia -5 °C…40 °C
Zakres temperatury stosowania For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
długotrwała temperatura użytkowa, min. -60 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks. 250 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dane znamionowe IECEx/ATEX

nr certyfikatu (ATEX) TUEV18ATEX8208U
Nr certyfikatu (IECEX) IECEXTUR18.0018U
Napięcie maks. (ATEX) 440 V
Prąd (ATEX) 32 A
Maks. przekrój przewodu (ATEX) 6 mm²
Napięcie maks. (IECEX) 440 V
Prąd (IECEX) 32 A
Maks. przekrój przewodu (IECEX) 6 mm²
Zakres temperatury stosowania For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Oznakowanie EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Etykieta Ex 2014/34/WE II 2 G D

Informacje ogólne

Normy IEC 60947-7-1
Szyna TS 32
Wskazówka montażowa montaż bezpośredni
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 22
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 10

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)

Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze złącze śrubowe

dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa montaż bezpośredni
liczba identycznych złączy
otwarte strony z prawej strony
rodzaj montażu wciskany
wersja przetestowana pod kątem eksplozji Tak

dane tworzywa

tworzywo Ceramika
Barwny beżowy
Klasa palności wg UL 94 V-0, 5VB

dane znamionowe

Przekrój pomiarowy 4 mm²
Napięcie znamionowe 800 V
Znamionowe napięcie stałe 800 V
Prąd znamionowy 32 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu 41 A
Normy IEC 60947-7-1
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x 1 mΩ
Znamionowe napięcie udarowe 8 kV
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x 1,02 W
Stopień zanieczyszczenia 3

dane znamionowe wg CSA

Maks. przekrój przewodu (CSA) 10 AWG
Min. przekrój przewodu (CSA) 26 AWG
Napięcie rozm. C (CSA) 600 V
Nr certyfikatu (CSA) 12400-290
Prąd Gr C (CSA) 36 A

dane znamionowe wg UL

Napięcie rozm. C (UR) 600 V
Nr certyfikatu (UR) E60693
Prąd Gr C (UR) 30 A
Wielkość przewodu Factory wiring max (UR) 12 AWG
Wielkość przewodu Factory wiring min (UR) 26 AWG
Wielkość przewodu Field wiring max (UR) 12 AWG
Wielkość przewodu Field wiring min (UR) 26 AWG

parametry systemu

Wykonanie Złącze śrubowe, do przykręcanego połączenia poprzecznego, wolne z jednej strony
niezbędna płyta zamykająca Tak
Liczba potencjałów
liczba poziomów
liczba zacisków na poziom
Liczba potencjałów w rzędzie
poziomy wewnętrznie zmostkowane Nie
Przyłącze PE Nie
Szyna TS 32
Funkcja N Nie
Funkcja PE Nie
Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)

Długość odizolowania 10 mm
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, maks. 4 mm²
Maks. przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Moment obrotowy dociągający, maks. 0,5 Nm
Moment obrotowy dociągający, min. 0,5 Nm
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min. 0,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. 4 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, maks. 6 mm²
Przekrój przyłącza przewodów, przewód jednodrutowy, min. 0,5 mm²
Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
Wielkość ostrza 0,6 x 3,5 mm
Zakres zaciskania, maks. 6 mm²
Zakres zaciskania, min. 0,33 mm²
kierunek podłączenia z boku
liczba przyłączeń
przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 22
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. AWG 10
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A4
śruba dociskowa M 3

Pobieranie

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia CCCEX CE CSA CURUSEX IECEXTUR KEMAKEUR TUEVNATEX UR UKCA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UR) E60693
Nr certyfikatu (cURusEX) E184763

Produkty pokrewne

Nr zam.: 1716240000
Typ: SAK 4
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 4 mm², 32 A, 800 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 0128380000
Typ: SAK 4 BL
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, niebieski, 4 mm², 32 A, 800 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 0128300000
Typ: SAK 4 EP/SW
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, czarny, 4 mm², 32 A, 800 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 9520360000
Typ: SAK 4 K.IN
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, beżowy / żółty, 4 mm², 32 A, 800 V, liczba przyłączeń: 2
 
Nr zam.: 1598080000
Typ: SAKK 4 KER/WS
Wersja:
Blok zacisku przelotowego, złącze śrubowe, biały, 4 mm², 32 A, 800 V, liczba przyłączeń: 2