产品向导 
 网站 
简体中文
Deutsch
English
Français
Italiano
日语
Español
Svenska
Русский
繁體中文
Polska
한국어
捷克语
Magyar
  
0
0
快速访问
RSF 3/35
         

Icon
Icon
 

通用订货数据

版本 直通型接线端子, 螺钉联接, 米色/黄色, 4 mm², 32 A, 690 V, 联接点数量: 2
订货号 9501160000
类型 RSF 3/35
GTIN (EAN) 4008190549534
数量 50 pc(s).
替代产品 9537440000

尺寸和重量

60 mm
深度 (英寸) 2.362 inch
高度 50 mm
高度 (英寸) 1.969 inch
宽度 8 mm
宽度 (英寸) 0.315 inch
净重 17.44 g

温度

存储温度 -25 °C...55 °C
环境温度 -5 °C…40 °C
最小持续工作温度 -50 °C
最大持续工作温度 100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规,无例外
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

其它技术参数

安装指导 直接安装
安装方式 直接卡在导轨上
开放端 右方
相同端子的数量
防爆版

可压接导线 (其它联接)

其他联接方式的接口类型 螺钉联接
软导线的最大压接面积,带塑料套的管状端头 (DIN 46228/1)其他联接方式 4 mm²

可压接导线 (额定联接)

DMS 电动螺丝刀的扭矩设置 2
剥线长度 12 mm
压接范围,最大 4 mm²
压接范围,最小 0.33 mm²
压接螺钉 M 3
导线最大压接面积 AWG AWG 10
导线最小压接面积 AWG AWG 26
导线连接截面积,单股硬导线,最大 4 mm²
导线连接截面积,单股硬导线,最小 0.5 mm²
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最大 4 mm²
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/1,最小 0.5 mm²
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最大 4 mm²
导线连接截面积,多股细导线,带管状端头 DIN 46228/4,最小 0.5 mm²
接线截面积,多股线,最大 4 mm²
接线截面积,多股线,最小 0.5 mm²
最大压接面积 软导线 4 mm²
最大拧紧力矩 1 Nm
最小多股导线接线截面积 0.5 mm²
最小拧紧力矩 0.5 Nm
联接点数量
联接类型 螺钉联接
螺丝刀口尺寸 0.6 x 3.5 mm
连接方向 水平进线

材料参数

材料 PA 66
颜色编码 米色/黄色
阻燃等级符合 UL 94 V-2

系统特征值

类型 螺钉连接, 带簧压式电缆夹, 单侧开放
必须的端板
电位数量
层数
每层压接点数量
每层电位点数量
层,内部桥接
PE联接
导轨 TS 35
N功能
PE 功能
PEN功能

通用的

安装指导 直接安装
导线最大压接面积 AWG AWG 10
导线最小压接面积 AWG AWG 26
导轨 TS 35
标准 IEC 60947-7-1

额定数据

额定横截面 4 mm²
额定电压 690 V
额定直流电压 690 V
额定电流 32 A
最大电流 32 A
标准 IEC 60947-7-1
体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准 1 mΩ
额定浪涌电压 6 kV
功率损耗符合 IEC 60947-7-x 1.02 W
污染等级 3

下载

认证/证书/一致性声明
工程数据
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
用户文档
产品目录 Catalogues in PDF-format

分类

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01

审批

认证 CE UKCA
ROHS 一致

相关产品

该组暂时没有产品。
联系
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
更多信息
分散式自动化解决方案
能源管理解决方案
工业分析
工业物联网解决方案
更多信息
移动概念
光伏型
风能解决方案
工位解决方案
更多信息
单对以太网
魏德米勒配置器
技术支持 & 服务
联系
处置指引
工程数据
零部件维修及更换