产品向导 
 网站 
简体中文
Deutsch
English
Français
Italiano
日语
Español
Svenska
Русский
繁體中文
Polska
한국어
捷克语
Magyar
  
0
0
快速访问
PCF 10.00/07/180 3.5SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

通用订货数据

版本 PCB 接线端子, 10.00 mm, 回路数: 7, 180°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 插套联接, 盒装
订货号 9500810000
类型 PCF 10.00/07/180 3.5SN OR BX
GTIN (EAN) 4008190191825
数量 50 pc(s).
产品数据 IEC: 1000 V / 24 A
UL: 300 V / 15 A
包装 盒装

尺寸和重量

9.8 mm
深度 (英寸) 0.386 inch
高度 18.4 mm
高度 (英寸) 0.724 inch
最低安装高度 14.9 mm
宽度 64.8 mm
宽度 (英寸) 2.551 inch
净重 6.107 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规,无例外
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

系统规格

产品系列 PCF
导线连接方式 插套联接
安装在印刷线路板上 THT 焊接联接
导线出线方向 180°
间距 P(单位:mm) 10 mm
间距 P(单位:inch) 0.394 "
回路数 7
插针排数
由客户装配
层数
焊脚长度 (l) 3.5 mm
焊针规格 0.8 x 1.0mm, 0.75 x 0.9 mm
焊接孔直径 (D) 1.3 mm
焊接孔直径公差 (D) + 0.1 mm
每回路的焊脚数目
L1(mm) 60 mm
L1(inch) 2.362 "
防触电保护(按照DIN VDE 0470) IP 00
防护等级 IP20
通道电阻 1.20 mΩ

材料数据

绝缘材料 PA
颜色编码 橙色
比色表 (相似) RAL 2000
绝缘材料组 I
相比漏电起痕指数(CTI) ≥ 600
阻燃等级符合 UL 94 V-2
触点材料 铜合金
插针镀层 镀锡
焊接连接的焊层结构 1.5...3 µm Ni / 5...7 µm Sn
最低存放温度. -40 °C
最高存放温度 70 °C
最低操作温度 -50 °C
最高操作温度 100 °C
最小安装温度 -25 °C
最大安装温度范围 100 °C

适用导线

参考文本 根据产品和额定电压选择管状端头的长度。, 塑料套环的外径不应大于节距 (P)

额定数据符合 CSA 标准

机构 icon
CSA 认证号 12400-282
额定电压 (使用组 B / CSA) 300 V
额定电压 (使用组 C / CSA) 300 V
额定电压 (使用组 D / CSA) 300 V
额定电流 (使用组 B / CSA) 15 A
额定电流 (使用组 C / CSA) 15 A
额定电流 (使用组 D / CSA) 10 A
参见认证参数 规格为最大值,详情参见认证证书。

额定数据符合 UL 1059 标准

机构 icon
UR 证书号 E60693
额定电压 (使用组 B / UL 1059) 300 V
额定电压 (使用组 C / UL 1059) 300 V
额定电压 (使用组 D / UL 1059) 300 V
额定电流 (使用组 B / UL 1059) 15 A
额定电流 (使用组 C / UL 1059) 15 A
额定电流 (使用组 D / UL 1059) 10 A
参见认证参数 规格为最大值,详情参见认证证书。

包装

包装 盒装
VPE 长度 145 mm
VPE 宽度 113 mm
VPE 高度 65 mm

类型测试

测试标识的耐久性
测试 原产地标志, 类型鉴别, 批准标识 UL, 批准标识 CSA, 耐久性
评价 传递

额定数据符合 IEC 标准

依据标准进行测试 IEC 60664-1, IEC 61984
额定电流,最小回路数 (Tu = 20°C) 24 A
额定电流,最大回路数 (Tu = 20°C) 26 A
额定电流,最小回路数 (Tu = 40°C) 24 A
额定电流,最大回路数 (Tu = 40°C) 22 A
额定电压值(过电压等级II/污染等级2) 1,000 V
额定电压值(过电压等级III/污染等级2) 690 V
额定电压值(过电压等级III/污染等级3) 690 V
额定冲击电压(过压等级 II/污染等级2) 6 kV
额定冲击电压(过压等级III/污染等级2) 6 kV
额定冲击电压(过压等级III/污染等级3) 6 kV
瞬时耐电流 3 x 1s , 192 A

重要注意事项

IPC 标准的符合性 符合性:该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付,符合数据页中确保的特性,装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。
备注
• 产品在平均温度 50 °C 和最大湿度 70% 的条件下长期储存 36 个月

下载

分类

ETIM 6.0 EC002643
ETIM 7.0 EC002643
ETIM 8.0 EC002643
ETIM 9.0 EC002643
ETIM 10.0 EC002643
ECLASS 9.0 27-44-04-01
ECLASS 9.1 27-44-04-01
ECLASS 10.0 27-44-04-01
ECLASS 11.0 27-46-01-01
ECLASS 12.0 27-46-01-01
ECLASS 13.0 27-46-01-01
ECLASS 14.0 27-46-01-01
ECLASS 15.0 27-46-01-01

审批

认证 CSA UR
ROHS 一致
UL File Number Search UL 网站
UR 证书号 E60693

相关产品

回路数:
回路数: 2
颜色编码: 橙色
订货号: 9500750000
类型: PCF 10.00/02/180 3.5SN OR BX
焊脚长度 (l): 3.5 mm
版本:
PCB 接线端子, 10.00 mm, 回路数: 2, 180°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 插套联接, 盒装
 
回路数: 3
颜色编码: 橙色
订货号: 9500760000
类型: PCF 10.00/03/180 3.5SN OR BX
焊脚长度 (l): 3.5 mm
版本:
PCB 接线端子, 10.00 mm, 回路数: 3, 180°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 插套联接, 盒装
 
回路数: 4
颜色编码: 橙色
订货号: 9500770000
类型: PCF 10.00/04/180 3.5SN OR BX
焊脚长度 (l): 3.5 mm
版本:
PCB 接线端子, 10.00 mm, 回路数: 4, 180°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 插套联接, 盒装
 
回路数: 5
颜色编码: 橙色
订货号: 9500780000
类型: PCF 10.00/05/180 3.5SN OR BX
焊脚长度 (l): 3.5 mm
版本:
PCB 接线端子, 10.00 mm, 回路数: 5, 180°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 插套联接, 盒装
 
回路数: 6
颜色编码: 橙色
订货号: 9500790000
类型: PCF 10.00/06/180 3.5SN OR BX
焊脚长度 (l): 3.5 mm
版本:
PCB 接线端子, 10.00 mm, 回路数: 6, 180°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 插套联接, 盒装
 
回路数: 8
颜色编码: 橙色
订货号: 9500820000
类型: PCF 10.00/08/180 3.5SN OR BX
焊脚长度 (l): 3.5 mm
版本:
PCB 接线端子, 10.00 mm, 回路数: 8, 180°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 插套联接, 盒装
 
回路数: 9
颜色编码: 橙色
订货号: 9500830000
类型: PCF 10.00/09/180 3.5SN OR BX
焊脚长度 (l): 3.5 mm
版本:
PCB 接线端子, 10.00 mm, 回路数: 9, 180°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 插套联接, 盒装
 
回路数: 10
颜色编码: 橙色
订货号: 9500840000
类型: PCF 10.00/10/180 3.5SN OR BX
焊脚长度 (l): 3.5 mm
版本:
PCB 接线端子, 10.00 mm, 回路数: 10, 180°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 镀锡, 橙色, 插套联接, 盒装
 
联系
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
更多信息
分散式自动化解决方案
能源管理解决方案
工业分析
工业物联网解决方案
更多信息
移动概念
光伏型
风能解决方案
工位解决方案
更多信息
单对以太网
魏德米勒配置器
技术支持 & 服务
联系
处置指引
工程数据
零部件维修及更换