Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japonés
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
SAIL-M12GM8W-3-9.2U
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 9.2 m, Macho, recto - Hembra, acodado, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Código 9457980920
Tipo SAIL-M12GM8W-3-9.2U
GTIN (EAN) 4050118627695
Cantidad 1 Pieza

Dimensiones y pesos

Peso neto 187,44 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Datos técnicos del cable

Aceleración 5 m/s²
Aislamiento PP
Apantallado No
Apto para cadena de arrastre
Ciclos de flexión 12 mi
Ciclos de plegado a torsión > 5 Mio.
Color de revestimiento negro
Código de color marrón, azul, negro
Diámetro exterior 4.1 mm ± 0.2 mm
Funda de conformidad con el estilo UL AWM 20549 (80 °C / 300 V)
Gama de temperatura, fija -40...80 °C
Gama de temperatura, móvil -25...80 °C
Halógenos No
Longitud de cable 9,2 m
Longitud de torsión 1 m
Longitud del conductor configurable No
Material de la funda PUR
Núcleo de conformidad con el estilo UL AWM 10493 (80 °C / 300 V)
Número de polos 3
Radio de flexión mín., con movimiento 10 x diámetro del cable
Radio de flexión mín., fijo 5 x diámetro del cable
Resistencia a chispas de soldadura No
Resistencia a la torsión 360 °/m
Resistencia al aceite Conforme a la norma IEC 60811:404
Resistente a hidrólisis y microbios
Resistente a las salpicaduras de soldadura No
Retardo de llama Según la norma IEC 60332-2-2, In accordance with UL1581 UL / CUL FT2
Reticulado por radiación No
Sección del conductor 0,25 mm²
Velocidad 5 m/s

Datos técnicos generales

Ciclos de enchufado ≥ 100
Grado de polución 3
Intensidad nominal 4 A
LED No
Material capotas PUR
Material del anillo roscado Fundición inyectada de cinc, laton, niquelado
Rango de temperatura caja -25…+85 °C
Resistencia de aislamiento 108 Ω
Rosca de conexión M12 / M8
Superficie de contacto bañado en oro
Tensión nominal 60 V
Tipo de protección IP69, IP65, IP66
Versión Macho, recto - Hembra, acodado

Propiedades eléctricas

Resistencia de aislamiento 108 Ω
Tensión nominal 60 V

Conector derecho

Clavija de conexión derecha M8, IP69, contacto hembra, acodado 90°, Plástico, LED, no apantallado

Conector izquierdo

Clavija de conexión izquierda M12, Con codificación A, IP69, contacto macho, recto, Plástico, no apantallado

Descargas

Datos de ingeniería
CADENAS eCATALOG CAX data
Catálogo Catalogues in PDF-format

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
ECLASS 9.0 27-06-03-11
ECLASS 9.1 27-06-03-11
ECLASS 10.0 27-06-03-11
ECLASS 11.0 27-06-03-11
ECLASS 12.0 27-06-03-11
ECLASS 13.0 27-06-03-11
ECLASS 14.0 27-06-03-11
ECLASS 15.0 27-06-03-11

Homologaciones

Homologaciones CE UKCA
ROHS Conformidad

Productos relacionados

Código: 9457980060
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-0.6U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 0.6 m, Macho, recto - Hembra, acodado, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457980120
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-1.2U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 1.2 m, Macho, recto - Hembra, acodado, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457980130
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-1.3U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 1.3 m, Macho, recto - Hembra, acodado, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457980150
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-1.5U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 1.5 m, Macho, recto - Hembra, acodado, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457981020
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-10.2U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 10.2 m, Macho, recto - Hembra, acodado, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457981000
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-10U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 10 m, Macho, recto - Hembra, acodado, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457981100
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-11.0U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 11 m, Macho, recto - Hembra, acodado, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457981200
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-12.0U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 12 m, Macho, recto - Hembra, acodado, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457981220
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-12.2U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 12.2 m, Macho, recto - Hembra, acodado, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457981300
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-13U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 13 m, Macho, recto - Hembra, acodado, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457980200
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-2.0U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 2 m, Macho, recto - Hembra, acodado, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457980280
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-2.8U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 2.8 m, Macho, recto - Hembra, acodado, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457980300
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-3.0U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 3 m, Macho, recto - Hembra, acodado, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457980310
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-3.1U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 3.1 m, Macho, recto - Hembra, acodado, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457980400
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-4.0U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 4 m, Macho, recto - Hembra, acodado, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457980410
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-4.1U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 4.1 m, Macho, recto - Hembra, acodado, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457980440
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-4.4U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 4.4 m, Macho, recto - Hembra, acodado, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457980460
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-4.6U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 4.6 m, Macho, recto - Hembra, acodado, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457980500
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-5.0U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 5 m, Macho, recto - Hembra, acodado, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457980520
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-5.2U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 5.2 m, Macho, recto - Hembra, acodado, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457980530
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-5.3U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 5.3 m, Macho, recto - Hembra, acodado, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457980560
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-5.6U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 5.6 m, Macho, recto - Hembra, acodado, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457980610
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-6.1U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 6.1 m, Macho, recto - Hembra, acodado, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457980620
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-6.2U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 6.2 m, Macho, recto - Hembra, acodado, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457980630
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-6.3U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 6.3 m, Macho, recto - Hembra, acodado, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457980660
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-6.6U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 6.6 m, Macho, recto - Hembra, acodado, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457980680
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-6.8U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 6.8 m, Macho, recto - Hembra, acodado, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457980710
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-7.1U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 7.1 m, Macho, recto - Hembra, acodado, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457980720
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-7.2U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 7.2 m, Macho, recto - Hembra, acodado, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457980740
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-7.4U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 7.4 m, Macho, recto - Hembra, acodado, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457980760
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-7.6U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 7.6 m, Macho, recto - Hembra, acodado, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457980800
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-8.0U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 8 m, Macho, recto - Hembra, acodado, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457980820
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-8.2U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 8.2 m, Macho, recto - Hembra, acodado, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457980840
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-8.4U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 8.4 m, Macho, recto - Hembra, acodado, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457980850
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-8.5U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 8.5 m, Macho, recto - Hembra, acodado, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457980860
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-8.6U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 8.6 m, Macho, recto - Hembra, acodado, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457980900
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-9.0U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 9 m, Macho, recto - Hembra, acodado, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457980950
Tipo: SAIL-M12GM8W-3-9.5U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 9.5 m, Macho, recto - Hembra, acodado, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto