Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
RJ45 y conectores circulares, cable de conexión y juegos de cables
Latiguillo RJ12
Juegos de cables Ethernet de un solo par
Soluciones de cableado de fibra óptica
Conjuntos de cables
Conector de válvula con junta integrada
Juegos de cables PushPull Power
USB cord sets
Cable sin confeccionar
Tipo A
Tipo B/BD
Tipo C/CD
Tipo B (11 mm)
Tipo BD (10 mm)
Diodo Zener SAIL-VSB
Diodo supresor SAIL-VSB
Varistor SAIL-VSB
Diodo Zener SAIL-VSB-M12G
Diodo Zener SAIL-VSB-M12W
Diodo supresor SAIL-VSB-M8G
Diodo supresor SAIL-VSB-M8W
Datos generales para pedido
Versión
Cable para válvulas (preparado), Extremo abierto - Con. para válvulas, Tipo B industrial (11 mm), Longitud de cable: 10 m, PUR, negro
Código
9457931000
Tipo
SAIL-VSB-10U
GTIN (EAN)
4032248229567
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Peso neto
320 g
Conformidad medioambiental del producto
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Datos técnicos del cable
Aceleración
5 m/s²
Aislamiento
PP
Apantallado
No
Apto para cadena de arrastre
Sí
Ciclos de flexión
2 Mio
Color de revestimiento
negro
Código de color
marrón, azul, Verde/amarillo
Diámetro exterior
4.6 mm ± 0.2 mm
Gama de temperatura, fija
-50...80 °C
Gama de temperatura, móvil
-25...80 °C
Halógenos
No
Longitud de cable
10 m
Material de la funda
PUR
Número de polos
3
Radio de flexión mín., con movimiento
10 x diámetro del cable
Radio de flexión mín., fijo
5 x diámetro del cable
Resistencia a chispas de soldadura
No
Resistencia a la torsión
0 °/m
Resistente a las salpicaduras de soldadura
No
Sección del conductor
0,5 mm²
Velocidad
200 m/s
Datos técnicos generales
Circuitos de protección
Diodo Zener
Codificación
Tipo B industrial (11 mm)
Intensidad nominal
4 A
LED
Sí
Material de contacto
CuZn
Par de apriete
Tornillo de sujeción M3: 0,4 Nm
Rango de temperatura caja
-25…+80 °C
Rosca de conexión
otros
Superficie de contacto
estañado
Tensión nominal
24 V
Tipo de protección
IP67, atornillado
Versión
Extremo abierto - Con. para válvulas
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
ETIM 10.0
EC001855
ECLASS 9.0
27-06-03-12
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ECLASS 10.0
27-06-03-12
ECLASS 11.0
27-06-03-12
ECLASS 12.0
27-06-03-12
ECLASS 13.0
27-06-03-12
ECLASS 14.0
27-06-03-12
ECLASS 15.0
27-06-03-12
Homologaciones
Homologaciones
ROHS
Conformidad
Código:
9457930150
Tipo:
SAIL-VSB-1.5U
Versión:
Cable para válvulas (preparado), Extremo abierto - Con. para válvulas, Tipo B industrial (11 mm), Longitud de cable: 1.5 m, PUR, negro
Código:
9457931500
Tipo:
SAIL-VSB-15U
Versión:
Cable para válvulas (preparado), Extremo abierto - Con. para válvulas, Tipo B industrial (11 mm), Longitud de cable: 15 m, PUR, negro
Código:
9457930300
Tipo:
SAIL-VSB-3.0U
Versión:
Cable para válvulas (preparado), Extremo abierto - Con. para válvulas, Tipo B industrial (11 mm), Longitud de cable: 3 m, PUR, negro
Código:
9457933000
Tipo:
SAIL-VSB-30U
Versión:
Cable para válvulas (preparado), Extremo abierto - Con. para válvulas, Tipo B industrial (11 mm), Longitud de cable: 30 m, PUR, negro
Código:
9457930500
Tipo:
SAIL-VSB-5.0U
Versión:
Cable para válvulas (preparado), Extremo abierto - Con. para válvulas, Tipo B industrial (11 mm), Longitud de cable: 5 m, PUR, negro
Código:
9457930750
Tipo:
SAIL-VSB-7.5U
Versión:
Cable para sensores y actuadores (preparado), Número de polos: 3, LED: Sí, Longitud de cable: 7.5 m, Apantallado: No
Versión
Cable para válvulas (preparado), Extremo abierto - Con. para válvulas, Tipo B industrial (11 mm), Longitud de cable: 10 m, PUR, negro
Código
9457931000
Tipo
SAIL-VSB-10U
GTIN (EAN)
4032248229567
Cantidad
1 Pieza
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Aceleración
5 m/s²
Aislamiento
PP
Apantallado
No
Apto para cadena de arrastre
Sí
Ciclos de flexión
2 Mio
Color de revestimiento
negro
Código de color
marrón, azul, Verde/amarillo
Diámetro exterior
4.6 mm ± 0.2 mm
Gama de temperatura, fija
-50...80 °C
Gama de temperatura, móvil
-25...80 °C
Halógenos
No
Longitud de cable
10 m
Material de la funda
PUR
Número de polos
3
Radio de flexión mín., con movimiento
10 x diámetro del cable
Radio de flexión mín., fijo
5 x diámetro del cable
Resistencia a chispas de soldadura
No
Resistencia a la torsión
0 °/m
Resistente a las salpicaduras de soldadura
No
Sección del conductor
0,5 mm²
Velocidad
200 m/s
Circuitos de protección
Diodo Zener
Codificación
Tipo B industrial (11 mm)
Intensidad nominal
4 A
LED
Sí
Material de contacto
CuZn
Par de apriete
Tornillo de sujeción M3: 0,4 Nm
Rango de temperatura caja
-25…+80 °C
Rosca de conexión
otros
Superficie de contacto
estañado
Tensión nominal
24 V
Tipo de protección
IP67, atornillado
Versión
Extremo abierto - Con. para válvulas
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
ETIM 10.0
EC001855
ECLASS 9.0
27-06-03-12
ECLASS 9.1
27-06-03-11
ECLASS 10.0
27-06-03-12
ECLASS 11.0
27-06-03-12
ECLASS 12.0
27-06-03-12
ECLASS 13.0
27-06-03-12
ECLASS 14.0
27-06-03-12
ECLASS 15.0
27-06-03-12
Homologaciones
ROHS
Conformidad
Código:
9457930150
Tipo:
SAIL-VSB-1.5U
Versión:
Cable para válvulas (preparado), Extremo abierto - Con. para válvulas, Tipo B industrial (11 mm), Longitud de cable: 1.5 m, PUR, negro
Código:
9457931500
Tipo:
SAIL-VSB-15U
Versión:
Cable para válvulas (preparado), Extremo abierto - Con. para válvulas, Tipo B industrial (11 mm), Longitud de cable: 15 m, PUR, negro
Código:
9457930300
Tipo:
SAIL-VSB-3.0U
Versión:
Cable para válvulas (preparado), Extremo abierto - Con. para válvulas, Tipo B industrial (11 mm), Longitud de cable: 3 m, PUR, negro
Código:
9457933000
Tipo:
SAIL-VSB-30U
Versión:
Cable para válvulas (preparado), Extremo abierto - Con. para válvulas, Tipo B industrial (11 mm), Longitud de cable: 30 m, PUR, negro
Código:
9457930500
Tipo:
SAIL-VSB-5.0U
Versión:
Cable para válvulas (preparado), Extremo abierto - Con. para válvulas, Tipo B industrial (11 mm), Longitud de cable: 5 m, PUR, negro
Código:
9457930750
Tipo:
SAIL-VSB-7.5U
Versión:
Cable para sensores y actuadores (preparado), Número de polos: 3, LED: Sí, Longitud de cable: 7.5 m, Apantallado: No
Esta función se proporciona a través del proveedor de servicios externo https://supplyframe.com. Al hacer clic en "Continuar" serás redirigido a esta página. Esto implica una transferencia de datos personales a países no europeos. Consulta la política de protección de datos de la página web externa, de la que Weidmüller no asume ninguna responsabilidad.