Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
SAIL-M12BG-5-3.0U
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M12, Количество контактов : 5, 3 m, Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
Номер для заказа 9457910300
Тип SAIL-M12BG-5-3.0U
GTIN (EAN) 4032248228843
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Масса нетто 118 g

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

PB46 Общие технические данные

LED Нет
Вид защиты IP65, IP66, IP67, IP68, когда ввинчен, IP69
Диапазон температур корпуса -25…+85 °C
Исполнение Гнездо, прямое
Кодировка A-кодировка
Материал резьбового кольца Цинковое литье под давлением
Момент затяжки M12: 0,8–1,2 Нм
Номинальное напряжение 60 V
Номинальный ток 4 A
Основной материал корпуса PUR
Поверхность контакта позолоченный
Прочность изоляции 108 Ом
Соединительная резьба M12
Степень загрязнения 3
Циклы коммутации ≥ 100
соединено перемычкой Нет

Технические характеристики кабеля

Без линейного алкилбензол сульфоната Да
Возможно использование с троссом для протяжки Да
Галогены Нет
Диапазон температур, движущ. -25...80 °C
Диапазон температур, стацион. -40...80 °C
Длина кабеля 3 м
Длина скручивания 1 м
Жила в соответствии с UL; проводниковые материалы для бытовых приборов (AWM) 10493 (80 °C / 300 V)
Изоляция PP
Количество контактов 5
Материал оболочки Полиуретан
Наружная оболочка в соответствии с UL; проводниковые материалы для бытовых приборов (AWM) 20549 (80 °C / 300 V)
Наружный диаметр 5.3 mm ± 0.2 mm
Настраиваемая длина кабеля Нет
Облучение с перекрестными связями Нет
Огнестойкость In accordance with UL1581 UL / CUL FT2, в соответствии с IEC 60332-2-2
Поперечное сечение жилы 0,34 mm²
Прочность при кручении 360 °/m
Радиус изгиба мин., изменяющийся 10 x диаметр кабеля
Радиус изгиба, мин., постоянный 5 x диаметр кабеля
Скорость 5 m/s
Стойкость к сварочным искрам Нет
Ускорение 5 m/s²
Устойчивость к воздействию масла в соответствии с IEC 60811:404
Устойчивость к гидролитическому расщеплению и воздействию микроорганизмов Да
Устойчивые к каплям сварочного металла Нет
Цвет оболочки черный
Цветовая кодировка коричневый, белый, синий, черный, серый
Циклы изгиба при скручивании > 5 Mio.
Циклы сгиба 12 млн
Экранированный Нет

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-2-101
Сертификат № (cULus) E307231

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-2-101

Электрические свойства

Номинальное напряжение 60 V
Прочность изоляции 108 Ом

Вилка левосторонняя

Штекер левый M12, A-кодировка, IP69, розеточный контакт, прямой, Пластмасса, неэкранированный

Вилка правосторонняя

Штекер правый свободный конец провода

Загрузки

Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Уведомление об изменении продукта
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ECLASS 9.0 27-06-03-11
ECLASS 9.1 27-06-03-11
ECLASS 10.0 27-06-03-11
ECLASS 11.0 27-06-03-11
ECLASS 12.0 27-06-03-11
ECLASS 13.0 27-06-03-11

Сертификаты

Сертификаты CE CULUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E307231

Связанные изделия

Номер для заказа: 9457910030
Тип: SAIL-M12BG-5-0.3U
Исполнение:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M12, Количество контактов : 5, 0.3 m, Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Номер для заказа: 9457910060
Тип: SAIL-M12BG-5-0.6U
Исполнение:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M12, Количество контактов : 5, 0.6 m, Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Номер для заказа: 9457910150
Тип: SAIL-M12BG-5-1.5U
Исполнение:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M12, Количество контактов : 5, 1.5 m, Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Номер для заказа: 9457911000
Тип: SAIL-M12BG-5-10U
Исполнение:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M12, Количество контактов : 5, 10 m, Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Номер для заказа: 9457911200
Тип: SAIL-M12BG-5-12U
Исполнение:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M12, Количество контактов : 5, 12 m, Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Номер для заказа: 9457911300
Тип: SAIL-M12BG-5-13U
Исполнение:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M12, Количество контактов : 5, 13 m, Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Номер для заказа: 9457911500
Тип: SAIL-M12BG-5-15U
Исполнение:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M12, Количество контактов : 5, 15 m, Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Номер для заказа: 9457910200
Тип: SAIL-M12BG-5-2.0U
Исполнение:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M12, Количество контактов : 5, 2 m, Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Номер для заказа: 9457910250
Тип: SAIL-M12BG-5-2.5U
Исполнение:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M12, Количество контактов : 5, 2.5 m, Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Номер для заказа: 9457912000
Тип: SAIL-M12BG-5-20U
Исполнение:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M12, Количество контактов : 5, 20 m, Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Номер для заказа: 9457912500
Тип: SAIL-M12BG-5-25U
Исполнение:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M12, Количество контактов : 5, 25 m, Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Номер для заказа: 9457913000
Тип: SAIL-M12BG-5-30U
Исполнение:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M12, Количество контактов : 5, 30 m, Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Номер для заказа: 9457910400
Тип: SAIL-M12BG-5-4.0U
Исполнение:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M12, Количество контактов : 5, 4 m, Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Номер для заказа: 9457914500
Тип: SAIL-M12BG-5-45U
Исполнение:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M12, Количество контактов : 5, 45 m, Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Номер для заказа: 9457910500
Тип: SAIL-M12BG-5-5.0U
Исполнение:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M12, Количество контактов : 5, 5 m, Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Номер для заказа: 9457915000
Тип: SAIL-M12BG-5-50U
Исполнение:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M12, Количество контактов : 5, 50 m, Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Номер для заказа: 9457910800
Тип: SAIL-M12BG-5-8.0U
Исполнение:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M12, Количество контактов : 5, 8 m, Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Номер для заказа: 9457910950
Тип: SAIL-M12BG-5-9.5U
Исполнение:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M12, Количество контактов : 5, 9.5 m, Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет