Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
SAIL-M8BG-4-5.0U
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M8, Количество контактов : 4, 5 m, Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
Номер для заказа 9457850500
Тип SAIL-M8BG-4-5.0U
GTIN (EAN) 4032248229208
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Масса нетто 129 g

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

PB46 Общие технические данные

LED Нет
Вид защиты IP65, IP66, IP67, IP68, когда ввинчен, IP69
Диапазон температур корпуса -25…+85 °C
Исполнение Гнездо, прямое
Кодировка A-кодировка
Материал резьбового кольца Латунь никелированная
Момент затяжки M8: 0,5–0,6 Нм
Номинальное напряжение 30 V
Номинальный ток 4 A
Основной материал корпуса PUR
Поверхность контакта позолоченный
Прочность изоляции 108 Ом
Соединительная резьба M8
Степень загрязнения 3
Циклы коммутации ≥ 100
соединено перемычкой Нет

Технические характеристики кабеля

Без линейного алкилбензол сульфоната Да
Возможно использование с троссом для протяжки Да
Галогены Нет
Диапазон температур, движущ. -25...80 °C
Диапазон температур, стацион. -40...80 °C
Длина кабеля 5 м
Длина скручивания 1 м
Жила в соответствии с UL; проводниковые материалы для бытовых приборов (AWM) 10493 (80 °C / 300 V)
Изоляция PP
Количество контактов 4
Материал оболочки Полиуретан
Наружная оболочка в соответствии с UL; проводниковые материалы для бытовых приборов (AWM) 20549 (80 °C / 300 V)
Наружный диаметр 4.4 mm ± 0.2 mm
Настраиваемая длина кабеля Нет
Облучение с перекрестными связями Нет
Огнестойкость In accordance with UL1581 UL / CUL FT2, в соответствии с IEC 60332-2-2
Поперечное сечение жилы 0,25 mm²
Прочность при кручении 360 °/m
Радиус изгиба мин., изменяющийся 10 x диаметр кабеля
Радиус изгиба, мин., постоянный 5 x диаметр кабеля
Скорость 5 m/s
Стойкость к сварочным искрам Нет
Ускорение 5 m/s²
Устойчивость к воздействию масла в соответствии с IEC 60811:404
Устойчивость к гидролитическому расщеплению и воздействию микроорганизмов Да
Устойчивые к каплям сварочного металла Нет
Цвет оболочки черный
Цветовая кодировка коричневый, белый, синий, черный
Циклы изгиба при скручивании > 5 Mio.
Циклы сгиба 12 млн
Экранированный Нет

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-2-104
Сертификат № (cULus) E307231

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-2-104

Электрические свойства

Номинальное напряжение 30 V
Прочность изоляции 108 Ом

Вилка левосторонняя

Штекер левый M8, IP69, розеточный контакт, прямой, Пластмасса, неэкранированный

Вилка правосторонняя

Штекер правый свободный конец провода

Загрузки

Технические данные
Технические данные Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ECLASS 9.0 27-06-03-11
ECLASS 9.1 27-06-03-11
ECLASS 10.0 27-06-03-11
ECLASS 11.0 27-06-03-11
ECLASS 12.0 27-06-03-11
ECLASS 13.0 27-06-03-11

Сертификаты

Сертификаты CE CULUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E307231

Связанные изделия

Номер для заказа: 9457850050
Тип: SAIL-M8BG-4-0.5U
Исполнение:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M8, Количество контактов : 4, 0.5 m, Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Номер для заказа: 9457850150
Тип: SAIL-M8BG-4-1.5U
Исполнение:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M8, Количество контактов : 4, 1.5 m, Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Номер для заказа: 9457851000
Тип: SAIL-M8BG-4-10U
Исполнение:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M8, Количество контактов : 4, 10 m, Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Номер для заказа: 9457851500
Тип: SAIL-M8BG-4-15U
Исполнение:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M8, Количество контактов : 4, 15 m, Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Номер для заказа: 9457850200
Тип: SAIL-M8BG-4-2.0U
Исполнение:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M8, Количество контактов : 4, 2 m, Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Номер для заказа: 9457852000
Тип: SAIL-M8BG-4-20U
Исполнение:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M8, Количество контактов : 4, 20 m, Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Номер для заказа: 9457852500
Тип: SAIL-M8BG-4-25U
Исполнение:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M8, Количество контактов : 4, 25 m, Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Номер для заказа: 9457850300
Тип: SAIL-M8BG-4-3.0U
Исполнение:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M8, Количество контактов : 4, 3 m, Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Номер для заказа: 9457853000
Тип: SAIL-M8BG-4-30U
Исполнение:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M8, Количество контактов : 4, 30 m, Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Номер для заказа: 9457853500
Тип: SAIL-M8BG-4-35U
Исполнение:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M8, Количество контактов : 4, 35 m, Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Номер для заказа: 9457850400
Тип: SAIL-M8BG-4-4.0U
Исполнение:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M8, Количество контактов : 4, 4 m, Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Номер для заказа: 9457854000
Тип: SAIL-M8BG-4-40U
Исполнение:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M8, Количество контактов : 4, 40 m, Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Номер для заказа: 9457850550
Тип: SAIL-M8BG-4-5.5U
Исполнение:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M8, Количество контактов : 4, 5.5 m, Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Номер для заказа: 9457850600
Тип: SAIL-M8BG-4-6.0U
Исполнение:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M8, Количество контактов : 4, 6 m, Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Номер для заказа: 9457850700
Тип: SAIL-M8BG-4-7.0U
Исполнение:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M8, Количество контактов : 4, 7 m, Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Номер для заказа: 9457850710
Тип: SAIL-M8BG-4-7.1U
Исполнение:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M8, Количество контактов : 4, 7.1 m, Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Номер для заказа: 9457850750
Тип: SAIL-M8BG-4-7.5U
Исполнение:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M8, Количество контактов : 4, 7.5 m, Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
 
Номер для заказа: 9457850930
Тип: SAIL-M8BG-4-9.3U
Исполнение:
Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M8, Количество контактов : 4, 9.3 m, Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет