Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japonés
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
SAIL-M12GM8G-3-8.0U
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 8 m, Macho, recto - Hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Código 9457770800
Tipo SAIL-M12GM8G-3-8.0U
GTIN (EAN) 4032248283842
Cantidad 1 Pieza

Dimensiones y pesos

Peso neto 157,52 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Datos técnicos del cable

Aceleración 5 m/s²
Aislamiento PP
Apantallado No
Apto para cadena de arrastre
Ciclos de flexión 12 mi
Ciclos de plegado a torsión > 5 Mio.
Color de revestimiento negro
Código de color marrón, azul, negro
Diámetro exterior 4.1 mm ± 0.2 mm
Funda de conformidad con el estilo UL AWM 20549 (80 °C / 300 V)
Gama de temperatura, fija -40...80 °C
Gama de temperatura, móvil -25...80 °C
Halógenos No
Longitud de cable 8 m
Longitud de torsión 1 m
Longitud del conductor configurable No
Material de la funda PUR
Núcleo de conformidad con el estilo UL AWM 10493 (80 °C / 300 V)
Número de polos 3
Radio de flexión mín., con movimiento 10 x diámetro del cable
Radio de flexión mín., fijo 5 x diámetro del cable
Resistencia a chispas de soldadura No
Resistencia a la torsión 360 °/m
Resistencia al aceite Conforme a la norma IEC 60811:404
Resistente a hidrólisis y microbios
Resistente a las salpicaduras de soldadura No
Retardo de llama Según la norma IEC 60332-2-2, In accordance with UL1581 UL / CUL FT2
Reticulado por radiación No
Sección del conductor 0,25 mm²
Velocidad 5 m/s

Datos técnicos generales

Ciclos de enchufado ≥ 100
Codificación M12 = codificación A, M8 = ninguno
Grado de polución 3
Intensidad nominal 4 A
LED No
Material capotas PUR
Material del anillo roscado laton, niquelado, Fundición inyectada de cinc
Par de apriete M8: 0,5 - 0,6 Nm, M12: 0,8 - 1,2 Nm
Rango de temperatura caja -25…+85 °C
Resistencia de aislamiento 108 Ω
Rosca de conexión M12 / M8
Superficie de contacto bañado en oro
Tensión nominal 60 V
Tipo de protección IP65, IP66, IP67, IP68, atornillado, IP69
Versión Macho, recto - Hembra, recto
puenteado No

Normas generales

Conector norma IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104

Normas

Conector norma IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104

Propiedades eléctricas

Resistencia de aislamiento 108 Ω
Tensión nominal 60 V

Conector derecho

Clavija de conexión derecha M8, IP69, contacto hembra, recto, Plástico, LED, no apantallado

Conector izquierdo

Clavija de conexión izquierda M12, Con codificación A, IP69, contacto macho, recto, Plástico, no apantallado

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
ECLASS 9.0 27-06-03-11
ECLASS 9.1 27-06-03-11
ECLASS 10.0 27-06-03-11
ECLASS 11.0 27-06-03-11
ECLASS 12.0 27-06-03-11
ECLASS 13.0 27-06-03-11
ECLASS 14.0 27-06-03-11
ECLASS 15.0 27-06-03-11

Homologaciones

Homologaciones CE
ROHS Conformidad

Productos relacionados

Código: 9457770030
Tipo: SAIL-M12GM8G-3-0.3U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 0.3 m, Macho, recto - Hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457770040
Tipo: SAIL-M12GM8G-3-0.4U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 0.4 m, Macho, recto - Hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457770050
Tipo: SAIL-M12GM8G-3-0.5U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 0.5 m, Macho, recto - Hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457770060
Tipo: SAIL-M12GM8G-3-0.6U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 0.6 m, Macho, recto - Hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457770080
Tipo: SAIL-M12GM8G-3-0.8U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 0.8 m, Macho, recto - Hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457770090
Tipo: SAIL-M12GM8G-3-0.9U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 0.9 m, Macho, recto - Hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457770100
Tipo: SAIL-M12GM8G-3-1.0U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 1 m, Macho, recto - Hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457770120
Tipo: SAIL-M12GM8G-3-1.2U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 1.2 m, Macho, recto - Hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457770150
Tipo: SAIL-M12GM8G-3-1.5U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 1.5 m, Macho, recto - Hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457770190
Tipo: SAIL-M12GM8G-3-1.9U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 1.9 m, Macho, recto - Hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457771000
Tipo: SAIL-M12GM8G-3-10U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 10 m, Macho, recto - Hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457771500
Tipo: SAIL-M12GM8G-3-15U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 15 m, Macho, recto - Hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457770200
Tipo: SAIL-M12GM8G-3-2.0U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 2 m, Macho, recto - Hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457770250
Tipo: SAIL-M12GM8G-3-2.5U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 2.5 m, Macho, recto - Hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457770300
Tipo: SAIL-M12GM8G-3-3.0U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 3 m, Macho, recto - Hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457770350
Tipo: SAIL-M12GM8G-3-3.5U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 3.5 m, Macho, recto - Hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457770360
Tipo: SAIL-M12GM8G-3-3.6U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 3.6 m, Macho, recto - Hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457770400
Tipo: SAIL-M12GM8G-3-4.0U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 4 m, Macho, recto - Hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457770460
Tipo: SAIL-M12GM8G-3-4.6U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 4.6 m, Macho, recto - Hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457770500
Tipo: SAIL-M12GM8G-3-5.0U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 5 m, Macho, recto - Hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457770520
Tipo: SAIL-M12GM8G-3-5.2U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 5.2 m, Macho, recto - Hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457770600
Tipo: SAIL-M12GM8G-3-6.0U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 0.6 m, Macho, recto - Hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457770640
Tipo: SAIL-M12GM8G-3-6.4U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 6.4 m, Macho, recto - Hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457770700
Tipo: SAIL-M12GM8G-3-7.0U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 7 m, Macho, recto - Hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457770740
Tipo: SAIL-M12GM8G-3-7.4U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 7.4 m, Macho, recto - Hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Código: 9457770750
Tipo: SAIL-M12GM8G-3-7.5U
Versión:
Cable para sensores y actuadores, Cable de conexión, M12 / M8, Número de polos : 3, 7.5 m, Macho, recto - Hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto