Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
SAIL-M12GM8G-3-4.0U
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 4 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
N. d’ordine 9457770400
Tipo SAIL-M12GM8G-3-4.0U
GTIN (EAN) 4050118170610
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Peso netto 105 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55
Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c

Dati tecnici del cavo

Alogeni No
Campo delle temperature, posa fissa -40...80 °C
Campo delle temperature, posa mobile -25...80 °C
Cicli di flessione a torsione > 5 Mio.
Codifica a colori marrone, blu, Nero
Colore della guaina nero
Diametro esterno 4.1 mm ± 0.2 mm
Guaina secondo UL AWM Style 20549 (80 °C / 300 V)
Hydrolysis and microbe resistant
Idoneità all'installazione con catene portacavi
Irradiazione con legami trasversali No
Isolamento PP
Lunghezza cavo configurabile No
Lunghezza del cavo 4 m
Lunghezza della torsione 1 m
Materiale della guaina PUR
Nucleo secondo UL AWM Style 10493 (80 °C / 300 V)
Numero di poli 3
Raggio di curvatura min., fisso 5 x diametro cavo
Raggio di curvatura min., mobile 10 x diametro cavo
Resistente alle perle di saldatura No
Resistenza agli olii Conforme alla norma IEC 60811:404
Resistenza alla fiamma Conforme alla norma IEC 60332-2-2, In accordance with UL1581 UL / CUL FT2
Resistenza alla torsione 360 °/m
Resistenza alle scintille di saldatura No
Schermato No
Sezione del conduttore 0,25 mm²
Velocità 5 m/s
accelerazione 5 m/s²
cicli di piegatura 12 Mio

Dati tecnici generali

Campo di temperatura custodia -25…+85 °C
Cicli di inserimento ≥ 100
Codifica M12 = codificato A, M8 = nessuna codifica
Coppia di serraggio M8: 0,5 - 0,6 Nm, M12: 0,8 - 1,2 Nm
Corrente nominale 4 A
Filettatura del collegamento M12 / M8
Grado di lordura 3
Grado di protezione IP65, IP66, IP67, IP68, se avvitato, IP69
LED No
Materiale anello filettato ottone, nichelato, Pressofusione di zinco
Materiale base della custodia PUR
Resistenza contro l'isolamento 108 Ω
Superficie dei contatti dorata
Tensione nominale 60 V
Versione maschio, diritto - femmina, diritto
ponticellato No

Norme

Connettori a norma IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104

Proprietà elettriche

Resistenza contro l'isolamento 108 Ω
Tensione nominale 60 V

Standard generali

Connettori a norma IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104

Connettore maschio dx

Spina di collegamento a destra M8, IP69, female contact, straight, Plastic, LED, unshielded

Connettore maschio sx

Spina di collegamento a sinistra M12, Codificato A, IP69, Contatto maschio, Diritto, Plastica, non schermate

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ECLASS 9.0 27-06-03-11
ECLASS 9.1 27-06-03-11
ECLASS 10.0 27-06-03-11
ECLASS 11.0 27-06-03-11
ECLASS 12.0 27-06-03-11
ECLASS 13.0 27-06-03-11
ECLASS 14.0 27-06-03-11

Omologazioni

Omologazioni CE UKCA
ROHS Conforme

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 9457770030
Tipo: SAIL-M12GM8G-3-0.3U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 0.3 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457770040
Tipo: SAIL-M12GM8G-3-0.4U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 0.4 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457770050
Tipo: SAIL-M12GM8G-3-0.5U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 0.5 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457770060
Tipo: SAIL-M12GM8G-3-0.6U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 0.6 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457770080
Tipo: SAIL-M12GM8G-3-0.8U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 0.8 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457770090
Tipo: SAIL-M12GM8G-3-0.9U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 0.9 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457770100
Tipo: SAIL-M12GM8G-3-1.0U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 1 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457770120
Tipo: SAIL-M12GM8G-3-1.2U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 1.2 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457770150
Tipo: SAIL-M12GM8G-3-1.5U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 1.5 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457770190
Tipo: SAIL-M12GM8G-3-1.9U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 1.9 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457771000
Tipo: SAIL-M12GM8G-3-10U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 10 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457771500
Tipo: SAIL-M12GM8G-3-15U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 15 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457770200
Tipo: SAIL-M12GM8G-3-2.0U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 2 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457770250
Tipo: SAIL-M12GM8G-3-2.5U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 2.5 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457770300
Tipo: SAIL-M12GM8G-3-3.0U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 3 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457770350
Tipo: SAIL-M12GM8G-3-3.5U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 3.5 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457770360
Tipo: SAIL-M12GM8G-3-3.6U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 3.6 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457770460
Tipo: SAIL-M12GM8G-3-4.6U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 4.6 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457770500
Tipo: SAIL-M12GM8G-3-5.0U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 5 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457770520
Tipo: SAIL-M12GM8G-3-5.2U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 5.2 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457770600
Tipo: SAIL-M12GM8G-3-6.0U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 0.6 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457770640
Tipo: SAIL-M12GM8G-3-6.4U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 6.4 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457770700
Tipo: SAIL-M12GM8G-3-7.0U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 7 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457770740
Tipo: SAIL-M12GM8G-3-7.4U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 7.4 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457770750
Tipo: SAIL-M12GM8G-3-7.5U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 7.5 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
N. d’ordine: 9457770800
Tipo: SAIL-M12GM8G-3-8.0U
Versione:
Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 8 m, maschio, diritto - femmina, diritto, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi