Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 4, 5 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Código
9457730500
Tipo
SAIL-M12BG-4-5.0U
GTIN (EAN)
4032248228294
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Peso neto
138,16 g
Conformidad medioambiental del producto
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
6c
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55
Datos técnicos del cable
Aceleración
5 m/s²
Aislamiento
PP
Apantallado
No
Apto para cadena de arrastre
Sí
Ciclos de flexión
12 mi
Ciclos de plegado a torsión
> 5 Mio.
Color de revestimiento
negro
Código de color
marrón, blanco, azul, negro
Diámetro exterior
4.7 mm ± 0.2 mm
Funda de conformidad con el estilo UL AWM
20549 (80 °C / 300 V)
Gama de temperatura, fija
-40...80 °C
Gama de temperatura, móvil
-25...80 °C
Halógenos
No
Longitud de cable
5 m
Longitud de torsión
1 m
Longitud del conductor configurable
No
Material de la funda
PUR
Núcleo de conformidad con el estilo UL AWM
10493 (80 °C / 300 V)
Número de polos
4
Radio de flexión mín., con movimiento
10 x diámetro del cable
Radio de flexión mín., fijo
5 x diámetro del cable
Resistencia a chispas de soldadura
No
Resistencia a la torsión
360 °/m
Resistencia al aceite
Conforme a la norma IEC 60811:404
Resistente a hidrólisis y microbios
Sí
Resistente a las salpicaduras de soldadura
No
Retardo de llama
In accordance with UL1581 UL / CUL FT2, Según la norma IEC 60332-2-2
Reticulado por radiación
No
Sección del conductor
0,34 mm²
Sin LABS
Sí
Velocidad
5 m/s
Datos técnicos generales
Ciclos de enchufado
≥ 100
Codificación
Codificación A
Grado de polución
3
Intensidad nominal
4 A
LED
No
Material capotas
PUR
Material del anillo roscado
Fundición inyectada de cinc
Par de apriete
M12: 0,8 - 1,2 Nm
Rango de temperatura caja
-25…+85 °C
Resistencia de aislamiento
108 Ω
Rosca de conexión
M12
Superficie de contacto
bañado en oro
Tensión nominal
250 V
Tipo de protección
IP65, IP66, IP67, IP68, atornillado, IP69
Versión
Conector hembra, recto
puenteado
No
Normas generales
Conector norma
IEC 61076-2-101
N.º de certificado (cULus)
E307231
Normas
Conector norma
IEC 61076-2-101
Propiedades eléctricas
Resistencia de aislamiento
108 Ω
Tensión nominal
250 V
Conector derecho
Clavija de conexión derecha
extremo conductor libre
Conector izquierdo
Clavija de conexión izquierda
M12, Con codificación A, IP69, contacto hembra, recto, Plástico, no apantallado
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 4, 0.3 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 4, 0.6 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 4, 1.2 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 4, 1.5 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 4, 10 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 4, 12.5 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 4, 15 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 4, 2 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 4, 20 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 4, 25 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 4, 3 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 4, 30 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 4, 35 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 4, 4 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 4, 40 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 4, 50 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 4, 55 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 4, 5 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 4, 0.3 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 4, 0.6 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 4, 1.2 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 4, 1.5 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 4, 10 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 4, 12.5 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 4, 15 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 4, 2 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 4, 20 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 4, 25 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 4, 3 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 4, 30 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 4, 35 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 4, 4 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 4, 40 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 4, 50 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 4, 55 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No
Esta función se proporciona a través del proveedor de servicios externo https://supplyframe.com. Al hacer clic en "Continuar" serás redirigido a esta página. Esto implica una transferencia de datos personales a países no europeos. Consulta la política de protección de datos de la página web externa, de la que Weidmüller no asume ninguna responsabilidad.