产品向导 
 网站 
简体中文
Deutsch
English
Français
Italiano
日语
Español
Svenska
Русский
繁體中文
Polska
한국어
捷克语
Magyar
  
0
0
快速访问
SAIL-M12BW-5-25U
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

通用订货数据

版本 传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数 : 5, 25 m, 弯型插座, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
订货号 9457692500
类型 SAIL-M12BW-5-25U
GTIN (EAN) 4032248848140
数量 1 pc(s).

尺寸和重量

净重 906 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规,有例外
RoHS 豁免(如适用/已知) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

电缆技术参数

传输速率 5 m/s
加速度 5 m/s²
卤素
回路数 5
外径 5.3 mm ± 0.2 mm
外部覆层符合 UL AWM 样式 20549 (80 °C / 300 V)
带屏蔽
弯曲循环 12 百万
扭转时的弯曲循环 > 5 Mio.
扭转长度 1 m
抗扭强度 360 °/m
抗水解,抗微生物
护套材料 PUR
护套颜色 黑色
无 LABS
最小弯曲半径,可变 10 x 电缆直径
最小弯曲半径,固定 5 x 电缆直径
电缆长度 25 m
电缆长度可配置
移动中的温度范围 -25...80 °C
线芯符合 UL AWM 样式 10493 (80 °C / 300 V)
绝缘 PP
耐焊珠高温
芯线横截面积 0.34 mm²
辐照交联
适用于拖曳电缆
防油 符合 IEC 60811:404
防焊接火花
阻燃性 In accordance with UL1581 UL / CUL FT2, 符合 IEC 60332-2-2
静止时的温度范围 -40...80 °C
颜色编码 棕色, 白色, 蓝色, 黑色, 灰色

基本技术信息

LED
外壳基本材料 PUR
外壳温度范围 -25…+85 °C
拧紧力矩矩 M12: 0.8 - 1.2Nm
插拔次数 ≥ 100
插针镀层 镀金的
污染等级 3
类型 弯型插座
绝缘强度 108 Ω
编码 A 编码
联接螺纹 M12
螺纹环材料 锌压铸
跳线
防护等级 IP65, IP66, IP67, IP68, 拧入时, IP69
额定电压 60 V
额定电流 4 A

通用标准

证书号 (cULus) E307231
连接器标准 IEC 61076-2-101

标准

连接器标准 IEC 61076-2-101

电气特性

绝缘强度 108 Ω
额定电压 60 V

右插头

插头,右 自由导线端

左插头

插头,左 M12, A 编码, IP69, 孔式端头, 弯曲 90°, 塑料, 不带屏蔽

下载

分类

ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ECLASS 9.0 27-06-03-11
ECLASS 9.1 27-06-03-11
ECLASS 10.0 27-06-03-11
ECLASS 11.0 27-06-03-11
ECLASS 12.0 27-06-03-11
ECLASS 13.0 27-06-03-11
ECLASS 14.0 27-06-03-11

审批

认证 CE CULUS UKCA
ROHS 一致
UL File Number Search UL 网站
证书号 (cULus) E307231

相关产品

订货号: 9457690090
类型: SAIL-M12BW-5-0.9U
版本:
传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数 : 5, 0.9 m, 弯型插座, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
 
订货号: 9457690120
类型: SAIL-M12BW-5-1.2U
版本:
传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数 : 5, 1.2 m, 弯型插座, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
 
订货号: 9457690150
类型: SAIL-M12BW-5-1.5U
版本:
传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数 : 5, 1.5 m, 弯型插座, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
 
订货号: 9457691000
类型: SAIL-M12BW-5-10U
版本:
传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数 : 5, 10 m, 弯型插座, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
 
订货号: 9457691500
类型: SAIL-M12BW-5-15U
版本:
传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数 : 5, 15 m, 弯型插座, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
 
订货号: 9457690200
类型: SAIL-M12BW-5-2.0U
版本:
传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数 : 5, 2 m, 弯型插座, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
 
订货号: 9457690250
类型: SAIL-M12BW-5-2.5U
版本:
传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数 : 5, 2.5 m, 弯型插座, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
 
订货号: 9457692000
类型: SAIL-M12BW-5-20U
版本:
传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数 : 5, 20 m, 弯型插座, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
 
订货号: 9457690300
类型: SAIL-M12BW-5-3.0U
版本:
传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数 : 5, 3 m, 弯型插座, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
 
订货号: 9457693000
类型: SAIL-M12BW-5-30U
版本:
传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数 : 5, 30 m, 弯型插座, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
 
订货号: 9457694000
类型: SAIL-M12BW-5-40U
版本:
传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数 : 5, 40 m, 弯型插座, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
 
订货号: 9457690500
类型: SAIL-M12BW-5-5.0U
版本:
传感器/执行器导线, 一端不带联接器, M12, 回路数 : 5, 5 m, 弯型插座, 带屏蔽: 无, LED: 不, 护套材料: PUR, 卤素: 不
 
联系
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
更多信息
分散式自动化解决方案
能源管理解决方案
工业分析
工业物联网解决方案
更多信息
移动概念
光伏型
风能解决方案
工位解决方案
更多信息
单对以太网
魏德米勒配置器
技术支持 & 服务
联系
处置指引
工程数据
零部件维修及更换