Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japonés
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
SAIL-VSB-M12G-1.5U
         

Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Cable para válvulas (preparado), Con. recto - Con. para válvulas, Tipo B industrial (11 mm), M12 = con codificación A, Longitud de cable: 1.5 m, PUR, negro
Código 9457680150
Tipo SAIL-VSB-M12G-1.5U
GTIN (EAN) 4032248229116
Cantidad 1 Pieza

Dimensiones y pesos

Peso neto 79 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

Datos técnicos del cable

Aceleración 5 m/s²
Aislamiento PP
Apantallado No
Apto para cadena de arrastre
Ciclos de flexión 2 Mio
Color de revestimiento negro
Código de color marrón, azul, Verde/amarillo
Diámetro exterior 4.6 mm ± 0.2 mm
Gama de temperatura, fija -50...80 °C
Gama de temperatura, móvil -25...80 °C
Halógenos No
Longitud de cable 1,5 m
Material de la funda PUR
Número de polos 3
Radio de flexión mín., con movimiento 10 x diámetro del cable
Radio de flexión mín., fijo 5 x diámetro del cable
Resistencia a chispas de soldadura No
Resistencia a la torsión 0 °/m
Resistente a las salpicaduras de soldadura No
Sección del conductor 0,5 mm²
Velocidad 200 m/s

Datos técnicos generales

Circuitos de protección Diodo Zener
Codificación Tipo B industrial (11 mm), M12 = con codificación A
Intensidad nominal 4 A
LED
Material de contacto CuZn
Par de apriete Tornillo de sujeción M3: 0,4 Nm, M12: 0,8 - 1,2 Nm
Rango de temperatura caja -25…+80 °C
Rosca de conexión otros
Superficie de contacto estañado
Tensión nominal 24 V
Tipo de protección IP67, atornillado
Versión Con. recto - Con. para válvulas

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
ECLASS 9.0 27-06-03-12
ECLASS 9.1 27-06-03-11
ECLASS 10.0 27-06-03-12
ECLASS 11.0 27-06-03-12
ECLASS 12.0 27-06-03-12
ECLASS 13.0 27-06-03-12
ECLASS 14.0 27-06-03-12
ECLASS 15.0 27-06-03-12

Homologaciones

Homologaciones CE UKCA
ROHS Conformidad

Productos relacionados

Código: 9457680015
Tipo: SAIL-VSB-M12G-0.15U
Versión:
Cable para válvulas (preparado), Longitud de cable: 0.15 m, PUR, negro
 
Código: 9457680030
Tipo: SAIL-VSB-M12G-0.3U
Versión:
Cable para válvulas (preparado), Con. recto - Con. para válvulas, Tipo B industrial (11 mm), M12 = con codificación A, Longitud de cable: 0.3 m, PUR, negro
 
Código: 9457680060
Tipo: SAIL-VSB-M12G-0.6U
Versión:
Cable para válvulas (preparado), Con. recto - Con. para válvulas, Tipo B industrial (11 mm), M12 = con codificación A, Longitud de cable: 0.6 m, PUR, negro
 
Código: 9457680100
Tipo: SAIL-VSB-M12G-1.0U
Versión:
Cable para válvulas (preparado), Con. recto - Con. para válvulas, Tipo B industrial (11 mm), M12 = con codificación A, Longitud de cable: 1 m, PUR, negro
 
Código: 9457680120
Tipo: SAIL-VSB-M12G-1.2U
Versión:
Cable para válvulas (preparado), Con. recto - Con. para válvulas, Tipo B industrial (11 mm), M12 = con codificación A, Longitud de cable: 1.2 m, PUR, negro
 
Código: 9457681000
Tipo: SAIL-VSB-M12G-10U
Versión:
Cable para válvulas (preparado), Con. recto - Con. para válvulas, Tipo B industrial (11 mm), M12 = con codificación A, Longitud de cable: 10 m, PUR, negro
 
Código: 9457681500
Tipo: SAIL-VSB-M12G-15U
Versión:
Cable para válvulas (preparado), Con. recto - Con. para válvulas, Tipo B industrial (11 mm), M12 = con codificación A, Longitud de cable: 15 m, PUR, negro
 
Código: 9457680200
Tipo: SAIL-VSB-M12G-2.0U
Versión:
Cable para válvulas (preparado), Con. recto - Con. para válvulas, Tipo B industrial (11 mm), M12 = con codificación A, Longitud de cable: 2 m, PUR, negro
 
Código: 9457682000
Tipo: SAIL-VSB-M12G-20U
Versión:
Cable para válvulas (preparado), Con. recto - Con. para válvulas, Tipo B industrial (11 mm), M12 = con codificación A, Longitud de cable: 20 m, PUR, negro
 
Código: 9457680300
Tipo: SAIL-VSB-M12G-3.0U
Versión:
Cable para válvulas (preparado), Con. recto - Con. para válvulas, Tipo B industrial (11 mm), M12 = con codificación A, Longitud de cable: 3 m, PUR, negro
 
Código: 9457680500
Tipo: SAIL-VSB-M12G-5.0U
Versión:
Cable para válvulas (preparado), Con. recto - Con. para válvulas, Tipo B industrial (11 mm), M12 = con codificación A, Longitud de cable: 5 m, PUR, negro
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto