Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
SAIL-M12G-5-6.0U
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 5, 6 m, Mâle, droit, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
Référence 9457610600
Type SAIL-M12G-5-6.0U
GTIN (EAN) 4032248379323
Qté. 1 pièce(s)

Dimensions et poids

Poids net 287 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Téléchargements

Classifications

ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ECLASS 9.0 27-06-03-11
ECLASS 9.1 27-06-03-11
ECLASS 10.0 27-06-03-11
ECLASS 11.0 27-06-03-11
ECLASS 12.0 27-06-03-11
ECLASS 13.0 27-06-03-11

Caractéristiques techniques câble

Accélération 5 m/s²
Blindé Non
Codage couleur brun, blanc, bleu, noir, gris
Couleur de la gaine noir
Cycles de courbure 12 millions
Cycles de courbure à la torsion > 5 Mio.
Diamètre extérieur 5.3 mm ± 0.2 mm
Gaine selon UL AWM 20549 (80 °C / 300 V)
Halogène Non
Isolation PP
Longueur de câble configurable Non
Longueur de la courbure 1 m
Longueur du câble 6 m
Matériau de la gaine PUR
Nombre de pôles 5
Plage de température, en mouvement -25...80 °C
Plage de température, fixe -40...80 °C
Rayon de courbure, min., fixe 5 x diamètre du câble
Rayon de courbure, mobile 10 x diamètre du câble
Résistance de soudage Non
Résistance à la flamme In accordance with UL1581 UL / CUL FT2, selon CEI 60332-2-2
Résistance à la torsion 360 °/m
Résistant à l'hydrolyse et aux microbes Oui
Réticulé par irradiation Non
Section du conducteur 0,34 mm²
Tenue aux huiles Conforme à la norme CEI 60811:404
Tropicalisé (résistant aux perles de soudure) Non
Utilisation sur chaîne porte-câbles Oui
Vitesse 5 m/s
sans LABS Oui
Âme selon UL AWM 10493 (80 °C / 300 V)

Caractéristiques techniques générales

Codage Codage A
Couple de serrage M12 : 0,8 - 1,2 Nm
Courant nominal 4 A
Cycles d'enfichage ≥ 100
Degré de pollution 3
Degré de protection IP65, IP66, IP67, IP68, Vissé, IP69
Filetage du raccordement M12
LED Non
Matériau de base du boîtier PUR
Matériau de la bague filetée Zinc injecté sous pression
Plage de températures du coffret -25...+85 °C
Surface du contact doré
Tension nominale 60 V
Tenue d’isolation 108 Ω
Version Mâle, droit
ponté Non

Normes

Norme de connecteur CEI 61076-2-101

Normes générales

Norme de connecteur CEI 61076-2-101
Nº de certificat (cULus) E307231

Propriétés électriques

Tension nominale 60 V
Tenue d’isolation 108 Ω

Mâle droite

Prise de raccordement à droite extrémité libre du conducteur

Mâle gauche

Prise de raccordement à gauche M12, Codage A, IP69, Contact mâle, droit, Plastique, non blindé

Agréments

Agréments CE CULUS
ROHS Conforme
UL File Number Search Site Web UL
Nº de certificat (cULus) E307231

Autres produits de la même gamme

Référence: 9457610010
Type: SAIL-M12G-5-0.1U
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 5, 0.1 m, Mâle, droit, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
 
Référence: 9457610030
Type: SAIL-M12G-5-0.3U
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 5, 0.3 m, Mâle, droit, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
 
Référence: 9457610050
Type: SAIL-M12G-5-0.5U
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 5, 0.5 m, Mâle, droit, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
 
Référence: 9457610060
Type: SAIL-M12G-5-0.6U
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 5, 0.6 m, Mâle, droit, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
 
Référence: 9457610100
Type: SAIL-M12G-5-1.0U
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 5, 1 m, Mâle, droit, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
 
Référence: 9457610150
Type: SAIL-M12G-5-1.5U
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 5, 1.5 m, Mâle, droit, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
 
Référence: 9457611000
Type: SAIL-M12G-5-10U
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 5, 10 m, Mâle, droit, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
 
Référence: 9457611500
Type: SAIL-M12G-5-15U
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 5, 15 m, Mâle, droit, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
 
Référence: 9457610200
Type: SAIL-M12G-5-2.0U
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 5, 2 m, Mâle, droit, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
 
Référence: 9457610250
Type: SAIL-M12G-5-2.5U
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 5, 2.5 m, Mâle, droit, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
 
Référence: 9457612000
Type: SAIL-M12G-5-20U
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 5, 20 m, Mâle, droit, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
 
Référence: 9457612500
Type: SAIL-M12G-5-25U
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 5, 25 m, Mâle, droit, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
 
Référence: 9457610300
Type: SAIL-M12G-5-3.0U
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 5, 3 m, Mâle, droit, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
 
Référence: 9457613000
Type: SAIL-M12G-5-30U
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 5, 30 m, Mâle, droit, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
 
Référence: 9457613500
Type: SAIL-M12G-5-35U
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 5, 35 m, Mâle, droit, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
 
Référence: 9457610400
Type: SAIL-M12G-5-4.0U
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 5, 4 m, Mâle, droit, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
 
Référence: 9457614500
Type: SAIL-M12G-5-45U
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 5, 45 m, Mâle, droit, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
 
Référence: 9457610500
Type: SAIL-M12G-5-5.0U
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 5, 5 m, Mâle, droit, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
 
Référence: 9457615500
Type: SAIL-M12G-5-55U
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 5, 55 m, Mâle, droit, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
 
Référence: 9457616000
Type: SAIL-M12G-5-60U
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 5, 60 m, Mâle, droit, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
 
Référence: 9457617000
Type: SAIL-M12G-5-70U
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles : 5, 70 m, Mâle, droit, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange