Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
SAIL-M12GM12W-4-3.0U
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version Câble capteurs/actionneurs, Câble de raccordement, M12 / M12, Nombre de pôles : 4, 3 m, Mâle, droit - Femelle, coudée, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
Référence 9457310300
Type SAIL-M12GM12W-4-3.0U
GTIN (EAN) 4008190300463
Qté. 1 pièce(s)

Dimensions et poids

Poids net 112 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Téléchargements

Classifications

ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ECLASS 9.0 27-06-03-11
ECLASS 9.1 27-06-03-11
ECLASS 10.0 27-06-03-11
ECLASS 11.0 27-06-03-11
ECLASS 12.0 27-06-03-11
ECLASS 13.0 27-06-03-11
ECLASS 14.0 27-06-03-11

Caractéristiques techniques câble

Accélération 5 m/s²
Blindé Non
Codage couleur brun, blanc, bleu, noir
Couleur de la gaine noir
Cycles de courbure 12 millions
Cycles de courbure à la torsion > 5 Mio.
Diamètre extérieur 4.7 mm ± 0.2 mm
Gaine selon UL AWM 20549 (80 °C / 300 V)
Halogène Non
Isolation PP
Longueur de câble configurable Oui
Longueur de la courbure 1 m
Longueur du câble 3 m
Matériau de la gaine PUR
Nombre de pôles 4
Plage de température, en mouvement -25...80 °C
Plage de température, fixe -40...80 °C
Rayon de courbure, min., fixe 5 x diamètre du câble
Rayon de courbure, mobile 10 x diamètre du câble
Résistance de soudage Non
Résistance à la flamme In accordance with UL1581 UL / CUL FT2, selon CEI 60332-2-2
Résistance à la torsion 360 °/m
Résistant à l'hydrolyse et aux microbes Oui
Réticulé par irradiation Non
Section du conducteur 0,34 mm²
Tenue aux huiles Conforme à la norme CEI 60811:404
Tropicalisé (résistant aux perles de soudure) Non
Utilisation sur chaîne porte-câbles Oui
Vitesse 5 m/s
sans LABS Oui
Âme selon UL AWM 10493 (80 °C / 300 V)

Caractéristiques techniques générales

Codage Codage A
Couple de serrage M12 : 0,8 - 1,2 Nm
Courant nominal 4 A
Cycles d'enfichage ≥ 100
Degré de pollution 3
Degré de protection IP65, IP66, IP67, IP68, Vissé, IP69
Filetage du raccordement M12 / M12
Grande résistance aux chocs et aux vibrations selon Section B
LED Non
Matériau de base du boîtier PUR
Matériau de la bague filetée Zinc injecté sous pression
Plage de températures du coffret -25...+85 °C
Surface du contact doré
Tension nominale 250 V
Tenue d’isolation 108 Ω
Version Mâle, droit - Femelle, coudée
ponté Non

Normes

Grande résistance aux chocs et aux vibrations selon Section B
Norme de connecteur CEI 61076-2-101

Normes générales

Norme de connecteur CEI 61076-2-101
Nº de certificat (cULus) E307231

Propriétés électriques

Tension nominale 250 V
Tenue d’isolation 108 Ω

Mâle droite

Prise de raccordement à droite M12, A-coded, IP69, female contact, angled 90°, Plastic, unshielded

Mâle gauche

Prise de raccordement à gauche M12, Codage A, IP69, Contact mâle, droit, Plastique, non blindé

Agréments

Agréments CE CULUS
ROHS Conforme
UL File Number Search Site Web UL
Nº de certificat (cULus) E307231

Autres produits de la même gamme

Référence: 9457310030
Type: SAIL-M12GM12W-4-0.3U
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Câble de raccordement, M12 / M12, Nombre de pôles : 4, 0.3 m, Mâle, droit - Femelle, coudée, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
 
Référence: 9457310050
Type: SAIL-M12GM12W-4-0.5U
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Câble de raccordement, M12 / M12, Nombre de pôles : 4, 0.5 m, Mâle, droit - Femelle, coudée, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
 
Référence: 9457310060
Type: SAIL-M12GM12W-4-0.6U
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Câble de raccordement, M12 / M12, Nombre de pôles : 4, 0.6 m, Mâle, droit - Femelle, coudée, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
 
Référence: 9457310100
Type: SAIL-M12GM12W-4-1.0U
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Câble de raccordement, M12 / M12, Nombre de pôles : 4, 1 m, Mâle, droit - Femelle, coudée, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
 
Référence: 9457310120
Type: SAIL-M12GM12W-4-1.2U
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Câble de raccordement, M12 / M12, Nombre de pôles : 4, 1.2 m, Mâle, droit - Femelle, coudée, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
 
Référence: 9457310150
Type: SAIL-M12GM12W-4-1.5U
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Câble de raccordement, M12 / M12, Nombre de pôles : 4, 1.5 m, Mâle, droit - Femelle, coudée, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
 
Référence: 9457311000
Type: SAIL-M12GM12W-4-10U
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Câble de raccordement, M12 / M12, Nombre de pôles : 4, 10 m, Mâle, droit - Femelle, coudée, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
 
Référence: 9457311200
Type: SAIL-M12GM12W-4-12U
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Câble de raccordement, M12 / M12, Nombre de pôles : 4, 12 m, Mâle, droit - Femelle, coudée, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
 
Référence: 9457310200
Type: SAIL-M12GM12W-4-2.0U
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Câble de raccordement, M12 / M12, Nombre de pôles : 4, 2 m, Mâle, droit - Femelle, coudée, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
 
Référence: 9457310250
Type: SAIL-M12GM12W-4-2.5U
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Câble de raccordement, M12 / M12, Nombre de pôles : 4, 2.5 m, Mâle, droit - Femelle, coudée, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
 
Référence: 9457310400
Type: SAIL-M12GM12W-4-4.0U
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Câble de raccordement, M12 / M12, Nombre de pôles : 4, 4 m, Mâle, droit - Femelle, coudée, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
 
Référence: 9457310500
Type: SAIL-M12GM12W-4-5.0U
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Câble de raccordement, M12 / M12, Nombre de pôles : 4, 5 m, Mâle, droit - Femelle, coudée, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
 
Référence: 9457310600
Type: SAIL-M12GM12W-4-6.0U
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Câble de raccordement, M12 / M12, Nombre de pôles : 4, 6 m, Mâle, droit - Femelle, coudée, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
 
Référence: 9457310750
Type: SAIL-M12GM12W-4-7.5U
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Câble de raccordement, M12 / M12, Nombre de pôles : 4, 7.5 m, Mâle, droit - Femelle, coudée, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange