Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
SAI-6-S 4P M12
         

Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Con uscita M23, 12 poli, M12, 30 V, Codificato A, LED: Sì, LED sensore: Sì, Tipo di cablaggio: PNP
N. d’ordine 9456010000
Tipo SAI-6-S 4P M12
GTIN (EAN) 4032248357086
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Peso netto 195 g

Temperature

Temperatura d'esercizio -20 - 90°C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 22cbd99b-5f46-4c36-9938-bd61e241a9ab

Dati di collegamento

Lunghezza di spellatura 100 mm
Uscita ripartitore Con uscita M23, 12 poli

Dati del materiale

Materiale base della custodia Pocan
Materiale ripartitore Plastica
Colore della custodia Grigio, RAL 7032
Materiale della guarnizione della calotta Viton
Presa con vite CuZn, nichelato
Materiale dei contatti CuZn
Superficie dei contatti dorata
Materiale dei portacontatti PBT (UL 94 V0)

Dati elettrici

Tensione nominale, min. 10 V
Tensione nominale, max. 30 V
Tensione di prova 1 kV
Capacità di corrente max. per slot 4 A
Corrente cumulativa 10 A
Corrente per segnale 2 A
Ripartizione del potenziale presente No
Resistenza contro l'isolamento 109 Ω

Dati tecnici del cavo

Numero di poli 4
Idoneità all'installazione con catene portacavi No

Dati tecnici generali

Codifica punto di innesto Codificato A
Grado di protezione IP68
Numero di poli 4
Numero prese di contatto
Filettatura del collegamento M12
Grado di lordura 3
Infiammabilità V-0
Cicli di inserimento ≤ 50
LED
LED sensore
Colore del LED per funzione d'esercizio verde
Colore del LED per funzione I/O Giallo

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC003558
ETIM 9.0 EC003558
ECLASS 9.0 27-44-01-08
ECLASS 9.1 27-44-01-08
ECLASS 10.0 27-44-01-11
ECLASS 11.0 27-44-01-11
ECLASS 12.0 27-44-01-11
ECLASS 13.0 27-44-01-11
ECLASS 14.0 27-44-01-11

Omologazioni

ROHS Conforme

Prodotti impiegati

Numero di poli:
Numero prese di contatto:
Uscita ripartitore:
Numero di poli: 4
Numero prese di contatto: 4
N. d’ordine: 9456000000
Uscita ripartitore: 12 poli
Tipo: SAI-4-S 4P M12
Versione:
Con uscita M23, 12 poli, M12, 30 V, Codificato A, LED: Sì, LED sensore: Sì, Tipo di cablaggio: PNP
 
Numero di poli: 8
Numero prese di contatto: 4
N. d’ordine: 2694040000
Uscita ripartitore: 19 poli
Tipo: SAI-4-S 8P M12
Versione:
Con uscita M23, 19 poli, 30 V, Codificato A, LED: Sì, LED sensore: No, Tipo di cablaggio: Personalizzato
 
Numero di poli: 5
Numero prese di contatto: 6
N. d’ordine: 9456010001
Uscita ripartitore: 19 poli
Tipo: SAI-6-S 5P M12
Versione:
Con uscita M23, 19 poli, M12, 30 V, Codificato A, LED: Sì, LED sensore: Sì, Tipo di cablaggio: PNP
 
Numero di poli: 4
Numero prese di contatto: 8
N. d’ordine: 9456020000
Uscita ripartitore: 12 poli
Tipo: SAI-8-S 4P M12
Versione:
Con uscita M23, 12 poli, M12, 30 V, Codificato A, LED: Sì, LED sensore: Sì, Tipo di cablaggio: PNP
 
Numero di poli: 5
Numero prese di contatto: 8
N. d’ordine: 1795470000
Uscita ripartitore: 19 poli
Tipo: SAI-8-S 5P M12
Versione:
Con uscita M23, 19 poli, M12, 30 V, , LED: Sì, LED sensore: Sì, Tipo di cablaggio: PNP
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi