Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
RS 4AIO DP SD S
         

Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Rozhraní, RS, 2drát, Šroubové připojení
Číslo objednávky 9448000000
Typ RS 4AIO DP SD S
GTIN (EAN) 4032248253272
Množství 1 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 72 mm
Hloubka (v palcích) 2,835 inch
Výška 87 mm
Výška (v palcích) 3,425 inch
Šířka 75 mm
Šířka (v palcích) 2,953 inch
Čistá hmotnost 172 g

Teploty

Skladovací teplota -40...60 °C
Provozní teplota -20...50 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) 6aI, 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a

Jmenovité údaje UL

Jmenovitý proud IN 0,5 A
Provozní teplota UL, max. 25 °C
Provozní teplota UL, min. 0 °C
Jmenovitý proud Imax. 0,5 A
Jmenovité napětí UN ≤ 25 V AC 50 V DC
Jmenovité napětí DC UN (napájení) 24 V
Jmenovitý proud (napájení) 3 A
Jmenovité napětí, pojistka UN (napájení) 250 V
Jmenovitý proud, pojistka (napájení) 3,15 A

Obecné údaje

Stavový displej LED kanálu Ne
Odpojení kanálu Ne
Bod měření napětí Ne
Testovací bod na měření proudu Ne
Typ testovacího bodu Ne
LED stav napětí napájení Ne
Pojistka napájení 3,15 A
Běžná polarita pólu Kladný nebo záporný, lze vybrat pomocí propojky

Údaje o připojení

Napájení připojení LL2N 5,08 mm
Počet pólů (řídící strana) 15pólová zástrčka
Připojení k řídící straně D-sub konektory podle normy IEC 60807 / DIN 41652
Připojení uzemnění Stínění v zásuvném konektoru SUB-D
Systém kabeláže 2drát

Jmenovité údaje

Provozní napětí ≤ 25 V AC / 50 V DC
Max. proud na běžný pól 3,15 A
Max. proud na kanál 0,5 A

Koordinace izolace (EN50178)

Podle normy DIN EN 50178
Jmenovité napětí izolace <50 V AC
Kategorie přepětí III
Závažnost úrovně znečištění 2
Test pulzního napětí (1,2/50μs) 0,8 kV
Zkušební napětí izolace AC 0,35 kV

Připojovací pole

Délka odizolování 6 mm
Max. průřez vodiče, AWG AWG 12
Min. průřez vodiče, AWG AWG 26
Objímka s plastovou manžetou, max. 2,5 mm²
Pevné, max. H05(07) V-U 6 mm²
Pevné, min. H05(07) V-U 0,5 mm²
Pružné s objímkou, max. 2,5 mm²
Pružné s objímkou, min. 0,5 mm²
Pružné, max. H05(07) V-K 4 mm²
Pružné, min. H05(07) V-K 0,5 mm²
Rozsah upnutí, max. 6 mm²
Rozsah upnutí, min. 0,13 mm²
Typ připojení Šroubové připojení
Utahovací moment, max. 0,6 Nm
Utahovací moment, min. 0,5 Nm

Připojení napájení

Typ připojení Šroubové připojení
Upínací rozsah, min. 0,13 mm²
Upínací rozsah, max. 6 mm²
Pevné, min. H05(07) V-U 0,5 mm²
Pevné, max. H05(07) V-U 6 mm²
Pružné, min. H05(07) V-K 0,5 mm²
Pružné, max. H05(07) V-K 4 mm²
Pružné s objímkou, max. 2,5 mm²
Pružné s objímkou, min. 0,5 mm²
Koncovka s plastovou objímkou, max. 2,5 mm²
Průřez vodiče, min. AWG AWG 26
Průřez vodiče, max. AWG AWG 12
Utahovací moment, min. 0,5 Nm
Utahovací moment, max. 0,6 Nm
Délka odizolování 6 mm

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
CADENAS eCATALOG CAX data
Oznámení o změně produktu
Katalogy Catalogues in PDF-format

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002780
ETIM 7.0 EC002780
ETIM 8.0 EC002780
ETIM 9.0 EC002780
ECLASS 9.0 27-14-11-52
ECLASS 9.1 27-14-11-52
ECLASS 10.0 27-14-11-52
ECLASS 11.0 27-14-11-52
ECLASS 12.0 27-14-11-52
ECLASS 13.0 27-14-11-52
ECLASS 14.0 27-14-11-52

Osvědčení

Schválení CE UR
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (UR) E141197

Související produkty

Číslo objednávky: 1308230000
Typ: RS 4AIO DP SD Z
Verze:
Rozhraní, RS, 2drát, Připojení s kotevní svorkou
 
Číslo objednávky: 9448100000
Typ: RS 4AIO I-M-DP SD S
Verze:
Rozhraní, RS, Izolátor, 2drát, Šroubové připojení
 
Číslo objednávky: 1308240000
Typ: RS 4AIO I-M-DP SD Z
Verze:
Rozhraní, RS, 2drát, Připojení s kotevní svorkou
 
Číslo objednávky: 1289090000
Typ: RS 4AIO DP-M258 SD S
Verze:
Rozhraní, RS, 2drát, Šroubové připojení
 
Číslo objednávky: 9448010000
Typ: RS 8AIO DP SD S
Verze:
Rozhraní, RS, 2drát, Šroubové připojení
 
Číslo objednávky: 1308250000
Typ: RS 8AIO DP SD Z
Verze:
Rozhraní, RS, 2drát, Připojení s kotevní svorkou
 
Číslo objednávky: 9448110000
Typ: RS 8AIO I-M-DP SD S
Verze:
Rozhraní, RS, Izolátor, 2drát, Šroubové připojení
 
Číslo objednávky: 9449110000
Typ: RS 8AIO I-M-DP SD Z
Verze:
Rozhraní, RS, Izolátor, 2drát, Připojení s kotevní svorkou
 
Číslo objednávky: 9448030000
Typ: RS 8AI PREM/APR SD S
Verze:
Rozhraní, RS, 2drát, Šroubové připojení
 
Číslo objednávky: 9448040000
Typ: RS 8AI1AO MICRO SD S
Verze:
Rozhraní, RS, 1-vodičový, Šroubové připojení
 
Číslo objednávky: 9448020000
Typ: RS 16AIO DP SD S
Verze:
Rozhraní, RS, 2drát, Šroubové připojení
 
Číslo objednávky: 1308270000
Typ: RS 16AIO DP SD Z
Verze:
Rozhraní, RS, 2drát, Připojení s kotevní svorkou
 
Číslo objednávky: 9448120000
Typ: RS 16AIO I-M-DP SD S
Verze:
Rozhraní, RS, Izolátor, 2drát, Šroubové připojení
 
Číslo objednávky: 1308280000
Typ: RS 16AIO I-M-DP SD Z
Verze:
Rozhraní, RS, 2drát, Připojení s kotevní svorkou
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly