Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
RSM-32 C 1CO Z
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Интерфейс, RSM, 32 compact, RCL, Пружинное соединение
Заказ № 9447200000
Тип RSM-32 C 1CO Z
GTIN (EAN) 4032248253142
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 68 мм
Глубина (дюймов) 2,677 inch
Высота 109 мм
Высота (в дюймах) 4,291 inch
Ширина 365 мм
Ширина (в дюймах) 14,37 inch
Масса нетто 1 539,12 g

Температуры

Температура хранения -40...60 °C
Рабочая температура -25...40 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1, 4,4'-isopropylidenediphenol 80-05-7
SCIP 66e752f3-a24f-4fef-89c4-f29f52d01390

Общие данные

Светодиодный индикатор состояния на одно реле зеленый
Предохранитель на одно реле Нет
Светодиодный индикатор состояния - напряжение электропитания желтый
Предохранитель в цепи электропитания 3,15 A

Данные соединения

Количество полюсов 20-полюсная вилка
Соединение (со стороны устройства управления) 2 вставных разъема по стандарту IEC 60603-13 / DIN 41651
Соединение (сторона устройства полевого уровня) LMNZF 5.08mm
Электропитание соединения LMNZF 5.08mm

Расчетные данные, вход

Напряжение 24 V DC ± 10%
Входной ток 17 mA
Мощность удержания 0,4 ВА

Расчетные данные, выход

Тип реле RCL
Тип выхода Potential-free contact
Материал контактов AgNi 90/10
Номинальное напряжение ≤ 250 В DC ≤ 250 В AC
Максимальный ток длительной нагрузки AC 5 A
Пиковый ток AC 16 A

Расчетные данные

Срок службы 3 x 106 коммутаций

Соответствие стандартам по изоляции (EN50178)

В соответствии с DIN EN 50178
Номинальное входное напряжение < 50 V AC
Номинальное выходное напряжение < 250 V AC
Категория перенапряжения вход/вход III
Категория перенапряжения вход/выход III
Категория перенапряжения, выход – выход II
Степень загрязнения 2
Проверка импульсного напряжения 6 kV
Испытательное напряжение изоляции AC 1,2 kV
Расстояние вход/выход ≥ 5,5 мм
Расстояние вход/вход ≥ 0,2 мм
Расстояние выход/выход ≥ 1,17 мм

Область подключения

Вид соединения Пружинное соединение
Гибкий с наконечником, макс. 1,5 mm²
Гибкий, макс. H05(07) V-K 1,5 mm²
Гибкий, мин. H05(07) V-K 0,5 mm²
Диапазон сечений зажимаемых проводов, макс. 1,5 mm²
Диапазон сечений зажимаемых проводов, мин. 0,14 mm²
Длина снятия изоляции 7 mm
Жесткий, макс. H05(07) V-U 1,5 mm²
Жесткий, мин. H05(07) V-U 0,5 mm²
Макс. сечение провода, AWG AWG 14
Мин. сечение провода, AWG AWG 26

Соединение, электропитание

Вид соединения Пружинное соединение
Диапазон сечений зажимаемых проводов, мин. 0,14 mm²
Диапазон сечений зажимаемых проводов, макс. 1,5 mm²
Жесткий, мин. H05(07) V-U 0,5 mm²
Жесткий, макс. H05(07) V-U 1,5 mm²
Гибкий, мин. H05(07) V-K 0,5 mm²
Гибкий, макс. H05(07) V-K 1,5 mm²
Гибкий с наконечником, макс. 1,5 mm²
Сечение провода, мин. AWG AWG 26
Сечение провода, макс. AWG AWG 14
Длина снятия изоляции 7 mm

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC002780
ETIM 7.0 EC002780
ETIM 8.0 EC002780
ETIM 9.0 EC002780
ECLASS 9.0 27-14-11-52
ECLASS 9.1 27-24-22-16
ECLASS 10.0 27-14-11-52
ECLASS 11.0 27-14-11-52
ECLASS 12.0 27-14-11-52
ECLASS 13.0 27-14-11-52
ECLASS 14.0 27-14-11-52

Сертификаты

Сертификаты CE
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 9445000000
Тип: RSM-8 C 1CO S
Версия:
Интерфейс, RSM, 8 compact, RCL, Винтовое соединение
 
Заказ №: 9447000000
Тип: RSM-8 C 1CO Z
Версия:
Интерфейс, RSM, 8 compact, RCL, Пружинное соединение
 
Заказ №: 9447160000
Тип: RSM-16 2CO Z
Версия:
Интерфейс, RSM, 16 2CO, RCL, Пружинное соединение
 
Заказ №: 9444610000
Тип: RSM-16 24V(-/+) 1CO S
Версия:
Интерфейс, RSM, 16, RCL, Винтовое соединение
 
Заказ №: 9445140000
Тип: RSM-16 FOR 1CO S
Версия:
Интерфейс, RSM, 16 with switch, RCL, Винтовое соединение
 
Заказ №: 9445120000
Тип: RSM-16 FUS 1CO S
Версия:
Интерфейс, RSM, 16 with fuse, RCL, Винтовое соединение
 
Заказ №: 9447120000
Тип: RSM-16 FUS 1CO Z
Версия:
Интерфейс, RSM, 16 with fuse, RCL, Пружинное соединение
 
Заказ №: 9445100000
Тип: RSM-16 C 1CO S
Версия:
Интерфейс, RSM, 16 compact, RCL, Винтовое соединение
 
Заказ №: 9447100000
Тип: RSM-16 C 1CO Z
Версия:
Интерфейс, RSM, 16 compact, RCL, Пружинное соединение
 
Заказ №: 9445180000
Тип: RSM16 1T/CDE-EV 24V-H/V
Версия:
Интерфейс, RSM, 16 with fuse, RCL, Винтовое соединение
 
Заказ №: 9445220000
Тип: RSM-32 FUS 1CO S
Версия:
Интерфейс, RSM, 32 with fuse, RCL, Винтовое соединение
 
Заказ №: 9445200000
Тип: RSM-32 C 1CO S
Версия:
Интерфейс, RSM, 32 compact, RCL, Винтовое соединение
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти