Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
MULTIMETER C 2608
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Test Werkzeuge, Digitales Zangenmessgerät
Best.-Nr. 9427370000
Typ MULTIMETER C 2608
GTIN (EAN) 4032248407019
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 108 mm
Tiefe (inch) 4,252 inch
Höhe 53 mm
Höhe (inch) 2,087 inch
Breite 281 mm
Breite (inch) 11,063 inch
Nettogewicht 888,2 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technische Daten

Artikelbeschreibung Digitales Zangenmessgerät

Mess- und Prüfgeräte

Anzeige digital
Arbeitstemperatur, max. 50 °C
Arbeitstemperatur, min. 0 °C
Auflösung Gleichspannung ± 0,5 %
Auflösung Wechselspannung ± 0,5 %
Batterietyp Blockbatterie 9 V
Frequenzbereich, max. 66 Hz
Frequenzbereich, min. 1 MHz
Frequenzmessung Ja
Kapazitätsmesswert max. 6,6 mF
Kapazitätsmesswert min. 6,6 nF
Messbereichswahl manuell
Messkreiskategorie CAT III
Spannungsmessbereich/AC 0.66 - 750 V
Spannungsmessbereich/DC 0,66 – 1000 V
Stromart AC, DC
Strommesswert max. 2.000 A
Widerstandsmessbereich, max. 66 MΩ
Widerstandsmessbereich, min. 660 Ω
geprüft und approbiert nach EN/IEC 61010-1
Öffnungsbereich der Strommesszange 57 mm

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Min-/ Max-Funktion gilt nur für den DC Bereich.

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000380
ETIM 7.0 EC000380
ETIM 8.0 EC000380
ETIM 9.0 EC000380
ECLASS 9.0 27-20-03-12
ECLASS 9.1 27-20-03-12
ECLASS 10.0 27-20-03-12
ECLASS 11.0 27-20-03-12
ECLASS 12.0 27-20-03-12
ECLASS 13.0 27-20-03-12

Zulassungen

Zulassungen CE
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 9205270000
Typ: ZUB MULTIMETER
Ausführung:
Multimeter