Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
LAN USB TESTER
         

Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Инструменты для тестирования, Пробник отсутствия обрыва в кабеле данных
Заказ № 9205400000
Тип LAN USB TESTER
GTIN (EAN) 4032248732128
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 65 мм
Глубина (дюймов) 2,559 inch
Высота 27 мм
Высота (в дюймах) 1,063 inch
Ширина 135 мм
Ширина (в дюймах) 5,315 inch
Масса нетто 355 g

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2bc29d03-0968-4775-8c8f-2ea21fe4c041

Технические данные

Описание артикула Пробник

Измерительные и контрольные приборы

Вес удалённой коробки 30 g
Вид защиты IP44
Вид соединения RJ45, USB A, USB B
Длина тестируемого кабеля, макс. 1 000 м
Зуммер Нет
Индикация Светодиод
Питание Моноблочная аккумуляторная батарея 9 В
Проверено и апробировано согласно EN/IEC 61010
Размеры удалённой коробки 65 x 28 x 27 мм

Загрузки

Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002080
ETIM 7.0 EC002080
ETIM 8.0 EC002080
ETIM 9.0 EC002080
ECLASS 9.0 27-20-11-08
ECLASS 9.1 27-20-03-90
ECLASS 10.0 27-20-11-08
ECLASS 11.0 27-20-11-08
ECLASS 12.0 27-20-11-08
ECLASS 13.0 27-20-11-08

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 1506880000
Тип: IE-CT-TB
Версия:
Пробник отсутствия обрыва в кабеле данных
 
Заказ №: 2436690000
Тип: VT CTL
Версия:
Инструменты для тестирования, Испытательное устройство
 
Заказ №: 8808420000
Тип: IE-CT
Версия:
Пробник отсутствия обрыва в кабеле данных