Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
WQV PEN 50N
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, grigio argento, 150 A, Numero di poli: 2, Passo in mm (P): 18.50, Isolato: No, Larghezza: 9.5 mm
N. d’ordine 9201610000
Tipo WQV PEN 50N
GTIN (EAN) 4032248561308
CPZ 5 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 49,3 mm
Profondità (pollici) 1,941 inch
Posizione verticale 28,5 mm
Altezza (pollici) 1,122 inch
Larghezza 9,5 mm
Larghezza (pollici) 0,374 inch
Peso netto 33,59 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min. -50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max. 120 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Aaltri dati tecnici

Istruzioni di montaggio Montaggio diretto
Tipo di fissaggio se avvitato

Dati caratteristici del sistema

Versione per morsetti

Dati dei materiali

Materiale rame stagnato
Colori grigio argento
Classe d'infiammabilità UL 94 V-2

Dati dimensionamento

Corrente nominale 150 A

Dimensioni

Passo in mm (P) 18,5 mm

Generale

Istruzioni di montaggio Montaggio diretto
Numero di poli 2

Ponticelli di collegamento

Corrente di dimensionamento a 2 poli 150 A
Corrente di dimensionamento multipolare 150 A
Numero di morsetti ponticellati
Tipo Collegamento trasversale

Download

Dati ingegneristici
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Documentazione utente
Cataloghi Catalogues in PDF-format
Brochure

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000489
ETIM 7.0 EC000489
ETIM 8.0 EC000489
ETIM 9.0 EC000489
ECLASS 9.0 27-14-11-40
ECLASS 9.1 27-14-11-40
ECLASS 10.0 27-14-11-40
ECLASS 11.0 27-14-11-40
ECLASS 12.0 27-14-11-40
ECLASS 13.0 27-25-03-03
ECLASS 14.0 27-25-03-03

Omologazioni

ROHS Conforme

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 1079500000
Tipo: WQB PEN 35N
Versione:
Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, grigio argento, 125 A, Numero di poli: 2, Passo in mm (P): 16.00, Isolato: No, Larghezza: 24.6 mm
 
N. d’ordine: 1079700000
Tipo: WQB PEN 70N
Versione:
Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, grigio argento, 192 A, Numero di poli: 2, Passo in mm (P): 20.50, Isolato: No, Larghezza: 30.4 mm
 
N. d’ordine: 1060100000
Tipo: WQB-PEN 35
Versione:
Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, grigio argento, 135 A, Numero di poli: 2, Passo in mm (P): 16.00, Isolato: No, Larghezza: 24.6 mm
 
N. d’ordine: 1072400000
Tipo: WQV 120-PEN
Versione:
Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, grigio argento, 292 A, Numero di poli: 2, Passo in mm (P): 32.00, Isolato: No, Larghezza: 10 mm
 
N. d’ordine: 1072300000
Tipo: WQV 70/95-PEN
Versione:
Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, grigio argento, 232 A, Numero di poli: 2, Passo in mm (P): 27.00, Isolato: No, Larghezza: 10 mm
 
N. d’ordine: 9525840000
Tipo: WQV 70N-PEN
Versione:
Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, grigio argento, 192 A, Numero di poli: 2, Passo in mm (P): 20.50, Isolato: No, Larghezza: 9.5 mm
 
N. d’ordine: 9201630000
Tipo: WQV PEN 95N/120N
Versione:
Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, grigio argento, 269 A, Numero di poli: 2, Passo in mm (P): 27.00, Isolato: No, Larghezza: 9.5 mm
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi