Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japonský
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
SAK 4/EN RT
         

Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Červená, 4 mm², 32 A, 800 V, Počet připojení: 2
Číslo objednávky 9129920000
Typ SAK 4/EN RT
GTIN (EAN) 4008190465483
Množství 100 ks
Stav objednávky Přerušeno
K dispozici do 2018-12-31
Alternativní výrobek 1020140000

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 47,5 mm
Hloubka (v palcích) 1,87 inch
Výška 42 mm
Výška (v palcích) 1,654 inch
Šířka 6,5 mm
Šířka (v palcích) 0,256 inch
Čistá hmotnost 9,4 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C
Okolní teplota -5 °C…40 °C
Trvalá provozní teplota, min. -50 °C
Trvalá provozní teplota, max. 100 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS Vyhovující
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specifikace systému

Verze Šroubové připojení, na šroubovací propojku, Jeden konec bez konektoru
Nutná koncová deska Ano
Počet potenciálů
Počet úrovní
Počet svěrných bodů na úroveň
Počet pólů na řadu
Úrovně propojené interně Ne
PE připojení Ne
Lišta TS 35, TS 32
N-funkce Ne
PE funkce Ne
Funkce PEN Ne

Údaje hodnocení IECEx/ATEX

Značení EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Ex 2014/34/EU značka II 2 G D

Údaje materiálu

Materiál PA 66
Barevný Červená
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-2

CSA data hodnocení

Průřez vodiče max. (CSA) 10 AWG
Průřez vodiče min. (CSA) 26 AWG
Velikost napětí C (CSA) 600 V
Velikost proudu C (CSA) 36 A
Č. osvědčení (CSA) 12400-129

Další technická data

Otevřené strany pravá
Počet podobných svorek
Typ montáže Příchytka
Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 4 mm²
Jmenovité napětí 800 V
Jmenovité DC napětí 800 V
Jmenovitý proud 32 A
Proud při maximu vodičů 41 A
Standardy IEC 60947-7-1
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x 1 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí 8 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x 1,02 W
Závažnost znečištění 3

UL data hodnocení

Průřez vodiče propojení v terénu max. (UR) 12 AWG
Průřez vodiče propojení v terénu min. (UR) 22 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (UR) 12 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby min. (UR) 22 AWG
Velikost napětí C (UR) 600 V
Velikost proudu C (UR) 25 A
Č. osvědčení (UR) E60693

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Dvojdutinka, max. 0,5 mm²
Dvojdutinka, max. 2,5 mm²
Délka odizolování 12 mm
Měřidlo podle IEC 60947-1 A4
Počet připojení
Průřez propojení AWG, max. AWG 10
Průřez propojení AWG, min. AWG 26
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. 4 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. 4 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 6 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 4 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 4 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min. 0,5 mm²
Směr připojení na straně
Svěrný šroub M 3
Typ připojení Šroubové připojení
Upínací rozsah, max. 6 mm²
Upínací rozsah, min. 0,13 mm²
Utahovací moment, max. 1 Nm
Utahovací moment, min. 0,5 Nm
Velikost nože 0,6 x 3,5 mm
Úroveň krouticího momentu s elektrickým šroubovákem DMS 2

Všeobecně

Lišta TS 35, TS 32
Průřez propojení AWG, max. AWG 10
Průřez propojení AWG, min. AWG 26
Standardy IEC 60947-7-1

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Uživatelská dokumentace
Katalogy Catalogues in PDF-format

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01

Osvědčení

Schválení CE CSA UR
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (UR) E60693

Související produkty

Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly