Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
ASK1EN/SMT 10-60VUC BFI H+
         

Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, с одной стороны открыт, Винтовое соединение, 4 mm², 60 V
Номер для заказа 9123140001
Тип ASK1EN/SMT 10-60VUC BFI H+
GTIN (EAN) 4032248730919
Кол. 100 Шт.

Размеры и массы

Глубина 43 мм
Глубина (дюймов) 1,693 inch
Высота 58 мм
Высота (в дюймах) 2,283 inch
Ширина 8,1 мм
Ширина (в дюймах) 0,319 inch
Масса нетто 12,93 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 100 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный

Общие сведения

Рейка TS 35, TS 32

Параметры системы

Исполнение Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, с одной стороны открыт
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Нет
Рейка TS 35, TS 32

Расчетные данные

Расчетное сечение 4 mm²
Номинальное напряжение 60 V
Номинальное напряжение пост. тока 60 V
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 1 mΩ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 1,02 W

Характеристики материала

Материал PA 66
Класс пожаростойкости UL 94 V-2

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения Винтовое соединение
Количество соединений

Важное примечание

Сведения об изделии Напряжение зависит от выбранного элемента предохранителя или выбранного индикатора

Загрузки

Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13

Сертификаты

Сертификаты CE
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Номер для заказа: 0474560000
Тип: ASK 1/EN
Исполнение:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, с одной стороны открыт, Винтовое соединение, 4 mm², 500 V, 6.3 A, G-предохранитель 5 x 20, бежевый/желтый
 
Номер для заказа: 0474580000
Тип: ASK 1/EN BL
Исполнение:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, с одной стороны открыт, Винтовое соединение, 4 mm², 500 V, 6.3 A, G-предохранитель 5 x 20, синий
 
Номер для заказа: 1750470000
Тип: ASK 1/EN DB
Исполнение:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, с одной стороны открыт, Винтовое соединение, 4 mm², 500 V, 6.3 A, G-предохранитель 5 x 20, Темно-бежевый
 
Номер для заказа: 0225660000
Тип: ASK 1/EN LD 120K 230VDC
Исполнение:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, со светодиодом, с одной стороны открыт, Винтовое соединение, 4 mm², 230 V, 6.3 A, G-предохранитель 5 x 20, бежевый/желтый
 
Номер для заказа: 0222760000
Тип: ASK 1/EN LD 15K 24VDC
Исполнение:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, со светодиодом, с одной стороны открыт, Винтовое соединение, 4 mm², 24 V, 6.3 A, G-предохранитель 5 x 20, бежевый/желтый
 
Номер для заказа: 1367400000
Тип: ASK 1/EN LD 15K24VDC GR
Исполнение:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, со светодиодом, с одной стороны открыт, Винтовое соединение, 4 mm², 24 V, 6.3 A, G-предохранитель 5 x 20, серый
 
Номер для заказа: 0225560000
Тип: ASK 1/EN LD 1D 115VAC
Исполнение:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, со светодиодом, с одной стороны открыт, Винтовое соединение, 4 mm², 115 V, 6.3 A, G-предохранитель 5 x 20, бежевый/желтый
 
Номер для заказа: 0225760000
Тип: ASK 1/EN LD 1D 230VAC
Исполнение:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, со светодиодом, с одной стороны открыт, Винтовое соединение, 4 mm², 230 V, 6.3 A, G-предохранитель 5 x 20, бежевый/желтый
 
Номер для заказа: 0222860000
Тип: ASK 1/EN LD 1D 24VAC
Исполнение:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, со светодиодом, с одной стороны открыт, Винтовое соединение, 4 mm², 24 V, 6.3 A, G-предохранитель 5 x 20, бежевый/желтый
 
Номер для заказа: 0225360000
Тип: ASK 1/EN LD 1D 48VAC
Исполнение:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, со светодиодом, с одной стороны открыт, Винтовое соединение, 4 mm², 48 V, 6.3 A, G-предохранитель 5 x 20, бежевый/желтый
 
Номер для заказа: 1937670000
Тип: ASK 1/EN LD 24V AC/DC DB
Исполнение:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, со светодиодом, с одной стороны открыт, Винтовое соединение, 4 mm², 24 V, 6.3 A, G-предохранитель 5 x 20, Темно-бежевый
 
Номер для заказа: 8050810000
Тип: ASK 1/EN LD 4K7 24VDC
Исполнение:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, со светодиодом, с одной стороны открыт, Винтовое соединение, 4 mm², 24 V, 6.3 A, G-предохранитель 5 x 20, бежевый/желтый
 
Номер для заказа: 0225460000
Тип: ASK 1/EN LD 56K 115VDC
Исполнение:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, со светодиодом, с одной стороны открыт, Винтовое соединение, 4 mm², 115 V, 6.3 A, G-предохранитель 5 x 20, бежевый/желтый
 
Номер для заказа: 2616240000
Тип: ASK 1/EN/SMT 24VUC BFI 800K
Исполнение:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, со светодиодом, с одной стороны открыт, Винтовое соединение, 4 mm², 24 V, 6.3 A, бежевый
 
Номер для заказа: 0456360000
Тип: ASK 1/EN/VH
Исполнение:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, с одной стороны открыт, Винтовое соединение, 4 mm², 500 V, 19 A, G-предохранитель 5 x 20, бежевый
 
Номер для заказа: 0105260000
Тип: ASK 1/EN/VH OR
Исполнение:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, с одной стороны открыт, Винтовое соединение, 4 mm², 500 V, 19 A, G-предохранитель 5 x 20, оранжевый
 
Номер для заказа: 0222760001
Тип: ASK1EN/SMT 10-60VUC BFI H-
Исполнение:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Предохранитель - плавкая вставка, с одной стороны открыт, Винтовое соединение, 4 mm², 60 V