Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
CUTTER 8
         

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung Einhandschneider
Best.-Nr. 9040130000
Typ CUTTER 8
GTIN (EAN) 4008190467081
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 30 mm
Tiefe (inch) 1,181 inch
Höhe 65,5 mm
Höhe (inch) 2,579 inch
Breite 185 mm
Breite (inch) 7,283 inch
Nettogewicht 168 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technische Daten

Artikelbeschreibung Kabelschneider bis 8 mm Kabeldurchmesser
Ausführung mechanisch Einhand

Schneidwerkzeuge

Aluminiumkabel eindrähtig, max. (mm²) 16 mm²
Aluminiumkabel mehrdrähtig, max. (AWG) 6 AWG
Aluminiumkabel mehrdrähtig, max. (mm²) 16 mm²
Aluminiumkabel mehrdrähtig, max. Ø 8 mm
Daten-/Telefon-/Steuerkabel, max. Ø 8 mm
Kupferkabel - eindrähtig, max. 16 mm²
Kupferkabel - eindrähtig, max. (AWG) 6 AWG
Kupferkabel - feindrähtig, max. 16 mm²
Kupferkabel - feindrähtig, max. (AWG) 6 AWG
Kupferkabel - mehrdrähtig, max. 16 mm²
Kupferkabel - mehrdrähtig, max. (AWG) 6 AWG
Kupferkabel, max. Ø 8 mm

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000142
ETIM 7.0 EC000142
ETIM 8.0 EC000142
ETIM 9.0 EC000142
ECLASS 9.0 21-04-47-01
ECLASS 9.1 21-04-37-06
ECLASS 10.0 21-04-47-01
ECLASS 11.0 21-04-47-01
ECLASS 12.0 21-04-47-01
ECLASS 13.0 21-04-47-01

verwandte Produkte

Best.-Nr. : 2876460000
Typ: KT MINI
Ausführung:
Schneidwerkzeuge
 
Best.-Nr. : 9002650000
Typ: KT 8
Ausführung:
Schneidwerkzeuge, Einhandschneider
 
Best.-Nr. : 9002660000
Typ: KT 12
Ausführung:
Schneidwerkzeuge, Einhandschneider
 
Best.-Nr. : 1157820000
Typ: KT 14
Ausführung:
Schneidwerkzeuge, Einhandschneider
 
Best.-Nr. : 1157830000
Typ: KT 22
Ausführung:
Schneidwerkzeuge, Einhandschneider