Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
ACT20-FEED-IN-PRO-S
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Модуль питания, Распределяет напряжение питания на железнодорожные вагоны, Дополнительное подключение резервного электропитания
Номер для заказа 8965500000
Тип ACT20-FEED-IN-PRO-S
GTIN (EAN) 4032248785117
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 113,6 мм
Глубина (дюймов) 4,472 inch
Высота 117,2 мм
Высота (в дюймах) 4,614 inch
Ширина 22,5 мм
Ширина (в дюймах) 0,886 inch
Масса нетто 173 g

Температуры

Температура хранения -20 °C...85 °C
Температура окружающей среды -20...+60 °C
Влажность 40 °C / отн. влажность 95 %, без образования конденсата

Вероятность сбоя

SIL согласно IEC 61508 Нет

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Вход

Входной ток макс. 4 A
Количество входов 2
Напряжение 21.6…26.4 V DC
Напряжение питания (вход) 21.6...26.4 V DC
Резервное электропитание 21.6...26.4 V DC
Уровень срабатывания для электроснабжения Сбой < 21 В пост. тока

Выход

Выходное напряжение, замечание Уровень на входе -0,5 В DC @ 4 A
Выходной ток Соответствует входному току, макс. 4 A
Количество выходов 1
Напряжение питания (выход) 24 V DC
выходная мощность 96 W

Вывод (цифровой)

Макс. коммутируемое напряжение, AC 250 V
Питание перем. тока, макс. 500 VA / 60 W
Тип Реле, 1 перекл. контакт
Ток 2 A
Функция аварийной сигнализации Ошибка устройства, Сбой подачи питания, резервная подача питания

Общие данные

Вид защиты IP20
Конфигурация нет
Напряжение питания 21.6...26.4 V DC
Потребляемая мощность < 2 Вт
Рейка TS 35, CH20M Bus

Соответствие стандартам по изоляции

Нормы по ЭМС EN 61326-1

Размеры

Вид соединения Винтовое соединение
Момент затяжки, мин. 0,4 Nm
Момент затяжки, макс. 0,6 Nm
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, 2,5 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,5 mm²
Диапазон зажима, макс. 2,5 mm²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 30
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 14

Важное примечание

Сведения об изделии Блок подачи питания ACT20-FEED-IN-PRO-S распределяет напряжение питания для устройств семейства ACT20 по шине DIN-рейки Weidmüller CH20M. Данное устройство также имеет соединение для резервного электропитания. Монтаж в основном осуществляется на шину DIN-рейки Weidmüller CH20M.

Особенности
• Блок подачи питания ACT20-FEED-IN-PRO-S обнаруживает ошибки на каждом из устройств, установленных на DIN-рейку Weidmüller CH20M, и отправляет общее сообщение на внешний контроллер с помощью внутреннего реле состояния.
• Опционально можно подсоединить два источника питания для реализации первичного и вторичного электропитания (резервирования).
• Электропитание с резервированием можно организовать, используя два блока подачи питания и два отдельных источника питания.
• Реле состояния активируется при соблюдении следующих условий. ◊ Наличие напряжения питания на соединительных клеммах 51 и 52. ◊ Наличие напряжения резервного питания на клеммах 53 и 54. Если резервное электропитание не требуется, между клеммами 52 и 53 необходимо установить перемычку из комплекта поставки. ◊ Устройства, установленные на DIN-рейку Weidmüller, не сообщают об ошибках.
• Данное устройство может использоваться на безопасных (невзрывоопасных) участках или в зоне 2 / раздел 2.
• Индикация рабочего состояния основного и резервного источников питания осуществляется двумя зелеными светодиодами.
• Нарушение работы индицируется красным светодиодом.

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC001600
ETIM 7.0 EC001600
ETIM 8.0 EC001600
ETIM 9.0 EC001600
ECLASS 9.0 27-24-26-10
ECLASS 9.1 27-24-26-10
ECLASS 10.0 27-24-26-10
ECLASS 11.0 27-24-26-10
ECLASS 12.0 27-24-26-10
ECLASS 13.0 27-24-26-10

Сертификаты

Сертификаты CE CULUS DEKRAATEX FMEX IECEXDEK
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E337701

Связанные изделия

Цветовой код: черный
Номер для заказа: 1335150000
Тип: SET CH20M BUS 250MM TS 35X15
Исполнение:
OMNIMATE Housing — серия CH20M, Длина: 250 mm, Ширина: 25.1 mm
 
Цветовой код: черный
Номер для заказа: 1335140000
Тип: SET CH20M BUS 250MM TS 35X7.5
Исполнение:
OMNIMATE Housing — серия CH20M, Длина: 250 mm, Ширина: 25.1 mm
 
Номер для заказа: 1282490000
Вид соединения: Винтовое соединение
Тип: ACT20-FEED-IN-BASIC-S
Исполнение:
Модуль питания, Распределяет напряжение питания на железнодорожные вагоны
 
Номер для заказа: 2456870000
Вид соединения: PUSH IN
Тип: ACT20-FEED-IN-PRO-P
Исполнение:
Модуль питания, Распределяет напряжение питания на железнодорожные вагоны, Дополнительное подключение резервного электропитания
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти