Modulo di alimentazione, Distribuisce la tensione di alimentazione al bus guida, Collegamento opzionale di alimentazione di backup
Nr.Cat.
8965500000
Tipo
ACT20-FEED-IN-PRO-S
GTIN (EAN)
4032248785117
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
113,6 mm
Profondità (pollici)
4,472 inch
Posizione verticale
117,2 mm
Altezza (pollici)
4,614 inch
Larghezza
22,5 mm
Larghezza (pollici)
0,886 inch
Peso netto
173 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-20 °C...85 °C
Temperatura ambiente
-20...+60 °C
Umidità
40°C/95% umidità rel., senza condensa
Probabilità di guasto
SIL secondo IEC 61508
Nessuno
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Ingresso
Alimentazione di backup
21.6...26.4 V DC
Corrente d'ingresso
max. 4 A
Livello di trigger per la tensione di alimentazione
Guasto <21 V DC
Numero di ingressi
2
Tensione d'ingresso
21.6…26.4 V DC
Tensione di alimentazione (ingresso)
21.6...26.4 V DC
Uscita
Corrente d'uscita
Corrisponde alla corrente d'ingresso, max. 4 A
Numero di uscite
1
Potenza erogata
96 W
Tensione d'uscita osservazioni
Tensione ingr. -0,5 V DC @ 4 A
Tensione di alimentazione (uscita)
24 V DC
Uscita (digitale)
Corrente permanente
2 A
Funzione di allarme
Errore del dispositivo, Guasto all'alimentazione elettrica, Alimentazione elettrica di backup
Potenza AC, max.
500 VA / 60 W
Tensione di commutazion AC, max.
250 V
Tipo
Relé, 1 contatto di scambio
Indicazioni generali
Alimentazione di tensione
21.6...26.4 V DC
Configurazione
nessuno dei due
Grado di protezione
IP20
Guida
TS 35, CH20M Bus
Potenza assorbita
<2 W
Coordinazione di isolamento
Norme EMC
EN 61326-1
Dati di collegamento
Tipo di collegamento
Collegamento a vite
Coppia di serraggio, min.
0,4 Nm
Coppia di serraggio, max.
0,6 Nm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
2,5 mm²
Campo di sezioni, min.
0,5 mm²
Campo di sezioni, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 30
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 14
Nota importante
Informazioni sul prodotto
Il dispositivo di alimentazione ACT20-FEED-IN-PRO-S distribuisce la tensione di alimentazione per la gamma di dispositivi ACT20 al bus guida DIN CH20M di Weidmüller. Il dispositivo presenta inoltre un collegamento per un alimentatore di supporto. L'installazione si effettua principalmente sul bus guida DIN CH20M di Weidmüller.
Caratteristiche
• Il dispositivo di alimentazione ACT20-FEED-IN-PRO-S rileva errori su ciascuno dei dispositivi installati sulla guida DIN CH20M di Weidmüller, e invia un messaggio unico ad un dispositivo di controllo esterno attraverso il relè di stato interno.
• I due dispositivi per l'alimentazione primaria e secondaria (unità di supporto) possono essere collegati opzionalmente.
• Un'alimentazione ridondante può essere predisposta utilizzando due dispositivi di alimentazione e due alimentatori separati.
• Il relè di stato è attivato in presenza delle seguenti condizioni:
◊ La tensione di alimentazione è presente nei morsetti di collegamento 51 e 52
◊ La tensione di alimentazione di supporto è presente nei morsetti 53 e 54. Se l'alimentazione di supporto non è richiesta, sarà necessario inserire il ponticello compreso nella fornitura tra i morsetti 52 e 53.
◊ I dispositivi installati sulla guida DIN di Weidmüller non segnalano alcun errore.
• Il dispositivo può essere utilizzato in aree sicure (non a rischio esplosione) o all'interno di Zona 2/ Divisione 2.
• Lo stato operativo dell'alimentatore e dell'alimentatore di supporto sono indicati da due LED verdi.
• Un eventuale malfunzionamento è indicato da un LED rosso.
Il dispositivo di alimentazione ACT20-FEED-IN-PRO-S distribuisce la tensione di alimentazione per la gamma di dispositivi ACT20 al bus guida DIN CH20M di Weidmüller. Il dispositivo presenta inoltre un collegamento per un alimentatore di supporto. L'installazione si effettua principalmente sul bus guida DIN CH20M di Weidmüller.
Caratteristiche
• Il dispositivo di alimentazione ACT20-FEED-IN-PRO-S rileva errori su ciascuno dei dispositivi installati sulla guida DIN CH20M di Weidmüller, e invia un messaggio unico ad un dispositivo di controllo esterno attraverso il relè di stato interno.
• I due dispositivi per l'alimentazione primaria e secondaria (unità di supporto) possono essere collegati opzionalmente.
• Un'alimentazione ridondante può essere predisposta utilizzando due dispositivi di alimentazione e due alimentatori separati.
• Il relè di stato è attivato in presenza delle seguenti condizioni:
◊ La tensione di alimentazione è presente nei morsetti di collegamento 51 e 52
◊ La tensione di alimentazione di supporto è presente nei morsetti 53 e 54. Se l'alimentazione di supporto non è richiesta, sarà necessario inserire il ponticello compreso nella fornitura tra i morsetti 52 e 53.
◊ I dispositivi installati sulla guida DIN di Weidmüller non segnalano alcun errore.
• Il dispositivo può essere utilizzato in aree sicure (non a rischio esplosione) o all'interno di Zona 2/ Divisione 2.
• Lo stato operativo dell'alimentatore e dell'alimentatore di supporto sono indicati da due LED verdi.
• Un eventuale malfunzionamento è indicato da un LED rosso.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.