Erreur de l'appareil, Défaillance de l'alimentation électrique, Alimentation électrique de rechange
Puissance AC, max.
500 VA / 60 W
Tension de commutation AC, max.
250 V
Type
Relais, 1 contact inverseur
Caractéristiques générales
Configuration
Aucune
Consommation de puissance
<2 W
Degré de protection
IP20
Rail
TS 35, CH20M Bus
Tension d'alimentation
21,6…26,4 V DC
Coordination de l'isolation
Normes CEM
EN 61326-1
Caractéristiques de raccordement
Type de raccordement
Raccordement vissé
Couple de serrage, min.
0,4 Nm
Couple de serrage, max.
0,6 Nm
Sections de raccordement, raccordement nominal
2,5 mm²
Plage de serrage, min.
0,5 mm²
Plage de serrage, max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
AWG 30
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
AWG 14
Note importante
Informations sur le produit
L'appareil d'alimentation ACT20-FEED-IN-PRO-S distribue la tension d'alimentation pour la gamme d'appareils ACT20, via le bus du rail DIN CH20M de Weidmüller. L'appareil dispose également d'un raccordement pour une alimentation électrique de secours. L'installation se fait essentiellement sur le bus du rail DIN
CH20M de Weidmüller
Propriétés
• L'appareil d'alimentation ACT20-FEED-IN-PRO-S détecte les erreurs survenant sur chacun des appareils montés sur le rail DIN CH20M de Weidmüller et envoie un message collectif vers un controller externe via le relais d'état interne.
• Deux alimentations électriques (alimentation principale et alimentation de secours) peuvent être optionnellement raccordées.
• Une alimentation électrique redondante peut être installée à l'aide de deux appareils d'alimentation et de deux alimentations électriques séparées.
• Le relais d'état est activé lorsque les conditions suivantes sont remplies :
◊ la tension d'alimentation est présente sur les bornes de raccordement 51 et 52
◊ la tension d'alimentation de secours est présente sur les bornes 53 et 54. Si l'alimentation électrique de secours n'est pas nécessaire, le cavalier fourni doit être inséré entre les bornes 52 et 53.
◊ Les appareils montés sur le rail DIN Weidmüller ne signalent aucune erreur
• L'appareil peut être utilisé dans des zones sûres (sans danger d'explosion) ou en zone 2 / division 2.
• La disponibilité de l'alimentation électrique et de l'alimentation électrique de secours est indiquée par deux LED vertes.
• Un dysfonctionnement est indiqué par une LED rouge.
L'appareil d'alimentation ACT20-FEED-IN-PRO-S distribue la tension d'alimentation pour la gamme d'appareils ACT20, via le bus du rail DIN CH20M de Weidmüller. L'appareil dispose également d'un raccordement pour une alimentation électrique de secours. L'installation se fait essentiellement sur le bus du rail DIN
CH20M de Weidmüller
Propriétés
• L'appareil d'alimentation ACT20-FEED-IN-PRO-S détecte les erreurs survenant sur chacun des appareils montés sur le rail DIN CH20M de Weidmüller et envoie un message collectif vers un controller externe via le relais d'état interne.
• Deux alimentations électriques (alimentation principale et alimentation de secours) peuvent être optionnellement raccordées.
• Une alimentation électrique redondante peut être installée à l'aide de deux appareils d'alimentation et de deux alimentations électriques séparées.
• Le relais d'état est activé lorsque les conditions suivantes sont remplies :
◊ la tension d'alimentation est présente sur les bornes de raccordement 51 et 52
◊ la tension d'alimentation de secours est présente sur les bornes 53 et 54. Si l'alimentation électrique de secours n'est pas nécessaire, le cavalier fourni doit être inséré entre les bornes 52 et 53.
◊ Les appareils montés sur le rail DIN Weidmüller ne signalent aucune erreur
• L'appareil peut être utilisé dans des zones sûres (sans danger d'explosion) ou en zone 2 / division 2.
• La disponibilité de l'alimentation électrique et de l'alimentation électrique de secours est indiquée par deux LED vertes.
• Un dysfonctionnement est indiqué par une LED rouge.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.