Módulo de alimentación, Distribuye la tensión de alimentación al bus de carril, Conexión opcional para alimentación de backup
Código
8965500000
Tipo
ACT20-FEED-IN-PRO-S
GTIN (EAN)
4032248785117
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
113,6 mm
Profundidad (pulgadas)
4,472 inch
Altura
117,2 mm
Altura (pulgadas)
4,614 inch
Anchura
22,5 mm
Anchura (pulgadas)
0,886 inch
Peso neto
173 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-20 °C...85 °C
Temperatura ambiente
-20...+60 °C
Humedad
40°C / 95% de humedad relativa, sin condensación
Probabilidad de avería
SIL según IEC 61508
Ninguno
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Entrada
Alimentación de respaldo
21.6...26.4 V DC
Corriente de entrada
máx. 4 A
Nivel de disparo para la alimentación de tensión
Fallo <21 V DC
Número de entradas
2
Tensión de alimentación (entrada)
21.6...26.4 V DC
Tensión de entrada
21.6…26.4 V DC
Salida
Corriente de salida
Se corresponde con la corriente de entrada., máx. 4 A
Número de salidas
1
Potencia de salida
96 W
Tensión de alimentación (salida)
24 V DC
Tensión de salida, observacione
Tensión de entrada -0,5 V DC @ 4 A
Salida (digital)
Corriente alterna, máx.
500 VA / 60 W
Función de alarma
Error del dispositivo, Fallo de la fuente de alimentación, Fuente de alimentación de reserva
Intensidad permanente
2 A
Tensión de conex. AC, max.
250 V
Tipo
Relé, 1 contacto conmutado
Datos generales
Carril
TS 35, CH20M Bus
Configuración
ninguna
Potencia admitida
< 2 W
Tensión de alimentación
21.6...26.4 V DC
Tipo de protección
IP20
Coordenadas de aislamiento
Normas EMC
EN 61326-1
Datos de conexión
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Par de apriete, min.
0,4 Nm
Par de apriete, max.
0,6 Nm
Sección de embornado, conexión nominal
2,5 mm²
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 30
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 14
Indicación importante
Información de producto
El equipo de alimentación ACT20-FEED-IN-PRO-S distribuye la tensión de alimentación para la gama ACT20 de dispositivos al bus del carril DIN Weidmüller CH20M. El dispositivo también cuenta con una conexión para una fuente de alimentación de reserva. La instalación se realiza básicamente en el bus del
carril DIN Weidmüller CH20M.
Propiedades
El equipo de alimentación ACT20-FEED-IN-PRO-S detecta errores en todos los dispositivos instalados en el carril DIN Weidmüller CH20M y envía un mensaje colectivo a un controlador externo a través del relé de estado interno.
Es posible conectar dos fuentes de alimentación para el suministro primario y el suministro secundario (de reserva).
Es posible instalar una fuente de alimentación redundante utilizando dos equipos de alimentación y dos fuentes de alimentación independientes.
El relé de estado se activa cuando se cumplen las siguientes condiciones:
◊ La tensión de alimentación se encuentra en los bornes de conexión 51 y 52
◊ La tensión de alimentación de reserva se encuentra en los bornes 53 y 54. Si la fuente de alimentación de reserva no es necesaria, el puente suministrado debe insertarse entre los bornes 52 y 53.
◊ Los dispositivos instalados en el carril DIN Weidmüller no crean informes de errores
El dispositivo puede utilizarse en zonas seguras (sin peligro de explosión) o en la Zona 2/División 2.
La disposición de servicio de la fuente de alimentación y de la fuente de alimentación de reserva se indica con dos LED de color verde.
Los fallos de funcionamiento se indican con un LED rojo.
El equipo de alimentación ACT20-FEED-IN-PRO-S distribuye la tensión de alimentación para la gama ACT20 de dispositivos al bus del carril DIN Weidmüller CH20M. El dispositivo también cuenta con una conexión para una fuente de alimentación de reserva. La instalación se realiza básicamente en el bus del
carril DIN Weidmüller CH20M.
Propiedades
El equipo de alimentación ACT20-FEED-IN-PRO-S detecta errores en todos los dispositivos instalados en el carril DIN Weidmüller CH20M y envía un mensaje colectivo a un controlador externo a través del relé de estado interno.
Es posible conectar dos fuentes de alimentación para el suministro primario y el suministro secundario (de reserva).
Es posible instalar una fuente de alimentación redundante utilizando dos equipos de alimentación y dos fuentes de alimentación independientes.
El relé de estado se activa cuando se cumplen las siguientes condiciones:
◊ La tensión de alimentación se encuentra en los bornes de conexión 51 y 52
◊ La tensión de alimentación de reserva se encuentra en los bornes 53 y 54. Si la fuente de alimentación de reserva no es necesaria, el puente suministrado debe insertarse entre los bornes 52 y 53.
◊ Los dispositivos instalados en el carril DIN Weidmüller no crean informes de errores
El dispositivo puede utilizarse en zonas seguras (sin peligro de explosión) o en la Zona 2/División 2.
La disposición de servicio de la fuente de alimentación y de la fuente de alimentación de reserva se indica con dos LED de color verde.
Los fallos de funcionamiento se indican con un LED rojo.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.