Modul zdroje, Rozvádí napětí na přípojnici, Volitelné připojení záložního napájení
Objednací číslo
8965500000
Typ
ACT20-FEED-IN-PRO-S
GTIN (EAN)
4032248785117
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
113,6 mm
Hloubka (v palcích)
4,472 inch
Výška
117,2 mm
Výška (v palcích)
4,614 inch
Šířka
22,5 mm
Šířka (v palcích)
0,886 inch
Čistá hmotnost
173 g
Teploty
Skladovací teplota
-20 °C...85 °C
Okolní teplota
-20...+60 °C
Vlhkost
Rel. vlhkost 40 °C / 95 %, bez kondenzace
Pravděpodobnost selhání
SIL v souladu s IEC 61508
Žádné
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Vstup
Backup power supply
21,6...26,4 V DC
Napájecí napětí (vstup)
21,6...26,4 V DC
Počet vstupů
2
Vstupní napětí
21.6…26.4 V DC
Vstupní proud
Max. 4 A
Úroveň spouštění pro napájecí zdroj
Chyba < 21 V DC
Výstup
Napájecí napětí (výstup)
24 V DC
Počet výstupů
1
Výstupní napětí, pozn.
Input voltage -0.5 V DC / 4 A
Výstupní proud
Ekvivalent ke vstupnímu proudu, Max. 4 A
Výstupní výkon
96 W
Výstup (digitální)
Funkce alarmu
Chyba zařízení, Závada napájení, záložní napájení
Max. spínací napětí, AC
250 V
Napájení AC, max.
500 VA / 60 W
Trvalý proud
2 A
Typ
Relé, 1 přepínací kontakt
Obecné údaje
Konfigurace
žádná
Lišta
TS 35, CH20M Bus
Napájecí napětí
21,6...26,4 V DC
Power consumption
< 2 W
Stupeň krytí
IP20
Koordinace izolace
Normy EMC
EN 61326-1
Data připojení
Typ připojení
Šroubové připojení
Utahovací moment, min.
0,4 Nm
Utahovací moment, max.
0,6 Nm
Rozsah sevření, jmenovité připojení
2,5 mm²
Upínací rozsah, min.
0,5 mm²
Upínací rozsah, max.
2,5 mm²
Průřez propojení AWG, min.
AWG 30
Průřez propojení AWG, max.
AWG 14
Důležitá poznámka
Informace o produktu
Napájecí jednotka ACT20-FEED-IN-PRO-S rozvádí napájecí napětí pro řadu zařízení ACT20 do DIN-lišty CH20M od společnosti Weidmüller. Toto zařízení má také připojení pro záložní zdroj napájení. Instaluje se na DIN-lištu CH20M od společnosti Weidmüller.
Vlastnosti
Napájecí jednotka ACT20-FEED-IN-PRO-S detekuje chyby u všech zařízení nainstalovaných na DIN-lištu CH20M od společnosti Weidmüller a prostřednictvím interního stavového relé posílá hromadné zprávy na externí ovladač.
Volitelně lze připojit dva zdroje napájení jako primární a sekundární (záložní) zdroj.
Pomocí dvou napájecích jednotek a dvou oddělených zdrojů lze vytvořit redundantní napájení.
Stavové relé je aktivováno když jsou splněny následující podmínky:
◊ Napájecí napětí je na připojovacích svorkách 51 a 52
◊ Záložní napájecí napětí je na svorkách 53 a 54. Pokud není záložní napájení potřeba, je třeba zapojit dodanou propojku mezi svorky 52 a 53.
◊ Zařízení nainstalována na DIN-lištu od společnosti Weidmüller nehlásí žádné chyby
Toto zařízení lze použít v bezpečných zónách (bez rizika výbuchu) nebo v zóně 2 / divizi 2.
Provozní stav zdroje napájení a záložního zdroje napájení je indikován prostřednictvím dvou zelených LED.
Chyby jsou indikovány prostřednictvím červené LED.
Napájecí jednotka ACT20-FEED-IN-PRO-S rozvádí napájecí napětí pro řadu zařízení ACT20 do DIN-lišty CH20M od společnosti Weidmüller. Toto zařízení má také připojení pro záložní zdroj napájení. Instaluje se na DIN-lištu CH20M od společnosti Weidmüller.
Vlastnosti
Napájecí jednotka ACT20-FEED-IN-PRO-S detekuje chyby u všech zařízení nainstalovaných na DIN-lištu CH20M od společnosti Weidmüller a prostřednictvím interního stavového relé posílá hromadné zprávy na externí ovladač.
Volitelně lze připojit dva zdroje napájení jako primární a sekundární (záložní) zdroj.
Pomocí dvou napájecích jednotek a dvou oddělených zdrojů lze vytvořit redundantní napájení.
Stavové relé je aktivováno když jsou splněny následující podmínky:
◊ Napájecí napětí je na připojovacích svorkách 51 a 52
◊ Záložní napájecí napětí je na svorkách 53 a 54. Pokud není záložní napájení potřeba, je třeba zapojit dodanou propojku mezi svorky 52 a 53.
◊ Zařízení nainstalována na DIN-lištu od společnosti Weidmüller nehlásí žádné chyby
Toto zařízení lze použít v bezpečných zónách (bez rizika výbuchu) nebo v zóně 2 / divizi 2.
Provozní stav zdroje napájení a záložního zdroje napájení je indikován prostřednictvím dvou zelených LED.
Chyby jsou indikovány prostřednictvím červené LED.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.