Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
7a, 7cI
Assembling
Pozycja montażowa
poziome lub pionowe
Szyna
TS 35
rodzaj montażu
Szyna nośna do montażu zatrzaskowego
Wejście EX
Potencjometr
10 Ω…10 kΩ
Prąd wejściowy
0...20 mA, 4...20 mA
Rezystancja przewodu w obwodzie pomiarowym
≤ 50 Ω
Typ
obwód iskrobezpieczny, aktywny (jako źródło prądowe) lub pasywny (jako dren)
czujnik
2-/3-/4-przewodowy, RTD: PT10, PT20, PT50, PT100, PT250, PT300, PT400, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, termoelementy: B, E, J, K, N, R, S, T ; zgodnie z IEC 60584-1 i L, U zgodnie z DIN43710, Potencjometr, Rezystor: 0 - 12 kΩ
napięcie wejściowe
konfigurowalny, 0…1 V DC, 0,2…1 V DC, 1…5 V DC, 0 - (5)10 V, 2…10 V DC
rezystancja wejścia napięcie
> 10 MΩ @ 600 mV, 2 MΩ @ 28 V
rezystancja wejściowa
konfigurowalne, 0…10 kΩ
rezystancja wejściowa prąd
20 Ω + PTC 50 Ω
zakres wejściowy temperatury
konfigurowalny, PT100: -200…+850 °C, PT200: -200…+850 °C, PT1000: -200…+850 °C, NI100: -60°C…+250 °C, Ni120: -80 °C…+320 °C, NI1000: -60°C…+250 °C, B: +100…+1820 °C, E: (-100…+1000 °C), J: (-100…+1200 °C), K: (-180…+1372 °C), L: (-200…+900 °C), N: (-180…+1300 °C), R: (-50…+1760 °C), S: (-50…+1760 °C), T: (-200…+400 °C), U: (-200…+600 °C), W3: (0…+2300 °C), W5: (0…+2300 °C), LR: (-200…+800 °C)
zasilanie czujnika
21,4…16,5 V DC / 0…20 mA
wyjście
Prąd impedancji obciążenia
≤ 600 Ω
Prąd wyjściowy
0…23 mA, konfigurowalne: 0…20 / 4…20 / 20…0 / 20…4 mA, konfigurowalne skalowanie w dół (3,5 mA) / w górę (23 mA) przy błędzie
Typ
aktywny (jako źródło prądowe) lub pasywny (jako dren)
Ex universal measurement isolating transformer and trip amplifier for RTD-/ TC temperature and DC-current-/ voltage signals 1-channel measurement isolating transformer and trip amplifier in 22.5 mm width with external power supply, for capturing and isolating RTD- / TC sensors, resistors , potentiometers and DC current signals 0(4)...20 mA and voltages 0...12 V from Ex zones 0,1,2. Sensors can be supplied via the 0...20 mA current loop.
The output can be operated as either an active 0(4)...20 mA signal or as a passive 4...20 mA current loop. A relay contact (NO) is available on the output side for limit value monitoring. Status/error messages are issued via a relay contact (NO). The component can be configured using standard FDT/DTM software.
Input RTD: PT100, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000 Resistance 0...10 kOHm / Potentiometer 10 Ohm... 10 kOhm TC- Type: B, E, J, K, N, R, S, T, U, L 0(4)...20 mA 0...12 V/ 2...10 V Sensor supply 28...16.5 VDC / 0...20 mA Output active 0(4)...20 mA / 20..0 mA configurable passive 4...20 mA current loop 3.5...26 V DC Load < 600 Ohm Alarm output relay 1 NO contact 250 V AC / 30 V DC @ 2A safe zone 32 V AC @ 0.5 A/ 32 VDC @ 1 A Zone 2 Accuracy < 0,1 % v.E Temperature coefficient < 0,01% v.E./°C (Tu) Alarm output relay 1 NO contact 250 V AC / 30 V DC @ 2A safe zone 32 V AC @ 0.5 A/ 32 VDC @ 1 A Zone 2 Auxiliary power 19...31.2 V DC Power loss approx. 3.5 W Ambient temperature range -20 °C...+60 °C
Secure isolation EN 61010, 3-way isolation up to 2.6 kV AC/DC of all circuits against each other Working voltage 300 V AC/DC at overvoltage category II and pollution degree 2 Approvals cULus, ATEX IECEX, FM
ATEX marking II 3 G ExnA nC IIC T4 ATEX characteristic data U0 = 8.7 V DC I0 = 18.4 mA DC P0 = 40 mW TypeACT20X-HUI-SAO-S
Krótka specyfikacja
Uniwersalny rozłączny przetwornik pomiarowy Ex i przełącznik wartości granicznych od sygnałów RTD/TC temperatury oraz prądowych i napięciowych DC 1-kanałowy rozłączny przetwornik pomiarowy i przełącznik wartości granicznych o szerokości 22,5 mm z zasilaniem zewnętrznym, do rejestracji i separacji czujników RTD / TC, rezystorów, potencjometrów oraz sygnałów prądowych DC 0(4)...20 mA i napięć 0...12 V ze strefy Ex 0,1,2. Czujniki mogą być zasilanie poprzez pętlę prądową 0...20 mA . Wyjście można eksploatować w obszarze bezpiecznym opcjonalnie jako aktywną 0(4)...20 mA sygnał lub pasywną 4...20 mA pętlę prądową . Po stronie wyjścia dostępny jest styk przekaźnikowy (zwierny) do monitorowania wartości granicznych. Komunikaty o statusie / awariach są wydawane przez styk przekaźnikowy (zwierny). Moduł można skonfigurować używając standardowego programu FDT/DTM.
obwód iskrobezpieczny, aktywny (jako źródło prądowe) lub pasywny (jako dren)
czujnik
2-/3-/4-przewodowy, RTD: PT10, PT20, PT50, PT100, PT250, PT300, PT400, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, termoelementy: B, E, J, K, N, R, S, T ; zgodnie z IEC 60584-1 i L, U zgodnie z DIN43710, Potencjometr, Rezystor: 0 - 12 kΩ
napięcie wejściowe
konfigurowalny, 0…1 V DC, 0,2…1 V DC, 1…5 V DC, 0 - (5)10 V, 2…10 V DC
rezystancja wejścia napięcie
> 10 MΩ @ 600 mV, 2 MΩ @ 28 V
rezystancja wejściowa
konfigurowalne, 0…10 kΩ
rezystancja wejściowa prąd
20 Ω + PTC 50 Ω
zakres wejściowy temperatury
konfigurowalny, PT100: -200…+850 °C, PT200: -200…+850 °C, PT1000: -200…+850 °C, NI100: -60°C…+250 °C, Ni120: -80 °C…+320 °C, NI1000: -60°C…+250 °C, B: +100…+1820 °C, E: (-100…+1000 °C), J: (-100…+1200 °C), K: (-180…+1372 °C), L: (-200…+900 °C), N: (-180…+1300 °C), R: (-50…+1760 °C), S: (-50…+1760 °C), T: (-200…+400 °C), U: (-200…+600 °C), W3: (0…+2300 °C), W5: (0…+2300 °C), LR: (-200…+800 °C)
Ex universal measurement isolating transformer and trip amplifier for RTD-/ TC temperature and DC-current-/ voltage signals 1-channel measurement isolating transformer and trip amplifier in 22.5 mm width with external power supply, for capturing and isolating RTD- / TC sensors, resistors , potentiometers and DC current signals 0(4)...20 mA and voltages 0...12 V from Ex zones 0,1,2. Sensors can be supplied via the 0...20 mA current loop.
The output can be operated as either an active 0(4)...20 mA signal or as a passive 4...20 mA current loop. A relay contact (NO) is available on the output side for limit value monitoring. Status/error messages are issued via a relay contact (NO). The component can be configured using standard FDT/DTM software.
Input RTD: PT100, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000 Resistance 0...10 kOHm / Potentiometer 10 Ohm... 10 kOhm TC- Type: B, E, J, K, N, R, S, T, U, L 0(4)...20 mA 0...12 V/ 2...10 V Sensor supply 28...16.5 VDC / 0...20 mA Output active 0(4)...20 mA / 20..0 mA configurable passive 4...20 mA current loop 3.5...26 V DC Load < 600 Ohm Alarm output relay 1 NO contact 250 V AC / 30 V DC @ 2A safe zone 32 V AC @ 0.5 A/ 32 VDC @ 1 A Zone 2 Accuracy < 0,1 % v.E Temperature coefficient < 0,01% v.E./°C (Tu) Alarm output relay 1 NO contact 250 V AC / 30 V DC @ 2A safe zone 32 V AC @ 0.5 A/ 32 VDC @ 1 A Zone 2 Auxiliary power 19...31.2 V DC Power loss approx. 3.5 W Ambient temperature range -20 °C...+60 °C
Secure isolation EN 61010, 3-way isolation up to 2.6 kV AC/DC of all circuits against each other Working voltage 300 V AC/DC at overvoltage category II and pollution degree 2 Approvals cULus, ATEX IECEX, FM
ATEX marking II 3 G ExnA nC IIC T4 ATEX characteristic data U0 = 8.7 V DC I0 = 18.4 mA DC P0 = 40 mW TypeACT20X-HUI-SAO-S
Krótka specyfikacja
Uniwersalny rozłączny przetwornik pomiarowy Ex i przełącznik wartości granicznych od sygnałów RTD/TC temperatury oraz prądowych i napięciowych DC 1-kanałowy rozłączny przetwornik pomiarowy i przełącznik wartości granicznych o szerokości 22,5 mm z zasilaniem zewnętrznym, do rejestracji i separacji czujników RTD / TC, rezystorów, potencjometrów oraz sygnałów prądowych DC 0(4)...20 mA i napięć 0...12 V ze strefy Ex 0,1,2. Czujniki mogą być zasilanie poprzez pętlę prądową 0...20 mA . Wyjście można eksploatować w obszarze bezpiecznym opcjonalnie jako aktywną 0(4)...20 mA sygnał lub pasywną 4...20 mA pętlę prądową . Po stronie wyjścia dostępny jest styk przekaźnikowy (zwierny) do monitorowania wartości granicznych. Komunikaty o statusie / awariach są wydawane przez styk przekaźnikowy (zwierny). Moduł można skonfigurować używając standardowego programu FDT/DTM.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.