Convertitore di misura EX universale e interruttore di valore limite per segnali di temperatura RTD/TC e di corrente/tensione DC Convertitore di misura a 1 canale con separazione, larghezza 22,5 mm, con alimentazione esterna, per il rilevamento e la separazione di sensori RTD/TC, resistenze, potenziometri e segnali di corrente DC 0(4)...20 mA e tensioni 0...12 V dalla zona Ex 0,1,2. I sensori possono essere alimenta tramite loop di corrente 0...20 mA . L'uscita può essere azionata a richiesta come segnale 0(4)...20 mA attivo o come loop di corrente 4...20 mA passivo. Sul lato di uscita è disponibile un contatto a relè (contatto NA) per il controllo dei valori limite I messaggi di stato e di errore vengono visualizzati tramite il contatto a relè (contatto NA). Il modulo può essere configurato tramite il software standard FDT/DTM.
Custodia per montaggio su guida TS35 Dimensioni: Lun/Lar/Alt 119,2/ 22,5/ 113,6 Tecnica di collegamento a vite / Sezione nominale 2,5 mm2 Grado di protezione: IP 20
Ingresso RTD: PT100, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000 Resistenza 0...10 kOHm / Potenziometro 10 Ohm... 10 kOhm Tipo TC: B, E, J, K, N, R, S, T, U, L 0(4)...20 mA 0...12 V/ 2...10 V Alimentazione sensori 28...16,5 VDC / 0...20 mA Uscita attiva 0(4)...20 mA / 20..0 mA configurabile passiva Loop di corrente 4...20 mA 3,5...26 V DC Carico < 600 Ohm Uscita allarme relè 1 Contatto NA 250 V AC / 30 V DC @ 2A campo sicuro 32 V AC @ 0,5 A/ 32 VDC @ 1 A Zona 2 Precisione < 0,1 % v.E Coefficiente termico < 0,01% v.E./°C (Tu) Uscita allarme relè 1 Contatto NA 250 V AC / 30 V DC @ 2A campo sicuro 32 V AC @ 0,5 A/ 32 VDC @ 1 A Zona 2 Energia ausiliaria 19...31,2 V DC Potenza dissipata ca. 3,5 W Campo temperatura ambiente -20 °C...+60 °C
Separazione sicura EN 61010, separazione a 3 vie fino a 2,6 kV AC/DC tutti i circuiti contrapposti Tensione d'esercizio 300 V AC/DC con classe di sovratensione II e grado di lordura 2 Approvazioni cULus, ATEX IECEX, FM
Marcatura ATEX II 3 G ExnA nC IIC T4 Parametri ATEX U0 = 8,7 V DC I0 = 18,4 mA DC P0 = 40 mW TipoACT20X-HUI-SAO-S
Testo bando corto
Convertitore di misura EX universale e interruttore di valore limite per segnali di temperatura RTD/TC e di corrente/tensione DC Convertitore di misura a 1 canale con separazione, larghezza 22,5 mm, con alimentazione esterna, per il rilevamento e la separazione di sensori RTD/TC, resistenze, potenziometri e segnali di corrente DC 0(4)...20 mA e tensioni 0...12 V dalla zona Ex 0,1,2. I sensori possono essere alimentati tramite il loop di corrente 0...20 mA . L'uscita può essere azionata a richiesta come segnale 0(4)...20 mA attivo o come loop di corrente 4...20 mA passivo. Sul lato di uscita sono disponibili un contatto a relè (contatto NA) per il controllo dei valori limite I messaggi di stato e di errore vengono visualizzati tramite il contatto a relè (contatto NA). Il modulo può essere configurato tramite il software standard FDT/DTM.
Convertitore di misura EX universale e interruttore di valore limite per segnali di temperatura RTD/TC e di corrente/tensione DC Convertitore di misura a 1 canale con separazione, larghezza 22,5 mm, con alimentazione esterna, per il rilevamento e la separazione di sensori RTD/TC, resistenze, potenziometri e segnali di corrente DC 0(4)...20 mA e tensioni 0...12 V dalla zona Ex 0,1,2. I sensori possono essere alimenta tramite loop di corrente 0...20 mA . L'uscita può essere azionata a richiesta come segnale 0(4)...20 mA attivo o come loop di corrente 4...20 mA passivo. Sul lato di uscita è disponibile un contatto a relè (contatto NA) per il controllo dei valori limite I messaggi di stato e di errore vengono visualizzati tramite il contatto a relè (contatto NA). Il modulo può essere configurato tramite il software standard FDT/DTM.
Custodia per montaggio su guida TS35 Dimensioni: Lun/Lar/Alt 119,2/ 22,5/ 113,6 Tecnica di collegamento a vite / Sezione nominale 2,5 mm2 Grado di protezione: IP 20
Ingresso RTD: PT100, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000 Resistenza 0...10 kOHm / Potenziometro 10 Ohm... 10 kOhm Tipo TC: B, E, J, K, N, R, S, T, U, L 0(4)...20 mA 0...12 V/ 2...10 V Alimentazione sensori 28...16,5 VDC / 0...20 mA Uscita attiva 0(4)...20 mA / 20..0 mA configurabile passiva Loop di corrente 4...20 mA 3,5...26 V DC Carico < 600 Ohm Uscita allarme relè 1 Contatto NA 250 V AC / 30 V DC @ 2A campo sicuro 32 V AC @ 0,5 A/ 32 VDC @ 1 A Zona 2 Precisione < 0,1 % v.E Coefficiente termico < 0,01% v.E./°C (Tu) Uscita allarme relè 1 Contatto NA 250 V AC / 30 V DC @ 2A campo sicuro 32 V AC @ 0,5 A/ 32 VDC @ 1 A Zona 2 Energia ausiliaria 19...31,2 V DC Potenza dissipata ca. 3,5 W Campo temperatura ambiente -20 °C...+60 °C
Separazione sicura EN 61010, separazione a 3 vie fino a 2,6 kV AC/DC tutti i circuiti contrapposti Tensione d'esercizio 300 V AC/DC con classe di sovratensione II e grado di lordura 2 Approvazioni cULus, ATEX IECEX, FM
Marcatura ATEX II 3 G ExnA nC IIC T4 Parametri ATEX U0 = 8,7 V DC I0 = 18,4 mA DC P0 = 40 mW TipoACT20X-HUI-SAO-S
Testo bando corto
Convertitore di misura EX universale e interruttore di valore limite per segnali di temperatura RTD/TC e di corrente/tensione DC Convertitore di misura a 1 canale con separazione, larghezza 22,5 mm, con alimentazione esterna, per il rilevamento e la separazione di sensori RTD/TC, resistenze, potenziometri e segnali di corrente DC 0(4)...20 mA e tensioni 0...12 V dalla zona Ex 0,1,2. I sensori possono essere alimentati tramite il loop di corrente 0...20 mA . L'uscita può essere azionata a richiesta come segnale 0(4)...20 mA attivo o come loop di corrente 4...20 mA passivo. Sul lato di uscita sono disponibili un contatto a relè (contatto NA) per il controllo dei valori limite I messaggi di stato e di errore vengono visualizzati tramite il contatto a relè (contatto NA). Il modulo può essere configurato tramite il software standard FDT/DTM.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.