Convertisseur isolateur de mesure universel Ex pour signaux de température RTD / TC et de tension / courant DC, alimentation par boucle de sortie Convertisseur isolateur et commutateur à seuil à 1 voie d'une largeur de 22,5 mm avec alimentation électrique externe, pour l'enregistrement et l'isolation de capteurs RTD / TC, résistances, potentiomètres ainsi que signaux de courant 0(4) à 20 mA et de tension 0 à 12 V DC de la zone Ex 0,1,2. Les capteurs peuvent être alimentés par la boucle de courant 0 à 20 mA . Dans les zones sûres, la sortie peut fonctionner en tant que signal actif 0(4) à 20 mA ou en tant que boucle de courant passif 4 à 20 mA . Du côté de la sortie, un contact de relais (contact à fermeture) pour la surveillance de seuil est disponible La signalisation d'état / d'erreur est réalisée par un contact de relais (contact à fermeture). Le module est configurable par un logiciel standard FDT/DTM.
Boîtier juxtaposable pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions: L/l/H 119,2/ 22,5/ 113,6 Raccordement vissé/ section nominale 2,5 mm2 Degré de protection: IP 20 Entrée RTD: PT100, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000 Résistance 0 à 10 kOHm / Potentiomètre 10 Ohm à 10 kOhm Type de TC: B, E, J, K, N, R, S, T, U, L 0(4) à 20 mA 0 à 12 V/ 2 à 10 V
Alimentation capteur 28 à 16,5 V DC / 0 à 20 mASortie actif 0(4) à 20 mA / 20..0 mA configurable passif Boucle de courant 4 à 20 mA 3,5 à 26 V DC
Charge Sortie d'alarme relais 1 Contact à fermeture 250 V AC / 30 V DC @ 2A Plage de sécurité 32 V AC @ 0,5 A/ 32 V DC @ 1 A Zone 2Précision < 600 Ohm Coefficient de température < 0,01% v.E./°C (Tu) Sortie d'alarme relais 1 Contact à fermeture
250 V AC / 30 V DC @ 2A Plage de sécurité 32 V AC @ 0,5 A/ 32 V DC @ 1 A Zone 2 < 0,1 % v.E Alimentation auxiliaire 19 à 31,2 V DC
Puissance dissipée env. 3,5 W Plage de températureambiante -20 °C à +60 °C
Isolation sûre EN 61010, triple isolation jusqu'à 2,6 kV AC/DC entre tous les circuits Tension de travail 300 V AC/DC pour catégorie de surtension II et degré de pollution 2 Agréments cULus, ATEX IECEX, FM Repérage ATEX II 3 G ExnA nC IIC T4 Caractéristiques ATEX U0 = 8,7 V DC I0 = 18,4 mA DC P0 = 40 mW TypeACT20X-HUI-SAO-S
Spécification succincte .
Convertisseur isolateur de mesure et commutateur à seuil Ex pour signaux de température RTD / TC et signaux de tension / courant DC Convertisseur isolateur de mesure et commutateur à seuil à 1 voie d'une largeur de 22,5 mm avec alimentation électrique externe, pour l'enregistrement et l'isolation de capteurs RTD / TC, résistances, potentiomètres ainsi que signaux de courant 0(4) à 20 mA et tensions 0 à 12 V DC de la zone Ex 0,1,2. Des capteurs peuvent être alimentés par la boucle de courant 0 à 20 mA . Dans la plage de sécurité, la sortie peut être exploitée en tant que signal actif 0(4) à 20 mA ou en tant que boucle de courant passive 4 à 20 mA . Du côté de la sortie, un contact de relais (contact à fermeture) pour la surveillance de seuil est disponible La signalisation d'état / d'erreur est réalisée par un contact de relais (contact à fermeture). Le module est configurable par un logiciel standard FDT/DTM.
Assembling
Position de montage
horizontal ou vertical
Rail
TS 35
Type de montage
Rail de support à encliquetage
Entrée EX
Alimentation capteur
21,4…16,5 V DC / 0…20 mA
Capteur
2 /3 /4 fils, RTD : PT10, PT20, PT50, PT100, PT250, PT300, PT400, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, Thermocouples : B, E, J, K, N, R, S, T ; selon IEC 60584-1 et L, U selon DIN43710, Potentiomètre, Résistance : 0 - 12 kΩ
Courant d'entrée
0...20 mA, 4...20 mA
Plage d#92entrée de température
configurable, PT100: -200…+850 °C, PT200: -200…+850 °C, PT1000: -200…+850 °C, NI100: -60°C…+250 °C, Ni120: -80 °C…+320 °C, NI1000: -60°C…+250 °C, B: +100…+1820 °C, E: (-100…+1000 °C), J: (-100…+1200 °C), K: (-180…+1372 °C), L: (-200…+900 °C), N: (-180…+1300 °C), R: (-50…+1760 °C), S: (-50…+1760 °C), T: (-200…+400 °C), U: (-200…+600 °C), W3: (0…+2300 °C), W5: (0…+2300 °C), LR: (-200…+800 °C)
Potentiomètre
10 Ω à 10 kΩ
Résistance d'entrée
configurable, 0…10 kΩ
Résistance d'entrée entrée courant
20 Ω + PTC 50 Ω
Résistance d'entrée entrée tension
> 10 MΩ à 600 mV, 2 MΩ à 28 V
Résistance des conducteurs dans le circuit de mesure
≤ 50 Ω
Tension d'entrée
configurable, 0…1 V DC, 0,2…1 V DC, 1…5 V DC, 0...(5)10 V, 2…10 V DC
Type
circuit de courant à sécurité intrinsèque, actif (comme source de courant) ou passif (comme consommateur de courant)
Sortie
Courant de faible impédance
≤ 600 Ω
Courant de sortie
0…23 mA, configurable : 0…20 / 4…20 / 20…0 / 20…4 mA, configurable niveau bas (3,5 mA) ⁄ niveau haut (23 mA) @ erreur
Limitation du signal de sortie
3,8…20,5 mA / 0…20,5 mA (en fonction de la plage)
Type
actif (comme source de courant) ou passif (comme consommateur de courant)
Sortie numérique
Courant permanent
≤ 2 A AC/DC (plage sûre, zone 2)
Fonction
Seuils de commutation configurables, Fonction fenêtre, Capteur erreur
Fréquence de commutation, max.
20 Hz
Puissance nominale
≤ 500 VA / 60 W (plage sûre) ≤ 16 VA / 32 W (zone 2)
Tension nominale de commutation
≤ 250 V AC / 30 V DC (plage sûr) ≤ 32 V AC / 32 V DC (zone 2)
Type
Relais, 1 fermeture
Sortie d'alarme
Courant permanent
≤ 0,5 A AC / 0,3 A DC (zone sûre), ≤ 0,5 A AC / 1 A DC (zone 2)
Fonction alarme
Court-circuit en entrée, Court-circuit à l'entrée, Pas de tension d'alimentation, Erreur de l'appareil
Puissance nominale
≤ 62,5 VA / 32 W (plage sûre) ≤ 16 VA / 32 W (zone 2)
Tension nominale de commutation
≤ 125 V AC / 110 V DC (plage sûre) ≤ 32 V AC / 32 V DC (zone 2)
Type
Relais d'état, 1 NC (sans tension)
Caractéristiques générales
Configuration
Avec logiciel FDT/DTM, Nécessite un adaptateur de configuration 8978580000 CBX200 USB
Consommation de puissance
≤ 2,1 W
Degré de protection
IP20
Humidité
0...95 % (sans condensation)
Tension d'alimentation
19,2…31,2 V DC
Type de raccordement
Raccordement vissé
Coordination de l'isolation
Degré de pollution
2
Normes
EN 61010-1
Normes CEM
EN 61326-1
Tension d'isolation
2,6 kV (entrée / sortie)
Tension nominale (texte)
300 V
Données pour applications Ex (ATEX)
Courant I0
18,4 mA
Lieu d’installation
Appareil installé en zone sûre, zone 2
Puissance P0
40 mW
Repérage :
II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA, I (M1) [Ex ia Ma] I, II (1) G [Ex ia Ga] IIC, II (1) D [Ex ia Da] IIIC
Tension U0
8,7 V DC
Caractéristiques techniques de sécurité de base
Description of the "safe state"
analogue Output ≤ 3.6 mA or output ≥ 21 mA, de-energized (relay output)
Diagnostic test interval
30 s
Tproof
4 a
Total failure rate for safe detected failures (λSD)
0 FIT
Type d'appareil
B
Tolérance du hardware aux erreurs (HFT)
0
Catégorie de sécurité
SIL 2
Relay lifetime
100000 times
Safe Failure Fraction (SFF)
93 %
Mean Time To Repair (MTTR)
24 h
Total failure rate for safe undetected failures (λSU)
278 FIT
Total failure rate for dangerous detected failures (λDD)
352 FIT
Total failure rate for dangerous undetected failures (λDU)
43 FIT
Probabilité de défaut PFH
4.33 x 10-8 h-1
Demand mode
High
Demand rate
3 000 s
Demand response time
Signal input: <0.5 s (opto output), Temperature input: <1.1 s (opto output)
Caractéristiques techniques de sécurité Low demand mode
Average Probability of Failure on Demand (PFDavg)
2.82 x 10-4 (Tproof = 1 year), 4.63 x 10-4 (Tproof = 2 years), 1.00 x 10-3 (Tproof = 5 years), données supplémentaires dans le manuel de sécurité
Convertisseur isolateur de mesure universel Ex pour signaux de température RTD / TC et de tension / courant DC, alimentation par boucle de sortie Convertisseur isolateur et commutateur à seuil à 1 voie d'une largeur de 22,5 mm avec alimentation électrique externe, pour l'enregistrement et l'isolation de capteurs RTD / TC, résistances, potentiomètres ainsi que signaux de courant 0(4) à 20 mA et de tension 0 à 12 V DC de la zone Ex 0,1,2. Les capteurs peuvent être alimentés par la boucle de courant 0 à 20 mA . Dans les zones sûres, la sortie peut fonctionner en tant que signal actif 0(4) à 20 mA ou en tant que boucle de courant passif 4 à 20 mA . Du côté de la sortie, un contact de relais (contact à fermeture) pour la surveillance de seuil est disponible La signalisation d'état / d'erreur est réalisée par un contact de relais (contact à fermeture). Le module est configurable par un logiciel standard FDT/DTM.
Boîtier juxtaposable pour montage sur rail profilé TS35 Dimensions: L/l/H 119,2/ 22,5/ 113,6 Raccordement vissé/ section nominale 2,5 mm2 Degré de protection: IP 20 Entrée RTD: PT100, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000 Résistance 0 à 10 kOHm / Potentiomètre 10 Ohm à 10 kOhm Type de TC: B, E, J, K, N, R, S, T, U, L 0(4) à 20 mA 0 à 12 V/ 2 à 10 V
Alimentation capteur 28 à 16,5 V DC / 0 à 20 mASortie actif 0(4) à 20 mA / 20..0 mA configurable passif Boucle de courant 4 à 20 mA 3,5 à 26 V DC
Charge Sortie d'alarme relais 1 Contact à fermeture 250 V AC / 30 V DC @ 2A Plage de sécurité 32 V AC @ 0,5 A/ 32 V DC @ 1 A Zone 2Précision < 600 Ohm Coefficient de température < 0,01% v.E./°C (Tu) Sortie d'alarme relais 1 Contact à fermeture
250 V AC / 30 V DC @ 2A Plage de sécurité 32 V AC @ 0,5 A/ 32 V DC @ 1 A Zone 2 < 0,1 % v.E Alimentation auxiliaire 19 à 31,2 V DC
Puissance dissipée env. 3,5 W Plage de températureambiante -20 °C à +60 °C
Isolation sûre EN 61010, triple isolation jusqu'à 2,6 kV AC/DC entre tous les circuits Tension de travail 300 V AC/DC pour catégorie de surtension II et degré de pollution 2 Agréments cULus, ATEX IECEX, FM Repérage ATEX II 3 G ExnA nC IIC T4 Caractéristiques ATEX U0 = 8,7 V DC I0 = 18,4 mA DC P0 = 40 mW TypeACT20X-HUI-SAO-S
Spécification succincte .
Convertisseur isolateur de mesure et commutateur à seuil Ex pour signaux de température RTD / TC et signaux de tension / courant DC Convertisseur isolateur de mesure et commutateur à seuil à 1 voie d'une largeur de 22,5 mm avec alimentation électrique externe, pour l'enregistrement et l'isolation de capteurs RTD / TC, résistances, potentiomètres ainsi que signaux de courant 0(4) à 20 mA et tensions 0 à 12 V DC de la zone Ex 0,1,2. Des capteurs peuvent être alimentés par la boucle de courant 0 à 20 mA . Dans la plage de sécurité, la sortie peut être exploitée en tant que signal actif 0(4) à 20 mA ou en tant que boucle de courant passive 4 à 20 mA . Du côté de la sortie, un contact de relais (contact à fermeture) pour la surveillance de seuil est disponible La signalisation d'état / d'erreur est réalisée par un contact de relais (contact à fermeture). Le module est configurable par un logiciel standard FDT/DTM.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.