Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Assembling
Pozycja montażowa
poziome lub pionowe
Szyna
TS 35
rodzaj montażu
Szyna nośna do montażu zatrzaskowego
Wejście EX
Prąd wejściowy
0...20 mA, 4…20mA
Rezystancja przewodu w obwodzie pomiarowym
≤ 50 Ω
Typ
obwód iskrobezpieczny, RTD, TC, DC (mA)
czujnik
2-/3-/4-przewodowy, RTD: PT10, PT20, PT50, PT100, PT250, PT300, PT400, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, termoelementy: B, E, J, K, N, R, S, T ; zgodnie z IEC 60584-1 i L, U zgodnie z DIN43710
rezystancja wejściowa prąd
20 Ω + PTC 50 Ω
zakres wejściowy temperatury
konfigurowalny, PT100: -200…+850 °C, PT200: -200…+850 °C, PT1000: -200…+850 °C, NI100: -60°C…+250 °C, Ni120: -80 °C…+320 °C, NI1000: -60°C…+250 °C, B: +100…+1820 °C, E: (-100…+1000 °C), J: (-100…+1200 °C), K: (-180…+1372 °C), L: (-200…+900 °C), N: (-180…+1300 °C), R: (-50…+1760 °C), S: (-50…+1760 °C), T: (-200…+400 °C), U: (-200…+600 °C), W3: (0…+2300 °C), W5: (0…+2300 °C), LR: (-200…+800 °C)
wyjście
Prąd impedancji obciążenia
≤ 600 Ω
Prąd wyjściowy
0…23 mA, konfigurowalne: 0…20 / 4…20 / 20…0 / 20…4 mA, konfigurowalne skalowanie w dół (3,5 mA) / w górę (23 mA) przy błędzie
Typ
aktywny (jako źródło prądowe) lub pasywny (jako dren)
ograniczenie sygnału wyjściowego
3,8…20,5 mA / 0…20,5 mA (zależy od odległości)
wpływ rezystancji obciążenia
≤ 0,01% zakresu / 100 Ω
wyjście alarmu
Funkcja alarmu
Przerwanie linii wejścia, Zwarcie wejścia, Brak napięcia zasilania, Błąd urządzenia
Typ
przekaźnik stanu, 1 NC (beznapięciowe)
moc znamionowa
≤ 62,5 V AC / 32 W (zakres bezpieczny) ≤ 16 VA / 32 W (strefa 2)
prąd trwały
≤ 0,5 A AC / 0,3 A DC (zakres bezpieczny), ≤ 0,5 A AC / 1 A DC (strefa 2)
znamionowe napięcie załączalne
≤ 125 V AC / 110 V DC (zakres bezpieczny) ≤ 32 V AC / 32 V DC (strefa 2)
Informacje ogólne
Czas odpowiedzi skokowej
≤ 400 ms (z prądem), ≤ 1 s (z temperaturą)
Konfiguracja
z oprogramowaniem FDT/DTM, Wymaga adaptera konfiguracji 8978580000 CBX200 USB
Rodzaj przyłącza
złącze śrubowe
Stopień ochrony
IP20
Wilgotność
0...95 % (bez obroszenia)
Zasilanie
19,2…31,2 V DC
pobór mocy
≤ 1.4 W
koordynacja izolacji
Napięcie izolacji
2,6 kV (wejście / wyjście)
Normy
EN 61010-1
Normy EMV
EN 61326-1
napięcie nominalne
300 V
dane dla zastosowań w strefach zagrożenia wybuchem (ATEX)
Miejsce instalacji
Urządzenie instalowane w obszarze bezpiecznym, strefa 2
Oznakowanie
II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA, II (1) D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I
moc P0
40 mW
napięcie U0
8,7 V DC
prąd I0
18,4 mA
Podstawowe parametry bezpieczeństwa technicznego
Description of the "safe state"
analogue Output ≤ 3.6 mA or output ≥ 21 mA
Diagnostic test interval
30 s
Tproof
3 a
Total failure rate for safe detected failures (λSD)
0 FIT
typ urządzenia
B
tolerancja błędu sprzętu (HFT)
0
kategoria bezpieczeństwa
SIL 2
Safe Failure Fraction (SFF)
90 %
Mean Time To Repair (MTTR)
24 h
Total failure rate for safe undetected failures (λSU)
234 FIT
Total failure rate for dangerous detected failures (λDD)
367 FIT
Total failure rate for dangerous undetected failures (λDU)
61 FIT
prawdopodobieństwo awarii PFH
6.1 x 10-8 h-1
Demand mode
High
Demand rate
3 000 s
Demand response time
Signal input: <0.5 s (opto output), Temperature input: <1.1 s (opto output)
Parametry bezpieczeństwa technicznego Low demand mode
Average Probability of Failure on Demand (PFDavg)
3.96 x 10-4 (Tproof = 1 year), 6.5 x 10-4 (Tproof = 2 years), 1.41 x 10-4 (Tproof = 5 years)
Ex temperature transducer for RTD-/ TC temperature signals and DC current signals, 2-channel 2-channel temperature transducer in 22.5 mm width with external power supply, for capturing and isolating RTD- / TC sensors and DC current signals 0(4)...20 mA from the Ex Zones 0, 1, 2. The outputs can be operated as either an active 0(4)...20 mA signal or as a passive 4...20 mA current loop. Status and error messages are available via a relay contact (NO). The component can be configured using standard FDT/DTM software. Add-on housing for TS35 rail mounting Dimensions: L/W/H 119.2/ 22.5/ 113.6 Screw connection/ Nominal cross-section 2.5 mm2 Protection degree: IP 20
Input / channel RTD: PT100, PT500, PT1000, Ni100, Ni120, Ni1000 TC- Type: B, E, J, K, N, R, S, T, U, L 0(4)...20 mA Output / channel active 0(4)...20 mA / 20..4 mA configurable passive 4...20 mA current loop 3.5...26 V DC Load / channel < 600 Ohm Accuracy < 0,1 % v.E. Temperature coefficient < 0,01% v.E./°C (Tu) Alarm output relay 1 NO contact 250 V AC / 30 V DC @ 2A safe zone 32 V AC @ 0.5 A/ 32 VDC @ 1 A Zone 2 Auxiliary power 19...31.2 V DC Power loss approx. 3 W Ambient temperature range -20 °C...+60 °C
Secure isolation EN 61010, 3-way isolation up to 2.6 kV AC/DC of all circuits against each other Working voltage 300 V AC/DC at overvoltage category II and pollution degree 2 Approvals cULus, ATEX IECEX, FM
ATEX marking II 3 G ExnA nC IIC T4 ATEX characteristic data U0 = 8.7 V DC I0 = 18.4 mA DC P0 = 40 mW TypeACT20X-2HTI-2SAO-S
Krótka specyfikacja
Przetwornik temperatury Ex do sygnałów temperatury RTD/TC i prądu DC, 2- kanałowy 2-kanałowy przetwornik temperatury o szerokości 22,5 mm z zasilaniem zewnętrznym, do rejestracji i separacji czujników RTD / TC oraz sygnałów prądu DC 0(4)...20 mA ze strefy Ex 0,1,2. Wyjścia można eksploatować w obszarze bezpiecznym opcjonalnie jako aktywny sygnał 0(4)...20 mA lub jako pasywna pętla prądowa 4...20 mA. Komunikaty o statusie i awariach są dostępne za pośrednictwem zestyku przekaźnikowego (zwiernego). Moduł można skonfigurować używając standardowego programu FDT/DTM.
2-/3-/4-przewodowy, RTD: PT10, PT20, PT50, PT100, PT250, PT300, PT400, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, termoelementy: B, E, J, K, N, R, S, T ; zgodnie z IEC 60584-1 i L, U zgodnie z DIN43710
rezystancja wejściowa prąd
20 Ω + PTC 50 Ω
zakres wejściowy temperatury
konfigurowalny, PT100: -200…+850 °C, PT200: -200…+850 °C, PT1000: -200…+850 °C, NI100: -60°C…+250 °C, Ni120: -80 °C…+320 °C, NI1000: -60°C…+250 °C, B: +100…+1820 °C, E: (-100…+1000 °C), J: (-100…+1200 °C), K: (-180…+1372 °C), L: (-200…+900 °C), N: (-180…+1300 °C), R: (-50…+1760 °C), S: (-50…+1760 °C), T: (-200…+400 °C), U: (-200…+600 °C), W3: (0…+2300 °C), W5: (0…+2300 °C), LR: (-200…+800 °C)
Ex temperature transducer for RTD-/ TC temperature signals and DC current signals, 2-channel 2-channel temperature transducer in 22.5 mm width with external power supply, for capturing and isolating RTD- / TC sensors and DC current signals 0(4)...20 mA from the Ex Zones 0, 1, 2. The outputs can be operated as either an active 0(4)...20 mA signal or as a passive 4...20 mA current loop. Status and error messages are available via a relay contact (NO). The component can be configured using standard FDT/DTM software. Add-on housing for TS35 rail mounting Dimensions: L/W/H 119.2/ 22.5/ 113.6 Screw connection/ Nominal cross-section 2.5 mm2 Protection degree: IP 20
Input / channel RTD: PT100, PT500, PT1000, Ni100, Ni120, Ni1000 TC- Type: B, E, J, K, N, R, S, T, U, L 0(4)...20 mA Output / channel active 0(4)...20 mA / 20..4 mA configurable passive 4...20 mA current loop 3.5...26 V DC Load / channel < 600 Ohm Accuracy < 0,1 % v.E. Temperature coefficient < 0,01% v.E./°C (Tu) Alarm output relay 1 NO contact 250 V AC / 30 V DC @ 2A safe zone 32 V AC @ 0.5 A/ 32 VDC @ 1 A Zone 2 Auxiliary power 19...31.2 V DC Power loss approx. 3 W Ambient temperature range -20 °C...+60 °C
Secure isolation EN 61010, 3-way isolation up to 2.6 kV AC/DC of all circuits against each other Working voltage 300 V AC/DC at overvoltage category II and pollution degree 2 Approvals cULus, ATEX IECEX, FM
ATEX marking II 3 G ExnA nC IIC T4 ATEX characteristic data U0 = 8.7 V DC I0 = 18.4 mA DC P0 = 40 mW TypeACT20X-2HTI-2SAO-S
Krótka specyfikacja
Przetwornik temperatury Ex do sygnałów temperatury RTD/TC i prądu DC, 2- kanałowy 2-kanałowy przetwornik temperatury o szerokości 22,5 mm z zasilaniem zewnętrznym, do rejestracji i separacji czujników RTD / TC oraz sygnałów prądu DC 0(4)...20 mA ze strefy Ex 0,1,2. Wyjścia można eksploatować w obszarze bezpiecznym opcjonalnie jako aktywny sygnał 0(4)...20 mA lub jako pasywna pętla prądowa 4...20 mA. Komunikaty o statusie i awariach są dostępne za pośrednictwem zestyku przekaźnikowego (zwiernego). Moduł można skonfigurować używając standardowego programu FDT/DTM.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.