Convertitorte di misura termico Ex per segnaliu termici RTD/TC e per segnali DC, a 2 canali Convertitore di misura termico a 2 canali, larghezza 22,5 mm, con alimentazione esterna, per il rilevamento e la separazione di sensori RTD/TC e di segnali di corrente DC 0(4)...20 mA dalla zona Ex 0, 1, 2. Le uscite possono essere azionate nel campo sicuro come segnale 0(4)...20 mA attivo o come loop di corrente 4...20 mA passivo. I messaggi di stato e di errore sono disponibili tramite un contatto a relè (contatto NA). Il modulo può essere configurato tramite il software standard FDT/DTM. Custodia per montaggio su guida TS35 Dimensioni: Lun/Lar/Alt 119,2/ 22,5/ 113,6 Tecnica di collegamento a vite / Sezione nominale 2,5 mm2 Grado di protezione: IP 20
Ingresso / Canale RTD: PT100, PT500, PT1000, Ni100, Ni120, Ni1000 Tipo TC: B, E, J, K, N, R, S, T, U, L 0(4)...20 mA Uscita / Canale attivo 0(4)...20 mA / 20..4 mA configurabile passivo Loop di corrente 4...20 mA 3,5...26 V DC Carico / Canale < 600 Ohm Precisione < 0,1 % v.E. Coefficiente termico < 0,01% v.E./°C (Tu) Uscita allarme relè 1 Contatto NA 250 V AC / 30 V DC @ 2A campo sicuro 32 V AC @ 0,5 A/ 32 VDC @ 1 A Zona 2 Energia ausiliaria 19...31,2 V DC Potenza dissipata ca. 3 W Campo temperatura ambiente -20 °C...+60 °C
Separazione sicura EN 61010, separazione a 3 vie fino a 2,6 kV AC/DC tutti i circuiti contrapposti Tensione d'esercizio 300 V AC/DC con classe di sovratensione II e grado di lordura 2 Approvazioni cULus, ATEX IECEX, FM
Marcatura ATEX II 3 G ExnA nC IIC T4 Parametri ATEX U0 = 8,7 V DC I0 = 18,4 mA DC P0 = 40 mW TipoACT20X-2HTI-2SAO-S
Testo bando corto
Convertitore di misura termico Ex per segnali termici RTD/TC e per segnali DC, a 2 canali Convertitore di misura termico a 2 canali, larghezza 22,5 mm, con alimentazione esterna, per il rilevamento e la separazione di sensori RTD/TC e di segnali elettrici DC 0(4)...20 mA dalla zona Ex 0, 1, 2. Le uscite possono essere azionate nel campo sicuro sia come segnale 0(4)...20 mA attivo sia come loop di corrente 4...20 mA passivo. I messaggi di stato e di errore sono disponibili tramite un contatto a relè (contatto NA). Il modulo può essere configurato tramite il software standard FDT/DTM.
Convertitorte di misura termico Ex per segnaliu termici RTD/TC e per segnali DC, a 2 canali Convertitore di misura termico a 2 canali, larghezza 22,5 mm, con alimentazione esterna, per il rilevamento e la separazione di sensori RTD/TC e di segnali di corrente DC 0(4)...20 mA dalla zona Ex 0, 1, 2. Le uscite possono essere azionate nel campo sicuro come segnale 0(4)...20 mA attivo o come loop di corrente 4...20 mA passivo. I messaggi di stato e di errore sono disponibili tramite un contatto a relè (contatto NA). Il modulo può essere configurato tramite il software standard FDT/DTM. Custodia per montaggio su guida TS35 Dimensioni: Lun/Lar/Alt 119,2/ 22,5/ 113,6 Tecnica di collegamento a vite / Sezione nominale 2,5 mm2 Grado di protezione: IP 20
Ingresso / Canale RTD: PT100, PT500, PT1000, Ni100, Ni120, Ni1000 Tipo TC: B, E, J, K, N, R, S, T, U, L 0(4)...20 mA Uscita / Canale attivo 0(4)...20 mA / 20..4 mA configurabile passivo Loop di corrente 4...20 mA 3,5...26 V DC Carico / Canale < 600 Ohm Precisione < 0,1 % v.E. Coefficiente termico < 0,01% v.E./°C (Tu) Uscita allarme relè 1 Contatto NA 250 V AC / 30 V DC @ 2A campo sicuro 32 V AC @ 0,5 A/ 32 VDC @ 1 A Zona 2 Energia ausiliaria 19...31,2 V DC Potenza dissipata ca. 3 W Campo temperatura ambiente -20 °C...+60 °C
Separazione sicura EN 61010, separazione a 3 vie fino a 2,6 kV AC/DC tutti i circuiti contrapposti Tensione d'esercizio 300 V AC/DC con classe di sovratensione II e grado di lordura 2 Approvazioni cULus, ATEX IECEX, FM
Marcatura ATEX II 3 G ExnA nC IIC T4 Parametri ATEX U0 = 8,7 V DC I0 = 18,4 mA DC P0 = 40 mW TipoACT20X-2HTI-2SAO-S
Testo bando corto
Convertitore di misura termico Ex per segnali termici RTD/TC e per segnali DC, a 2 canali Convertitore di misura termico a 2 canali, larghezza 22,5 mm, con alimentazione esterna, per il rilevamento e la separazione di sensori RTD/TC e di segnali elettrici DC 0(4)...20 mA dalla zona Ex 0, 1, 2. Le uscite possono essere azionate nel campo sicuro sia come segnale 0(4)...20 mA attivo sia come loop di corrente 4...20 mA passivo. I messaggi di stato e di errore sono disponibili tramite un contatto a relè (contatto NA). Il modulo può essere configurato tramite il software standard FDT/DTM.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.